「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
[ ! ]SL-NBLTS6・SH-NBLTS6は両側面及び
ボルト穴にアルマイトがありません。
*SL-HBLTS6-5・SH-HBLTS6-5はφ5.5
[ ! ]ボルトとナットもセットで購入可能です。下記追加工をご覧ください。Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
M6ボルト用 | M5ボルト用 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-NBLTS6 | - | A6063S−T5 | アルマイト処理 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-NBLTS6 | - | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
SL-HBLTS6 | SL-HBLTS6−5 | A6N01SS−T5 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
SH-HBLTS6 | SH-HBLTS6−5 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
SL-HBLTSB6 | - | 黒アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
SH-HBLTSB6 | - | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 |
SL-HBLTS6 |
型式 | 質量 | 適合ボルト・Tナット | 許容荷重 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
(g) | ボルト | 個数 | Tナット | 個数 | (N) | 1〜99コ | 100〜200 | |
SL-NBLTS6 | 44 | SCB6-15 | 2 | HNTTSN6-6 | 2 | 1176 | 420 | 374 |
SH-NBLTS6 | 570 | 508 | ||||||
SL-HBLTS6 | 430 | 413 | ||||||
SH-HBLTS6 | 580 | 557 | ||||||
SL-HBLTS6−5 | SCB5-15 | HNTTSN6-6 | 430 | 413 | ||||
SH-HBLTS6−5 | 580 | 557 | ||||||
SL-HBLTSB6* | SCB6-15 | HNTTSN6-6 | 500 | 475 | ||||
SH-HBLTSB6* | 650 | 618 |
型式 | - | (C・SST・SSU・SSP) |
SL-HBLTS6 | - | SST |
SL-HBLTS6 | - | C-SST |
Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code |
カバー取付け 穴追加工 | C | ブラケットに、カバー取付け用 のタップ加工をします。 (両面M5) (取付け用ネジこちら HCBM) ![]() | HBKTS6 | 32 |
NBLTS6 | ||||
HBLTS6 | ||||
HBLTS6-5 | ||||
CHBLTS6 | 53 | |||
HBKUS6 | 32 |
Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||||
適用ボルト ナットをセット | SST (ステンレス) SSU (先入れ バネナット ステンレス) SSP (後入れ バネナット ステンレス) | ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ ナットをセットにします。 (ブラケット価格に加算します) (例)NBLTS6指定時
[ ! ]HBLTS6以外をご指定の際はそれぞれの | − | SST | SSU | SSP | |||||||||||||||||||||
HBKTST6 | 102 | 194 | 145 | ||||||||||||||||||||||||
HBKTS6 | |||||||||||||||||||||||||||
NBLTS6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTS6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTS6-5 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTSB6 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
CHBLTS6 | 102 | 194 | 145 | ||||||||||||||||||||||||
HBKUS6 | 96 | 187 | 138 |
■カバー取付け用穴加工(ーC)
両面M5のタップ穴を追加できます。
追加工型式例:HBLTS6-C
■適応ボルト・ナットセット詳細
追加工型式 | ボルト | ナット | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 材質 | タイプ | 型式 | 材質 | ストッパ | |
SST | SCB6-15 | ステンレス | 先入れ | HNTTSN6-6 | ステンレス | 無し |
SSU | SCB6-15 | ステンレス | 先入れ | SHNTU6-6 | ステンレス | 有り |
SSP | SCB6-15 | ステンレス | 後入れ | SHNTP6-6 | ステンレス | 有り |
※HBLTS6-5の場合のみ、セットのボルト・ナットは径がM5用になります。(例:CBM5-15・HNTT6-5)
商品 | 型式例 |
---|---|
ブラケット(ボルト・ナットセット) | HBLTS6-SET |
アルミフレーム | HFS6-3030 |
■押出型ブラケットと突起付きブラケットの違い
【本商品】押出型ブラケット | ・押出型ブラケットの材質A6N01SS-T5で、アルミ押出しで作成しています。表面にアルマイト処理を施しております。 ・フレームと外観を統一したい際に有効です。埃のたまりにくい構造です。 ・突起付きブラケットより強度がでるため、強度を必要とする箇所に最適です。 |
突起付きブラケット | ・突起付ブラケットは材質ADC12を型で作成したブラケットです。基本アルマイト処理なく同サイズの押出型ブラケットに比べ安価です。 ・突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。 ・付加機能をつけたさまざまな種類のブラケットがあります。 |
■直角度
押出型ブラケットの直角度はJIS規格H4100特殊級に基づき±1°の公差内で製造しております。
直角度を重視される場合は、 直角加工タイプをご覧ください。
(6シリーズ用:直角度0.03と0.06がございます。)
■ブラケット許容荷重の考え方
■アルミフレーム素材の機械的性質(JIS規格参考)
材質(JIS記号) | A6063S-T5 | A6N01SS-T5 |
---|---|---|
引張り強さ(N/mm2) | 155以上 | 245以上 |
耐力(N/mm2) | 110以上 | 205以上 |
縦弾性係数(N/mm2) | 69972 | 69972 |
ブリネル硬度(HB) | 88 | 88 |
表面処理 | アルマイト処理9μm以上 | アルマイト処理9μm以上 |
■6シリーズ(溝幅8mm)
商品名 | アルミフレーム | ブラインドジョイント | フレームキャップ | 溝カバー | ナット |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
カタログページ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ |
商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
■フレームどうしの接続例
厚型ブラケットによる接続
Loading...
SL-HBLTS6で型番確定
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケットの型番SL-HBLTS6のページです。
型番SL-HBLTS6に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-HBLTS6-5-C-SSP |
SH-HBLTS6-5-C-SST |
SH-HBLTS6-5-C-SSU |
SL-HBLTS6-5 |
SL-HBLTS6-5-C |
SL-HBLTS6-5-C-SSP |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 洗浄方法 | 材質 | 表面処理 | カバー取付け穴追加工 | 付属品 | 適合ボルト | 材質証明書:表面処理 | 材質証明書:材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760円 ( 836円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | A6N01SS-T5 | アルマイト処理 | C(カバー取付けタップ加工) | SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット) | M5ボルト | アルマイト処理 | A6N01SS-T5 | |
720円 ( 792円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | A6N01SS-T5 | アルマイト処理 | C(カバー取付けタップ加工) | SST(ステンレスボルト・ナットセット) | M5ボルト | アルマイト処理 | A6N01SS-T5 | |
810円 ( 891円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | A6N01SS-T5 | アルマイト処理 | C(カバー取付けタップ加工) | SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット) | M5ボルト | アルマイト処理 | A6N01SS-T5 | |
430円 ( 473円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 脱脂洗浄 | A6N01SS-T5 | アルマイト処理 | 無 | 無 | M5ボルト | アルマイト処理 | A6N01SS-T5 | |
460円 ( 506円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 脱脂洗浄 | A6N01SS-T5 | アルマイト処理 | C(カバー取付けタップ加工) | 無 | M5ボルト | アルマイト処理 | A6N01SS-T5 | |
610円 ( 671円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 脱脂洗浄 | A6N01SS-T5 | アルマイト処理 | C(カバー取付けタップ加工) | SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット) | M5ボルト | アルマイト処理 | A6N01SS-T5 |