(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HBLFSNE6
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 片側突起付ブラケット 【センジョウ】カタガワトッキブラケット HBLFSNE

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 片側突起付ブラケット SH-HBLFSNE6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
590円
税込単価
649円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!6シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-HBLFSNE6 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図

(縦取付)

(縦・横取付)

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 片側突起付ブラケット:関連画像
[ ! ]ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。
[ ! ]ボルトとナットもセットで購入可能です。下記追加工をご覧ください。
[ ! ]取付の向きは、下記「使用例」をご覧ください。
Type[ M ]材質洗浄方法
縦取付縦・横取付洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HBLFSNK6SL-HBLFSNE6ADC12脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HBLFSNK6SH-HBLFSNE6精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-HBLFSNK6SHD-HBLFSNE6電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HBLFSNK6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量適合ボルト・Tナット(追加工にて指定)許容荷重¥基準単価¥スライド単価
(g)ボルト個数Tナット個数(N)1〜99コ100〜200
SL-HBLFSNK615SCB6-122HNTTSN6-621176440418
SH-HBLFSNK6590561
SHD-HBLFSNK6680638
SL-HBLFSNE6440418
SH-HBLFSNE6590561
SHD-HBLFSNE6680638
[ ! ]ボルト・ナットは付属しません。ご希望の場合は追加工コードをご指定ください。
[ ! ]カバー取付け穴加工をご希望の場合は追加工コード「C」をご指定ください。
[ ! ]片側のみ突起がついており突起のない面にパネルを取り付けることが可能です。下記使用例をご参照ください。

追加工

型式-カバー取付け
穴加工
-ボルトナット
セット
SL-HBLFSNK6- -SET
SL-HBLFSNK6-C-SET
■カバー取付け穴追加工
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け
穴追加工
Cブラケットに、カバー取付け用
のタップ加工をします。
(両面M5)
(取付け用ネジこちら HCBM)
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 片側突起付ブラケット:関連画像
HBLFSN621
HBLFSN6-5
HBLFSNB653
HBLFSNM621
CHBLFSN648
HBLFS621
HBLFSB653
HBLFSL621
HBLFSR6
HBLFSNK6
HBLFSNE6
HBLFSH6

・カバー取付け穴位置図 (縦取付) (縦・横取付)
■カバー取付例
 ●追加工コード-Cをご指定ください。

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 片側突起付ブラケット:関連画像

■適用ボルトナットセット追加工
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用ボルト
ナットをセット
SST
(ステンレス)
SSU
(先入れ
バネナット
ステンレス)
SSP
(後入れ
バネナット
ステンレス)
ブラケットをフレームに取付ける
適用ボルト・ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)

(例)HBLFS6指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SSTSCB6-122HNTTSN6-62
SSUSCB6-12SHNTU6-6
SSPSCB6-12SHNTP6-6

[ ! ]HBLFS6以外をご指定の際は適合
ボルト・ナットをご確認ください。

SSTSSUSSP
HBLFSN6102194145
HBLFSN6-5
HBLFSNB6
HBLFSNM6102194145
CHBLFSN6
HBLFS6
HBLFSB6
HBLFSL6102194145
HBLFSR6
HBLFSNK6
HBLFSNE6
HBLFSH6
[ ! ]黒アルマイト、カチオン電着(黒)ブラケットのボルトはこちらのHCBMTB(三価クロメート黒)になります。
[ ! ]セットの組合せは下記「適応ボルト・ナットセット詳細」をご覧ください。
[ ! ]型式は洗浄前商品の型式で記載しております。

■適応ボルト・ナットセット詳細

追加工
コード
ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SSTSCB6-12ステンレス先入れHNTTSN6-6ステンレス無し
SSUSCB6-12ステンレス先入れSHNTU6-6ステンレス有り
SSPSCB6-12ステンレス後入れSHNTP6-6ステンレス有り

使用例

特長:片側のみ突起がついており突起のない面にパネルを取り付けることが可能です。
HBLFSNK6とHBLFSNE6は突起の位置が違います。
HBLFSNE6はフレームを横にしても突起がフレーム溝に収まります。

HBLFSNK6
HBLFSNE6の例
HBLFSNE6の例

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 片側突起付ブラケット:関連画像
■プレートに直接取付可能です。

技術情報

■直角度

[ ! ]その他ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。


■ブラケット許容荷重の考え方

 
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

関連商品

■6シリーズ(溝幅8mm)

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
洗浄方法
カバー取付け穴追加工
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HBLFSNE6

精密洗浄
10

1個

590( 649円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

片側のみ突起がついており突起のない面にパネルを取り付けることが可能です。

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!6シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

■プレートに直接取付可能です。

HBLFSNK6
HBLFSNE6の例

HBLFSNE6の例

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 片側突起付ブラケット:関連画像

SH-HBLFSNE6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 片側突起付ブラケットの型番SH-HBLFSNE6のページです。
型番SH-HBLFSNE6に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 片側突起付ブラケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HBLFSNE6-C
SH-HBLFSNE6-C-SSP
SH-HBLFSNE6-C-SST
SH-HBLFSNE6-C-SSU
SH-HBLFSNE6-SSP
SH-HBLFSNE6-SST
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?洗浄方法 カバー取付け穴追加工 付属品

610円

( 671円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄C(カバー取付けタップ加工)

760円

( 836円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄C(カバー取付けタップ加工)SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)

710円

( 781円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄C(カバー取付けタップ加工)SST(ステンレスボルト・ナットセット)

810円

( 891円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄C(カバー取付けタップ加工)SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)

740円

( 814円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)

690円

( 759円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄SST(ステンレスボルト・ナットセット)

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました