(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL-HBLFSSW6
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ 【センジョウ】アルミフレームカンレン

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ SL-HBLFSSW6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
540円
税込単価
594円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!6シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SL-HBLFSSW6 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図

30・60角用

50角用

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 突起付反転ブラケット:関連画像
[ ! ]ボルトとナットもセットで購入可能です。下記追加工をご覧ください。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
30・60角用50角用洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HBLFSSW6SL-HBLFSSW6−50ADC12-脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HBLFSSW6SH-HBLFSSW6−50精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-HBLFSSW6SHD-HBLFSSW6−50電解研磨+精密洗浄
SL-HBLFSSWB6-黒アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HBLFSSWB6-精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HBLFSSWB6
SH-HBLFSSW6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量適合ボルト・Tナット(追加工にて指定)許容荷重¥基準単価¥スライド単価
(g)ボルト個数Tナット個数(N)1〜99コ100〜200
SL-HBLFSSW637SCB6-124HNTTSN6-641764540513
SH-HBLFSSW6690656
SHD-HBLFSSW6780735
SL-HBLFSSWB6670650
SH-HBLFSSWB6820796
SL-HBLFSSW6−5027540513
SH-HBLFSSW6−50690656
SHD-HBLFSSW6−50780736
[ ! ]ボルト・ナットは付属しません。ご希望の場合は追加工コードをご指定ください。
[ ! ]カバー取付け穴加工をご希望の場合は追加工コード「C」をご指定ください。
[ ! ]直角度の公差設定はございません。

追加工

型式-カバー取付け
穴加工
-ボルトナット
セット
SL-HBLFSSW6- -SET
SL-HBLFSSW6-C-SET
■カバー取付け穴追加工
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け
穴追加工
Cブラケットに、カバー取付け用
のタップ加工をします。
(両面M5)
(取付け用ネジこちら HCBM)
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- カバー付ブラケット:関連画像
HBLFSNT643
HBLFSSW653
HBLFSSWB6
HBLFSSW6−50

・カバー取付け穴位置図

HBLFSSW6
HBLFSSWB6


HBLFSSW6-50

(カバー取付例)
 ●追加工コード-Cをご指定ください。

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 突起付ブラケット:関連画像

■適用ボルトナットセット追加工
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用ボルト
ナットをセット
SST
(ステンレス)
SSU
(先入れ
バネナット
ステンレス)
SSP
(後入れ
バネナット
ステンレス)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト
・ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)

(例)HBLFSSW6指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SSTSCB6-124HNTTSN6-64
SSUSCB6-12SHNTU6-6
SSPSCB6-12SHNTP6-6

[ ! ]HBLFSSW6以外をご指定の際は
適合ボルト・ナットをご確認ください。

SSTSSUSSP
HBLFSNT6107198149
HBLFSSW6204388290
HBLFSSWB6
HBLFSSW6−50204388290
[ ! ]黒アルマイトのボルトはこちらのHCBMTB(三価クロメート黒)になります。
[ ! ]セットの組合せは下記「適応ボルト・ナットセット詳細」をご覧ください。
[ ! ]型式は洗浄前商品の型式で記載しております。

■適応ボルト・ナットセット詳細

追加工
コード
ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SSTSCB6-12ステンレス先入れHNTTSN6-6ステンレス無し
SSUSCB6-12ステンレス先入れSHNTU6-6ステンレス有り
SSPSCB6-12ステンレス後入れSHNTP6-6ステンレス有り

使用例

  • フレーム溝にはまる突起がついたタイプです。
    突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。
  • L字接続、クロス接続どちらの場合でも接続が可能です。
 
フレームが交差する場合も
使用できます。
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 突起付反転ブラケット:関連画像
Type表面処理対応フレーム
HBLFSSW6-6シリーズ 30角 60角共用
HBLFSSWB6黒アルマイト
HBLFSSW6-50-6シリーズ50角用

技術情報

■ブラケット許容荷重の考え方

 
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

関連商品

■6シリーズ(溝幅8mm)

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
洗浄方法
表面処理
フレームサイズ
カバー取付け穴追加工
付属品
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-HBLFSSW6

脱脂洗浄
30・60共用
-
10

1個

540( 594円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

1面に取付穴が2個ついた突起付反転ブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!6シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

フレームが交差する場合も
使用できます。
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 突起付反転ブラケット:関連画像

SL-HBLFSSW6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプの型番SL-HBLFSSW6のページです。
型番SL-HBLFSSW6に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HBLFSSW6-50-C-SSP
SH-HBLFSSW6-50-C-SST
SH-HBLFSSW6-50-C-SSU
SL-HBLFSSW6-50
SL-HBLFSSW6-50-C
SL-HBLFSSW6-50-C-SSP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?洗浄方法 表面処理 フレームサイズ カバー取付け穴追加工 付属品 材質証明書:表面処理

1,050円

( 1,155円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄50角用C(カバー取付けタップ加工)SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)-

960円

( 1,056円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄50角用C(カバー取付けタップ加工)SST(ステンレスボルト・ナットセット)-

1,150円

( 1,265円 )
1個 あり

3日目

10精密洗浄50角用C(カバー取付けタップ加工)SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)-

540円

( 594円 )
1個 あり

3日目

10脱脂洗浄50角用-

590円

( 649円 )
1個 あり

3日目

10脱脂洗浄50角用C(カバー取付けタップ加工)-

900円

( 990円 )
1個 あり

3日目

10脱脂洗浄50角用C(カバー取付けタップ加工)SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)-

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました