「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
[ ! ]①と②の穴が近い為、ボルトは①穴から先に挿入してください。
型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
M6ボルト用 | M5ボルト用 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-HBLFSN6 | SL-HBLFSN6−5 | ADC12 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-HBLFSN6 | SH-HBLFSN6−5 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
SHD-HBLFSN6 | SHD-HBLFSN6−5 | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
SL-HBLFSNB6 | - | 黒アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
SH-HBLFSNB6 | - | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
SL-HBLFSNM6 | - | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
SH-HBLFSNM6 | - | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 |
SL-HBLFSN6 |
型式 | 質量 | 適合ボルト・Tナット(追加工にて指定) | 許容荷重 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
(g) | ボルト | 個数 | Tナット | 個数 | (N) | 1〜99コ | 100〜200 | |
SL-HBLFSN6 | 15 | SCB6-12 | 2 | HNTTSN6-6 | 2 | 1176 | 380 | 365 |
SH-HBLFSN6 | 530 | 509 | ||||||
SHD-HBLFSN6 | 620 | 591 | ||||||
SL-HBLFSN6−5 | SCB5-12 | HNTTSN6-5 | 380 | 365 | ||||
SH-HBLFSN6−5 | 530 | 509 | ||||||
SHD-HBLFSN6−5 | 620 | 591 | ||||||
SL-HBLFSNB6* | SCB6-12 | HNTTSN6-6 | 450 | 428 | ||||
SH-HBLFSNB6* | 600 | 570 | ||||||
SL-HBLFSNM6 | 430 | 413 | ||||||
SH-HBLFSNM6 | 580 | 557 |
型式 | − | カバー取付け 穴加工 | − | ボルトナット セット |
SL-HBLFSN6 | − | SST | ||
SL-HBLFSN6 | − | C | − | SST |
Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code |
カバー取付け 穴追加工 | C | ブラケットに、カバー取付け用 のタップ加工をします。 (両面M5) (取付け用ネジこちら HCBM) ![]() | HBLFSN6 | 21 |
HBLFSN6-5 | ||||
HBLFSNB6 | 53 | |||
HBLFSNM6 | 21 | |||
CHBLFSN6 | 48 | |||
HBLFS6 | 21 | |||
HBLFSB6 | 53 | |||
HBLFSL6 | 21 | |||
HBLFSR6 | ||||
HBLFSNK6 | ||||
HBLFSNE6 | ||||
HBLFSH6 |
Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||||
適用ボルト ナットをセット | SST (ステンレス) SSU (先入れ バネナット ステンレス) SSP (後入れ バネナット ステンレス) | ブラケットをフレームに取付ける 適用ボルト・ナットをセットにします。 (ブラケット価格に加算します) (例)HBLFS6指定時
[ ! ]HBLFS6以外をご指定の際は適合 | - | SST | SSU | SSP | |||||||||||||||||||||
HBLFSN6 | 102 | 194 | 145 | ||||||||||||||||||||||||
HBLFSN6-5 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLFSNB6 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
HBLFSNM6 | 102 | 194 | 145 | ||||||||||||||||||||||||
CHBLFSN6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLFS6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLFSB6 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
HBLFSL6 | 102 | 194 | 145 | ||||||||||||||||||||||||
HBLFSR6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLFSNK6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLFSNE6 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLFSH6 |
■カバー取付け用穴加工(ーC)
両面M5のタップ穴を追加できます。
追加工型式例:HBLFSN6-C
■適応ボルト・ナットセット詳細
特長:フレーム溝にはまる突起がついたタイプです。
突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。
どちらの方向でも取付けできます。
L字接続
クロス接続
2列溝用ブラケットもございます。
■直角度
[ ! ]その他ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。
■ブラケット許容荷重の考え方
アルミフレームの接続方法は以下の二種類に大別されます。
ブラケット接続 | ![]() | アルミフレーム溝内にナットを入れ、ボルトで固定するタイプの接続方法です。 フレームへの追加工が不要のため、安価かつ任意の位置に取り付けられます。 |
---|---|---|
ジョイント接続 ブラインド | ![]() | フレーム側面に穴の追加工を行い、専用のジョイントを用いて接続する方法です。 ブラケットを使用しないためコーナー部がすっきりし、干渉を避けたい方にお薦めです。 |
■6シリーズ(溝幅8mm)
商品名 | アルミフレーム | ブラインドジョイント | フレームキャップ | 溝カバー | ナット |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
カタログページ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ |
商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
5 | 日目出荷 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
小口 | 大口 | |
数 量 | 1~200 | 201~ |
出荷日 | 通常 | お見積り |
Loading...
SL-HBLFSN6で型番確定
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 突起付反転ブラケットの型番SL-HBLFSN6のページです。
型番SL-HBLFSN6に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-HBLFSN6-5-C-SSP |
SH-HBLFSN6-5-C-SST |
SH-HBLFSN6-5-C-SSU |
SL-HBLFSN6-5 |
SL-HBLFSN6-5-C |
SL-HBLFSN6-5-C-SSP |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 洗浄方法 | 表面処理 | カバー取付け穴追加工 | 付属品 | 適合ボルト | 材質証明書:表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700円 ( 770円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | 無 | C(カバー取付けタップ加工) | SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット) | M5ボルト | - | |
660円 ( 726円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | 無 | C(カバー取付けタップ加工) | SST(ステンレスボルト・ナットセット) | M5ボルト | - | |
760円 ( 836円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | 無 | C(カバー取付けタップ加工) | SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット) | M5ボルト | - | |
380円 ( 418円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 脱脂洗浄 | 無 | 無 | 無 | M5ボルト | - | |
400円 ( 440円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 脱脂洗浄 | 無 | C(カバー取付けタップ加工) | 無 | M5ボルト | - | |
550円 ( 605円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 脱脂洗浄 | 無 | C(カバー取付けタップ加工) | SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット) | M5ボルト | - |