(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HBLST5
【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm)用薄型ブラケット 【センジョウ】アルミブラケットザイ

【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm)用薄型ブラケット SH-HBLST5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
560円
税込単価
616円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!5シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-HBLST5 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

1列溝

2列溝

3列溝

[ ! ]穴位置の変更ができます。
それに伴い、穴の数も変更となります。
(下記追加工をご参照ください)

型式[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
1列溝2列溝3列溝洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HBLSS5SL-HBLSD5SL-HBLST5A6N01SS−T5白アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HBLSS5SH-HBLSD5SH-HBLST5精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-HBLSSB5SL-HBLSDB5-黒アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HBLSSB5SH-HBLSDB5-精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HBLST5
SH-HBLSP5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量適合ボルト・Tナット許容荷重¥基準単価¥スライド単価
(g)ボルト個数Tナット個数(N)1〜99コ100〜200
SL-HBLSS53.8SCB5-82HNTTBS5-52686370352
SH-HBLSS5520494
SL-HBLSSB5430409
SH-HBLSSB5580551
SL-HBLSD510441176400376
SH-HBLSD5550517
SL-HBLSDB5490461
SH-HBLSDB5640602
SL-HBLST515661617410386
SH-HBLST5560527

追加工

型式-(C・SST・SSU・SSP)
SL-HBLST5-P
SL-HBLST5-SST
SL-HBLST5-P-SST
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用ボルト
ナットをセット
SST
(ステンレス)
SSU
(先入れ
バネナット
ステンレス)
SSP
(後入れ
バネナット
ステンレス)
ブラケットをフレームに取付ける適用
ボルト・ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)
(例)HBLSS5指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SSTSCB5-82HNTTBS5-52
SSUSCB5-8SHNTU5-5
SSPSCB5-8SHNTP5-5

[ ! ]HBLSS5以外をご指定の際は適合
ボルト・ナットをご確認ください。

SSTSSUSSP
HBLSS564175132
HBLSSB5
HBLSD5128349264
HBLSDB5
HBLST5192460332
HBLSP564175132
[ ! ]黒アルマイトブラケットのボルトはこちらのHCBMTB(三価クロメート黒)になります。
[ ! ]型式は洗浄前商品の型式で記載しております。
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
薄型ブラケット
穴位置変更
P薄型ブラケット
HBLST5のボルト取付穴
の位置を変更します。
HBLST511

追加工詳細

■適応ボルト・ナットセット詳細

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SSTSCB5-8ステンレス先入れHNTTBS5-5ステンレス無し
SSUSCB5-8ステンレス先入れSHNTU5-5ステンレス有り
SSPSCB5-8ステンレス後入れSHNTP5-5ステンレス有り
 

薄型ブラケットのボルト取付穴位置を変更します。
穴位置変更対応:HBLST5(3つ穴タイプ)のみ(穴位置変更に伴い、穴数が2つになります)

 
Point!
①ボルト同士が干渉しないため、フレーム溝が
平行な状態で側面同士を簡単に取り付け可能。

②低コストで、薄型ブラケットのため、取付け
部分の省スペース化を実現!

技術情報

■ブラケット許容荷重の考え方

 
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。
 

■直角度

押出型ブラケットの直角度はJIS規格H4100特殊級に基づき±1°の公差内で製造しております。

 

■アルミフレーム素材の機械的性質(JIS規格参考)

材質(JIS記号)A6N01SS-T5
引張り強さ(N/mm2245以上
耐力(N/mm2205以上
縦弾性係数(N/mm269972
ブリネル硬度(HB)88
表面処理アルマイト処理9μm以上

関連商品

■5シリーズ(溝幅6mm)

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
適用フレーム幅(mm)
適用溝数
洗浄方法
表面処理
ブラケットタイプ
付属品
フレーム接続穴数
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HBLST5

60
3列溝
精密洗浄
白アルマイト
薄型ブラケット
6
白アルマイト
10

1個

560( 616円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

薄型の押出ブラケットです。取付時の省スペース化に有効です。追加工で穴位置の変更が可能です。

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!5シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

~穴位置ずれタイプ(HBLST5-P)をご検討中のお客様へ~
アルミフレームの側面同士の締結に!

ミスミ初のボルト取り付け穴が互い違いの薄型ブラケット


※以下内容は穴位置ずれブラケット「HBLST5-P」についての内容となります。

こんなお悩みございませんか?

お悩み 11列溝のフレーム同士を平行に90度にした構成で設計したい
お悩み 22列溝と1列溝のフレームでフレーム同士を平行に90度締結する際、
背面に板金プレートで締結するしかなく不安があった
お悩み 3安くコンパクトにフレームの側面同士を締結したい
 

5シリーズ(溝幅6mm)用薄型ブラケット:関連画像

薄型ブラケット 穴位置変更タイプで解決!

解決ボルト同士が干渉しない為、フレーム溝が平行な状態で側面同士を簡単に取付け可能!
解決低コスト!さらに薄型ブラケットの為、取付け部分の省スペース化を実現!

商品特長

※絞り込み条件より
【ブラケットタイプ:薄型ブラケット穴位置変更タイプ】を選択してください

お客様の声

締結方法の選択肢が広がりました。

他メーカーの類似品と比べ価格も安いため、また購入したいです。

薄型のため見た目もすっきりと締結ができ満足しています。

使用例

■HBLST5-P(薄型ブラケット穴位置変更)の特長
ボルト取付穴が互い違いのブラケットです。
ボルト同士が干渉しない為、フレーム溝が平行な状態で
側面同士を簡単に取付けられます。

SH-HBLST5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm)用薄型ブラケットの型番SH-HBLST5のページです。
型番SH-HBLST5に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm)用薄型ブラケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HBLSD5-SSU
SH-HBLSDB5
SH-HBLSS5
SH-HBLST5-P
SH-HBLST5-P-SSP
SH-HBLST5-P-SST
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適用フレーム幅
(mm)
適用溝数 洗浄方法 表面処理 ブラケットタイプ 付属品 フレーム接続穴数 材質証明書:表面処理

920円

( 1,012円 )
1個 あり

3日目

10402列溝精密洗浄白アルマイト薄型ブラケットSSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)4白アルマイト

640円

( 704円 )
1個 あり

3日目

10402列溝精密洗浄黒アルマイト薄型ブラケット4黒アルマイト

520円

( 572円 )
1個 あり

3日目

10201列溝精密洗浄白アルマイト薄型ブラケット2白アルマイト

570円

( 627円 )
1個 あり

3日目

10603列溝精密洗浄白アルマイト薄型ブラケット 穴位置変更タイプ6白アルマイト

920円

( 1,012円 )
1個 あり

3日目

10603列溝精密洗浄白アルマイト薄型ブラケット 穴位置変更タイプSSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)6白アルマイト

770円

( 847円 )
1個 あり

3日目

10603列溝精密洗浄白アルマイト薄型ブラケット 穴位置変更タイプSST(ステンレスボルト・ナットセット)6白アルマイト

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました