(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-MSH3-6
【エコノミーシリーズ】 ノックピン ステンレス 公差:h8 エコノミーシリーズ_ノックピン

【エコノミーシリーズ】 ノックピン ステンレス 公差:h8 E-MSH3-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,999円
税込価格
10,999円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

  • ねじ/ねじ穴有無:
    なし
  • 軸径公差:
    マイナス公差
  • 端部形状 詳細:
    片端テーパ、片端球
  • タップ穴:
  • エアベント:

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図


商品寸法説明
[ ! ]1寸法は外形の研磨工程でカタログ値より大きくなることがあります。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例 型式L
 E-MSH15
Dh8型式3L1
1Type2D
0
-0.014
E-MSH156810           0.4
1.556810           0.6
256810121520        1
2.5 68101215202530      
3 681012152025303540    
0
-0.018
4  810121520253035404550  1.5
5  810121520253035404550  
6  81012152025303540455055602
0
-0.022
8   10 152025303540 50 60
10     152025303540 50 602.5
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
 当社類似品
MSH
エコノミーシリーズ
E-MSH
材質SUS440Cまたは
13Crステンレス
マルテンサイト系
ステンレス
D寸公差h7h8
硬度[H]45HRC~50HRC45HRC~
RoHS10対応保証外
※エコノミーシリーズはD寸1.2㎜、1.6㎜のお取り扱いがございません。
推奨代替品としてMSHシリーズをご参照ください。
材質規格
Type[ M ] 材質[ H ] 硬度
E-MSHマルテンサイト系ステンレス45HRC~

型番リスト

型番
呼び径
長さ
はめあい公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-MSH3-6

3
6
0/-0.014

1個

9,999( 10,999円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 ノックピン ステンレス 公差:h8のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました