(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ

【クリーン洗浄品】アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 2021年11月より一部商品にて材料を変更しております。LRA6、LRA12は、AB寸に関わらず全て【R=1】となります。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


[ ! ]L最大長の端面形状はメタルソー切断のままです。
[ ! ]T寸18mm、A寸155mmの時、A寸の公差は±1.1となります。
Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-LRAA6063脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-LRA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-LRA電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]精密洗浄や電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式ABL
SL-LRA10A85B60L130
型式T公差指定1mm単位
TypeTABL
SL-LRA
SH-LRA
SHD-LRA
3±0.620〜4020〜4020〜300
520〜5020〜50
6±0.720〜7020〜70
820〜7520〜75
10±0.820〜9520〜95
1250〜12550〜12551〜300
1450〜13050〜130
18100〜155100〜155
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

追加工

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
追加工追加工内容指定方法¥/1Code
コード
CCAコーナーカット
任意のコーナーをカットすることができます。(例)AとDのコーナーをC5でカットする場合指定1mm¥/1Code
CCB1≦コーナーカット≦30 1mm単位指定➡CCA5-CCD51~380
CCC SL-LRA10-A85-B60-L130-CCA5-CCD54~10240
CCD  11~20400
   21~30560

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
T(板厚)(mm)
A(高さ)(mm)
B(幅)(mm)
L(長さ)(mm)
洗浄方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
20 ~ 40
20 ~ 40
20 ~ 300
脱脂洗浄
10

1個

-( - )

6日目

5
20 ~ 50
20 ~ 50
20 ~ 300
脱脂洗浄
10

1個

-( - )

6日目

6
20 ~ 70
20 ~ 70
20 ~ 300
脱脂洗浄
10

1個

-( - )

6日目

8
20 ~ 75
20 ~ 75
20 ~ 300
脱脂洗浄
10

1個

-( - )

6日目

10
20 ~ 95
20 ~ 95
20 ~ 300
脱脂洗浄
10

1個

-( - )

6日目

12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 300
脱脂洗浄
10

1個

-( - )

6日目

14
50 ~ 130
50 ~ 130
50 ~ 300
脱脂洗浄
10

1個

-( - )

6日目

18
100 ~ 155
100 ~ 155
51 ~ 300
脱脂洗浄
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【特長】・高さ・幅・長さをフリー指定できる低価格なアルミ製アングル

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 2021年11月より一部商品にて材料を変更しております。LRA6、LRA12は、AB寸に関わらず全て【R=1】となります。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式AB¥基準単価
TypeTL20〜50L51〜100L101〜150L151〜200L201〜250L251〜300
SL-LRA320〜3020〜403,020 3,4403,8704,5405,0605,560
31〜403,090 3,5804,0604,8105,3805,910
520〜3020〜303,130 3,6604,2104,7905,7006,320
31〜503,310 3,9604,6605,3906,4607,240
20〜3031〜503,310 3,9604,6605,3906,4607,240
31〜503,440 4,1905,0305,8507,1708,100
620〜3020〜303,230 3,7804,4305,0606,0706,780
31〜503,400 4,0904,8905,6706,9007,780
51〜703,530 4,5405,5406,5608,1309,240
20〜3031〜503,400 4,0904,8905,6706,9007,780
31〜503,470 4,2505,0905,9607,2908,260
51〜703,6104,6805,7606,8208,5009,720
20〜3051〜703,530 4,5405,5406,5608,1309,240
31〜503,610 4,6805,7606,8208,5009,720
51〜703,770 5,0306,2307,5009,42010,810
820〜3020〜303,400 4,2405,0905,9606,8007,650
31〜503,470 4,3705,3006,2107,1308,030
51〜753,530 4,5005,4906,4707,4408,430
20〜3031〜503,470 4,3705,3006,2107,1308,030
31〜503,510 4,4705,4306,3807,3508,300
51〜753,560 4,6005,6106,6507,6708,680
20〜3051〜753,530 4,5005,4906,4707,4408,430
31〜503,560 4,6005,6106,6507,6708,680
51〜753,630 4,7305,8306,9108,0009,090
1020〜3020〜303,630 4,7005,7706,8307,9409,020
31〜503,630 4,7005,7706,8307,9409,020
51〜753,700 4,8305,9907,1408,2909,410
20〜3031〜503,770 4,9906,2107,4108,6509,850
31〜503,700 4,8305,9907,1408,2909,410
51〜753,670 4,8005,9007,0408,1709,270
76〜953,750 4,9406,1207,3208,5309,720
20〜3051〜753,790 5,0706,3507,6308,89010,130
31〜503,770 4,9906,2107,4108,6509,850
51〜753,750 4,9406,1207,3208,5309,720
76〜953,790 5,0706,3507,6308,89010,130
20〜3076〜953,890 5,2106,5807,8809,24010,570
31〜503,790 5,0706,3507,6308,89010,130
51〜753,890 5,2106,5807,8809,24010,570
76〜954,010 5,4406,9308,3609,84011,270
1250〜7550〜75-8,2609,32010,36011,43012,470
76〜100-8,80010,01011,20012,43013,600
101〜125-9,44010,96012,46013,98015,480
50〜7576〜100-8,80010,01011,20012,43013,600
76〜100-8,88010,08011,26012,47013,660
101〜125-9,52011,02012,54014,06015,530
50〜75101〜125-9,44010,96012,46013,98015,480
76〜100-9,52011,02012,54014,06015,530
101〜125-9,58011,09012,59014,11015,610
1450〜7550〜75-11,26013,56015,89018,25020,550
76〜100-11,55013,88016,20018,56020,850
101〜130-11,85014,15016,47018,84021,140
50〜7576〜100-11,55013,88016,20018,56020,850
76〜100-11,74014,06016,36018,73021,020
101〜130-11,91014,22016,55018,91021,200
50〜75101〜130-11,85014,15016,47018,84021,140
76〜100-11,91014,22016,55018,91021,200
101〜130-11,98014,29016,60018,97021,270
18100〜125100〜125-13,87016,88019,90022,92025,920
126〜155-14,00017,01020,03023,04026,060
100〜125126〜155-14,00017,01020,03023,04026,060
126〜155-14,15017,18020,20023,20026,230
SH-LRA320〜3020〜404,270 46905,1205,7906,3106,810
31〜404,340 4,8305,3106,0606,6307,160
520〜3020〜304,380 4,9105,4606,0406,9507,570
31〜504,560 5,2105,9106,6407,7108,490
20〜3031〜504,560 5,2105,9106,6407,7108,490
31〜504,690 5,4406,2807,1008,4209,350
620〜3020〜304,480 5,0305,6806,3107,3208,030
31〜504,650 5,3406,1406,9208,1509,030
51〜704,780 5,7906,7907,8109,38010,490
20〜3031〜504,650 5,3406,1406,9208,1509,030
31〜504,720 5,5006,3407,2108,5409,510
51〜704,860 5,9307,0108,0709,75010,970
20〜3051〜704,780 5,7906,7907,8109,38010,490
31〜504,860 5,9307,0108,0709,75010,970
51〜705,020 6,2807,4808,75010,67012,060
820〜3020〜304,650 5,4906,3407,2108,0508,900
31〜504,720 5,6206,5507,4608,3809,280
51〜754,780 5,7506,7407,7208,6909,680
20〜3031〜504,720 5,6206,5507,4608,3809,280
31〜504,760 5,7206,6807,6308,6009,550
51〜754,810 5,8506,8607,9008,9209,930
20〜3051〜754,780 5,7506,7407,7208,6909,680
31〜504,810 5,8506,8607,9008,9209,930
51〜754,880 5,9807,0808,1609,25010,340
1020〜3020〜304,880 5,9507,0208,0809,19010,270
31〜504,880 5,9507,0208,0809,19010,270
51〜754,950 6,0807,2408,3909,54010,660
20〜3031〜505,020 6,2407,4608,6609,90011,100
31〜504,950 6,0807,2408,3909,54010,660
51〜754,920 6,0507,1508,2909,42010,520
76〜955,000 6,1907,3708,5709,78010,970
20〜3051〜755,040 6,3207,6008,88010,14011,380
31〜505,020 6,2407,4608,6609,90011,100
51〜755,000 6,1907,3708,5709,78010,970
76〜955,040 6,3207,6008,88010,14011,380
20〜3076〜955,140 6,4607,8309,13010,49011,820
31〜505,040 6,3207,6008,88010,14011,380
51〜755,140 6,4607,8309,13010,49011,820
76〜955,260 6,6908,1809,61011,09012,520
1250〜7550〜75-9,51010,57011,61012,68013,720
76〜100-10,05011,26012,45013,68014,850
101〜125-10,69012,21013,71015,23016,730
50〜7576〜100-10,05011,26012,45013,68014,850
76〜100-10,13011,33012,51013,72014,910
101〜125-10,77012,27013,79015,31016,780
50〜75101〜125-10,69012,21013,71015,23016,730
76〜100-10,77012,27013,79015,31016,780
101〜125-10,83012,34013,84015,36016,860
1450〜7550〜75-12,51014,81017,14019,50021,800
76〜100-12,80015,13017,45019,81022,100
101〜130-13,10015,40017,72020,09022,390
50〜7576〜100-12,80015,13017,45019,81022,100
76〜100-12,99015,31017,61019,98022,270
101〜130-13,16015,47017,80020,16022,450
50〜75101〜130-13,10015,40017,72020,09022,390
76〜100-13,16015,47017,80020,16022,450
101〜130-13,23015,54017,85020,22022,520
18100〜125100〜125-15,12018,13021,15024,17027,170
126〜155-15,25018,26021,28024,29027,310
100〜125126〜155-15,25018,26021,28024,29027,310
126〜155-15,40018,43021,45024,45027,480
SHD-LRA320〜3020〜405,020 54405,8706,5407,0607,560
31〜405,090 5,5806,0606,8107,3807,910
520〜3020〜305,130 5,6606,2106,7907,7008,320
31〜505,310 5,9606,6607,3908,4609,240
20〜3031〜505,310 5,9606,6607,3908,4609,240
31〜505,440 6,1907,0307,8509,17010,100
620〜3020〜305,230 5,7806,4307,0608,0708,780
31〜505,400 6,0906,8907,6708,9009,780
51〜705,530 6,5407,5408,56010,13011,240
20〜3031〜505,400 6,0906,8907,6708,9009,780
31〜505,470 6,2507,0907,9609,29010,260
51〜705,610 6,6807,7608,82010,50011,720
20〜3051〜705,530 6,5407,5408,56010,13011,240
31〜505,610 6,6807,7608,82010,50011,720
51〜705,770 7,0308,2309,50011,42012,810
820〜3020〜305,400 6,2407,0907,9608,8009,650
31〜505,470 6,3707,3008,2109,13010,030
51〜755,530 6,5007,4908,4709,44010,430
20〜3031〜505,470 6,3707,3008,2109,13010,030
31〜505,510 6,4707,4308,3809,35010,300
51〜755,560 6,6007,6108,6509,67010,680
20〜3051〜755,530 6,5007,4908,4709,44010,430
31〜505,560 6,6007,6108,6509,67010,680
51〜755,630 6,7307,8308,91010,00011,090
1020〜3020〜305,630 6,7007,7708,8309,94011,020
31〜505,630 6,7007,7708,8309,94011,020
51〜755,700 6,8307,9909,14010,29011,410
20〜3031〜505,770 6,9908,2109,41010,65011,850
31〜505,700 6,8307,9909,14010,29011,410
51〜755,670 6,8007,9009,04010,17011,270
76〜955,750 6,9408,1209,32010,53011,720
20〜3051〜755,790 7,0708,3509,63010,89012,130
31〜505,770 6,9908,2109,41010,65011,850
51〜755,750 6,9408,1209,32010,53011,720
76〜955,790 7,0708,3509,63010,89012,130
20〜3076〜955,890 7,2108,5809,88011,24012,570
31〜505,790 7,0708,3509,63010,89012,130
51〜755,890 7,2108,5809,88011,24012,570
76〜956,010 7,4408,93010,36011,84013,270
1250〜7550〜75-10,26011,32012,36013,43014,470
76〜100-10,80012,01013,20014,43015,600
101〜125-11,44012,96014,46015,98017,480
50〜7576〜100-10,80012,01013,20014,43015,600
76〜100-10,88012,08013,26014,47015,660
101〜125-11,52013,02014,54016,06017,530
50〜75101〜125-11,44012,96014,46015,98017,480
76〜100-11,52013,02014,54016,06017,530
101〜125-11,58013,09014,59016,11017,610
1450〜7550〜75-13,26015,56017,89020,25022,550
76〜100-13,55015,88018,20020,56022,850
101〜130-13,85016,15018,47020,84023,140
50〜7576〜100-13,55015,88018,20020,56022,850
76〜100-13,74016,06018,36020,73023,020
101〜130-13,91016,22018,55020,91023,200
50〜75101〜130-13,85016,15018,47020,84023,140
76〜100-13,91016,22018,55020,91023,200
101〜130-13,98016,29018,60020,97023,270
18100〜125100〜125-15,87018,88021,90024,92027,920
126〜155-16,00019,01022,03025,04028,060
100〜125126〜155-16,00019,01022,03025,04028,060
126〜155-16,15019,18022,20025,20028,230
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜910〜1920〜4950~8081~
値引率基準単価5%10%10%お見積り
出荷日通常+7日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました