「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
![]() | TA寸法はアングル内側を削って加工しますが、 刃物のノーズRが残る場合があります。 |
![]() |
Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-LAAT | A6063 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-LAAT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
SHD-LAAT | 電解研磨+精密洗浄 |
型式 | − | TA | − | A | − | B | − | L |
SL-LAAT10 | − | 8 | − | A50 | − | B55 | − | L100 |
型式 | 指定1mm単位 | |||
Type | 指定0.5mm単位 | |||
T・TA | A | B | L | |
SL-LAAT SH-LAAT SHD-LAAT | 4.0~10.0 | 20~ 75 | 20~ 75 | 25~ 200 |
10.5~12.0 | 20~ 125 | 20~ 125 | 25~ 300 | |
12.5~15.0 | 76~ 150 | 76~ 150 | 50~ 300 |
A・B寸法 の長手 | 直角度 k |
20〜75 | 0.05以内 |
76〜125 | 0.1以内 |
126〜150 | 0.2以内 |
追加工 | 追加工内容 | 指定方法 | ¥/1Code | |||||||
コード | ||||||||||
CCA | コーナーカット![]() | 任意のコーナーをカットすることができます。 | (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 | 指定1mm | ¥/1Code | |||||
CCB | 1≦コーナーカット≦30 1mm単位指定 | ➡CCA5-CCD5 | 1~3 | 80 | ||||||
CCC | SL-LAAT10-8-A50-B55-L100-CCA5-CCD5 | 4~10 | 240 | |||||||
CCD | 11~20 | 400 | ||||||||
21~30 | 560 | |||||||||
FC | 内側直角度保証![]() | 基準面Aに対する内側垂直面の直角度を保証します。 | SH-LAAT10-8-A50-B55-L100-FC | |||||||
[ NG ]Aストークは適応不可です。 | 価格・出荷日 | |||||||||
SL-LAAT・SH-LAAT・SHD-LAAT | ||||||||||
L25~100 | L101~300 | |||||||||
1,000 | 2,500 | |||||||||
+2日 | +3日 | |||||||||
TAC | TA寸法変更![]() | 板厚TAを下記の範囲で変更することができます。 | SHD-LAAT11-TAC9-A120-B100-L150 | 2,200 | ||||||
Type | 指定0.5mm単位 | |||||||||
SL-LAAT SH-LAAT SHD-LAAT | 9~15 | |||||||||
[ NG ]加工限界 T=10.5~15 | ||||||||||
CKC | 側面直角度保証![]() | A面に対するL寸法両面の直角加工をします。 | SL-LAAT10-8-A50-B55-L100-CKC | 800 | ||||||
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
型番 |
T(板厚)(mm) |
A(高さ)(mm) |
B(幅)(mm) |
L(長さ)(mm) |
TA(A面板厚)(mm) |
TAC(A面板厚変更)(mm) |
洗浄方法 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
4
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
4 ~ 6
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
4.5
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
4 ~ 6
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
5
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
4 ~ 6
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
5.5
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
4 ~ 6
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
6
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
4 ~ 6
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
6.5
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
6.5 ~ 10
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
7
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
6.5 ~ 10
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
7.5
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
6.5 ~ 10
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
8
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
6.5 ~ 10
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
8.5
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
6.5 ~ 10
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
9
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
6.5 ~ 10
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
9.5
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
6.5 ~ 10
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
10
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
6.5 ~ 10
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
10.5
|
20 ~ 125
|
20 ~ 125
|
25 ~ 300
|
10.5 ~ 12
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
10.5
|
20 ~ 125
|
20 ~ 125
|
25 ~ 300
|
-
|
9 ~ 15
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
11
|
20 ~ 125
|
20 ~ 125
|
25 ~ 300
|
10.5 ~ 12
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
11
|
20 ~ 125
|
20 ~ 125
|
25 ~ 300
|
-
|
9 ~ 15
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
11.5
|
20 ~ 125
|
20 ~ 125
|
25 ~ 300
|
10.5 ~ 12
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
11.5
|
20 ~ 125
|
20 ~ 125
|
25 ~ 300
|
-
|
9 ~ 15
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
12
|
20 ~ 125
|
20 ~ 125
|
25 ~ 300
|
10 ~ 12
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
12
|
20 ~ 125
|
20 ~ 125
|
25 ~ 300
|
-
|
9 ~ 15
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
12.5
|
76 ~ 150
|
76 ~ 150
|
50 ~ 300
|
12.5 ~ 15
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
12.5
|
76 ~ 150
|
76 ~ 150
|
50 ~ 300
|
-
|
9 ~ 15
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
13
|
76 ~ 150
|
76 ~ 150
|
50 ~ 300
|
12.5 ~ 15
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
13
|
76 ~ 150
|
76 ~ 150
|
50 ~ 300
|
-
|
9 ~ 15
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
13.5
|
76 ~ 150
|
76 ~ 150
|
50 ~ 300
|
12.5 ~ 15
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
13.5
|
76 ~ 150
|
76 ~ 150
|
50 ~ 300
|
-
|
9 ~ 15
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
14
|
76 ~ 150
|
76 ~ 150
|
50 ~ 300
|
12.5 ~ 15
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
14
|
76 ~ 150
|
76 ~ 150
|
50 ~ 300
|
-
|
9 ~ 15
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
14.5
|
76 ~ 150
|
76 ~ 150
|
50 ~ 300
|
12.5 ~ 15
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
14.5
|
76 ~ 150
|
76 ~ 150
|
50 ~ 300
|
-
|
9 ~ 15
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
15
|
76 ~ 150
|
76 ~ 150
|
50 ~ 300
|
12.5 ~ 15
|
-
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
15
|
76 ~ 150
|
76 ~ 150
|
50 ~ 300
|
-
|
9 ~ 15
|
精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
4
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
4 ~ 6
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
4.5
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
4 ~ 6
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
5
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
4 ~ 6
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
5.5
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
4 ~ 6
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
6
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
4 ~ 6
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
6.5
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
6.5 ~ 10
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
7
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
6.5 ~ 10
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
7.5
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
6.5 ~ 10
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
8
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
6.5 ~ 10
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
8.5
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
6.5 ~ 10
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
9
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
6.5 ~ 10
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
9.5
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
6.5 ~ 10
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
10
|
20 ~ 75
|
20 ~ 75
|
25 ~ 200
|
6.5 ~ 10
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
10.5
|
20 ~ 125
|
20 ~ 125
|
25 ~ 300
|
10.5 ~ 12
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
10.5
|
20 ~ 125
|
20 ~ 125
|
25 ~ 300
|
-
|
9 ~ 15
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
11
|
20 ~ 125
|
20 ~ 125
|
25 ~ 300
|
10.5 ~ 12
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
11
|
20 ~ 125
|
20 ~ 125
|
25 ~ 300
|
-
|
9 ~ 15
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
11.5
|
20 ~ 125
|
20 ~ 125
|
25 ~ 300
|
10.5 ~ 12
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
11.5
|
20 ~ 125
|
20 ~ 125
|
25 ~ 300
|
-
|
9 ~ 15
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
12
|
20 ~ 125
|
20 ~ 125
|
25 ~ 300
|
10 ~ 12
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
12
|
20 ~ 125
|
20 ~ 125
|
25 ~ 300
|
-
|
9 ~ 15
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
12.5
|
76 ~ 150
|
76 ~ 150
|
50 ~ 300
|
12.5 ~ 15
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
12.5
|
76 ~ 150
|
76 ~ 150
|
50 ~ 300
|
-
|
9 ~ 15
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
13
|
76 ~ 150
|
76 ~ 150
|
50 ~ 300
|
12.5 ~ 15
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
13
|
76 ~ 150
|
76 ~ 150
|
50 ~ 300
|
-
|
9 ~ 15
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
13.5
|
76 ~ 150
|
76 ~ 150
|
50 ~ 300
|
12.5 ~ 15
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
13.5
|
76 ~ 150
|
76 ~ 150
|
50 ~ 300
|
-
|
9 ~ 15
|
電解研磨+精密洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
型式 | A | B | ¥基準単価 | ||||||||||||||||||
T・TA4〜6 | T・TA6.5~10 | T・TA10.5~12 | T・TA12.5~15 | ||||||||||||||||||
最短L~50 | L51~100 | L101~150 | L151~200 | 最短L~50 | L51~100 | L101~150 | L151~200 | 最短L~50 | L51~100 | L101~150 | L151~200 | L201~250 | L251~300 | L50~100 | L101~150 | L151~200 | L201~250 | L251~300 | |||
SL-LAAT | 20〜 50 | 20〜 50 | 5,660 | 7,980 | 10,300 | 12,620 | 6,910 | 9,420 | 11,950 | 14,450 | 10,280 | 14,380 | 18,450 | 22,530 | 26,600 | 30,670 | - | - | - | - | - |
(A6063) | 51〜 75 | 6,620 | 9,170 | 11,680 | 14,180 | 7,880 | 10,730 | 13,590 | 16,440 | 11,370 | 15,750 | 20,130 | 24,530 | 28,890 | 33,270 | ||||||
76〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,700 | 17,890 | 22,530 | 27,170 | 31,850 | 36,490 | |||||||
101〜 125 | 14,070 | 19,280 | 24,530 | 29,750 | 34,970 | 38,870 | |||||||||||||||
20〜 50 | 51〜 75 | 6,620 | 9,170 | 11,680 | 14,180 | 7,880 | 10,730 | 13,590 | 16,440 | 11,370 | 15,750 | 20,130 | 24,530 | 28,890 | 33,270 | - | - | - | - | - | |
51〜 75 | 7,600 | 9,950 | 12,450 | 15,310 | 8,400 | 11,380 | 14,330 | 17,390 | 11,980 | 16,290 | 20,620 | 24,940 | 29,240 | 33,550 | |||||||
76〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,920 | 19,130 | 24,350 | 29,560 | 34,770 | 39,990 | |||||||
101〜 125 | 14,840 | 20,170 | 25,540 | 30,880 | 36,210 | 41,530 | |||||||||||||||
20〜 50 | 76〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,700 | 17,890 | 22,530 | 27,170 | 31,850 | 36,490 | - | - | - | - | - | |
51〜 75 | 13,920 | 19,130 | 24,350 | 29,560 | 34,770 | 39,990 | |||||||||||||||
76〜 100 | 15,070 | 20,390 | 25,690 | 30,990 | 36,310 | 41,620 | 21,850 | 27,730 | 33,660 | 39,560 | 45,450 | ||||||||||
101〜 125 | 16,520 | 21,980 | 27,460 | 32,930 | 38,390 | 43,860 | 23,230 | 29,150 | 35,100 | 41,070 | 47,000 | ||||||||||
126〜 150 | - | - | - | - | - | - | 24,550 | 30,770 | 36,990 | 43,180 | 49,410 | ||||||||||
20〜 50 | 101〜 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,070 | 19,280 | 24,530 | 29,750 | 34,970 | 38,870 | - | - | - | - | - | |
51〜 75 | 14,840 | 20,170 | 25,540 | 30,880 | 36,210 | 41,530 | |||||||||||||||
76〜 100 | 16,520 | 21,980 | 27,460 | 32,930 | 38,390 | 43,860 | 23,230 | 29,150 | 35,100 | 41,070 | 47,000 | ||||||||||
101〜 125 | 17,750 | 23,370 | 28,970 | 34,590 | 40,200 | 45,810 | 24,350 | 30,350 | 36,310 | 42,300 | 48,270 | ||||||||||
126〜 150 | - | - | - | - | - | - | 25,560 | 31,810 | 38,070 | 44,860 | 50,540 | ||||||||||
76〜 100 | 126〜 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,550 | 30,770 | 36,990 | 43,180 | 49,410 | |
101〜 125 | 25,560 | 31,810 | 38,070 | 44,300 | 50,540 | ||||||||||||||||
126〜 150 | 26,780 | 33,330 | 39,880 | 46,420 | 52,960 | ||||||||||||||||
SH-LAAT | 20〜 50 | 20〜 50 | 6,910 | 9,230 | 11,550 | 13,870 | 8,160 | 10,670 | 13,200 | 15,700 | 11,530 | 15,630 | 19,700 | 23,780 | 27,850 | 31,920 | - | - | - | - | - |
(A6063) | 51〜 75 | 7,870 | 10,420 | 12,930 | 15,430 | 9,130 | 11,980 | 14,840 | 17,690 | 12,620 | 17,000 | 21,380 | 25,780 | 30,140 | 34,520 | ||||||
76〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,950 | 19,140 | 23,780 | 28,420 | 33,100 | 37,740 | |||||||
101〜 125 | 15,320 | 20,530 | 25,780 | 31,000 | 36,220 | 40,120 | |||||||||||||||
20〜 50 | 51〜 75 | 7,870 | 10,420 | 12,930 | 15,430 | 9,130 | 11,980 | 14,840 | 17,690 | 12,620 | 17,000 | 21,380 | 25,780 | 30,140 | 34,520 | - | - | - | - | - | |
51〜 75 | 8,850 | 11,200 | 13,700 | 16,560 | 9,650 | 12,630 | 15,580 | 18,640 | 13,230 | 17,540 | 21,870 | 26,190 | 30,490 | 34,800 | |||||||
76〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,170 | 20,380 | 25,600 | 30,810 | 36,020 | 41,240 | |||||||
101〜 125 | 16,090 | 21,420 | 26,790 | 32,130 | 37,460 | 42,780 | |||||||||||||||
20〜 50 | 76〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,950 | 19,140 | 23,780 | 28,420 | 33,100 | 37,740 | - | - | - | - | - | |
51〜 75 | 15,170 | 20,380 | 25,600 | 30,810 | 36,020 | 41,240 | |||||||||||||||
76〜 100 | 16,320 | 21,640 | 26,940 | 32,240 | 37,560 | 42,870 | 23,100 | 28,980 | 34,910 | 40,810 | 46,700 | ||||||||||
101〜 125 | 17,770 | 23,230 | 28,710 | 34,180 | 39,640 | 45,110 | 24,480 | 30,400 | 36,350 | 42,320 | 48,250 | ||||||||||
126〜 150 | - | - | - | - | - | - | 25,800 | 32,020 | 38,240 | 44,430 | 50,660 | ||||||||||
20〜 50 | 101〜 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,320 | 20,530 | 25,780 | 31,000 | 36,220 | 40,120 | - | - | - | - | - | |
51〜 75 | 16,090 | 21,420 | 26,790 | 32,130 | 37,460 | 42,780 | |||||||||||||||
76〜 100 | 17,770 | 23,230 | 28,710 | 34,180 | 39,640 | 45,110 | 24,480 | 30,400 | 36,350 | 42,320 | 48,250 | ||||||||||
101〜 125 | 19,000 | 24,620 | 30,220 | 35,840 | 41,450 | 47,060 | 25,600 | 31,600 | 37,560 | 43,550 | 49,520 | ||||||||||
126〜 150 | - | - | - | - | - | - | 26,810 | 33,060 | 39,320 | 46,110 | 51,790 | ||||||||||
76〜 100 | 126〜 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,800 | 32,020 | 38,240 | 44,430 | 50,660 | |
101〜 125 | 26,810 | 33,060 | 39,320 | 45,550 | 51,790 | ||||||||||||||||
126〜 150 | 28,030 | 34,580 | 41,130 | 47,670 | 54,210 | ||||||||||||||||
SHD-LAAT | 20〜 50 | 20〜 50 | 7,660 | 9,980 | 12,300 | 14,620 | 8,910 | 11,420 | 13,950 | 16,450 | 12,280 | 16,380 | 20,450 | 24,530 | 28,600 | 32,670 | - | - | - | - | - |
(A6063) | 51〜 75 | 8,620 | 11,170 | 13,680 | 16,180 | 9,880 | 12,730 | 15,590 | 18,440 | 13,370 | 17,750 | 22,130 | 26,530 | 30,890 | 35,270 | ||||||
76〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,700 | 19,890 | 24,530 | 29,170 | 33,850 | 38,490 | |||||||
101〜 125 | 16,070 | 21,280 | 26,530 | 31,750 | 36,970 | 40,870 | |||||||||||||||
20〜 50 | 51〜 75 | 8,620 | 11,170 | 13,680 | 16,180 | 9,880 | 12,730 | 15,590 | 18,440 | 13,370 | 17,750 | 22,130 | 26,530 | 30,890 | 35,270 | - | - | - | - | - | |
51〜 75 | 9,600 | 11,950 | 14,450 | 17,310 | 10,400 | 13,380 | 16,330 | 19,390 | 13,980 | 18,290 | 22,620 | 26,940 | 31,240 | 35,550 | |||||||
76〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,920 | 21,130 | 26,350 | 31,560 | 36,770 | 41,990 | |||||||
101〜 125 | 16,840 | 22,170 | 27,540 | 32,880 | 38,210 | 43,530 | |||||||||||||||
20〜 50 | 76〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,700 | 19,890 | 24,530 | 29,170 | 33,850 | 38,490 | - | - | - | - | - | |
51〜 75 | 15,920 | 21,130 | 26,350 | 31,560 | 36,770 | 41,990 | |||||||||||||||
76〜 100 | 17,070 | 22,390 | 27,690 | 32,990 | 38,310 | 43,620 | 23,850 | 29,730 | 35,660 | 41,560 | 47,450 | ||||||||||
101〜 125 | 18,520 | 23,980 | 29,460 | 34,930 | 40,390 | 45,860 | 25,230 | 31,150 | 37,100 | 43,070 | 49,000 | ||||||||||
126〜 150 | - | - | - | - | - | - | 26,550 | 32,770 | 38,990 | 45,180 | 51,410 | ||||||||||
20〜 50 | 101〜 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,070 | 21,280 | 26,530 | 31,750 | 36,970 | 40,870 | - | - | - | - | - | |
51〜 75 | 16,840 | 22,170 | 27,540 | 32,880 | 38,210 | 43,530 | |||||||||||||||
76〜 100 | 18,520 | 23,980 | 29,460 | 34,930 | 40,390 | 45,860 | 25,230 | 31,150 | 37,100 | 43,070 | 49,000 | ||||||||||
101〜 125 | 19,750 | 25,370 | 30,970 | 36,590 | 42,200 | 47,810 | 26,350 | 32,350 | 38,310 | 44,300 | 50,270 | ||||||||||
126〜 150 | - | - | - | - | - | - | 27,560 | 33,810 | 40,070 | 46,860 | 52,540 | ||||||||||
76〜 100 | 126〜 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,550 | 32,770 | 38,990 | 45,180 | 51,410 | |
101〜 125 | 27,560 | 33,810 | 40,070 | 46,300 | 52,540 | ||||||||||||||||
126〜 150 | 28,780 | 35,330 | 41,880 | 48,420 | 54,960 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
小口 | 大口 | |||
数 量 | 1〜9 | 10〜19 | 20〜50 | 51~ |
値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
7 | 日目出荷 |