「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||||
小サイズ | 中サイズ | 大サイズ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
SL-ALNS | SL-ALN | SL-ALNT | A5052P−H112 (T=5・6・8は H34含む) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-ALNS | SH-ALN | SH-ALNT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
SHD-ALNS | SHD-ALN | SHD-ALNT | 電解研磨+精密洗浄 |
型式 | − | A | − | B | − | T |
SL-ALN | − | 310 | − | 160 | − | 15 |
型式 | 仕上方法 | サイズ区分 | A・B寸法公差 | T寸法公差 | 基準面直角度 | 全周 | |||||||||||
~100mm | 101~250 | 251~1000 | 1001~ | T5 | T6 | T8 | T10 | T12・15 | T20 | T25 | T30・35 | T40 | (100mmあたり) | 面取り | |||
SL-ALNS SH-ALNS SHD-ALNS | 側面フライス | 小サイズ | ±0.2mm | ±0.25 | ±0.4 | ±1.0 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±1.0 | ±1.1 | 0.015 | C0.3以下 |
SL-ALN SH-ALN SHD-ALN | 板厚面圧延 | 中サイズ | |||||||||||||||
SL-ALNT SH-ALNT SHD-ALNT | 大サイズ |
型式 | − | A | − | B | − | T | − | (BC・CCA…etc.) |
SL-ALN | − | 315 | − | 200 | − | 20 | − | BC176 |
Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
幅(B寸法)変更![]() | BC | B寸法をカットします。 | 800 |
BC=指定1mm単位 | |||
指定方法 | |||
BC195 | |||
[ ! ]SL-ALN・SH-ALN・SHD-ALN 26≦BC≦B-1 | |||
SL-ALNT・SH-ALNT・SHD-ALNT 126≦BC≦B-1 | |||
[ ! ]SL-ALN・SH-ALN・SHD-ALN、 SL-ALNT・SH-ALNT・SHD-ALNTのみ適用 | |||
コーナーカット![]() | CCA | 任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦10 1mm単位指定 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 CCA5-CCD5 | 500/ |
CCB | 1コーナー | ||
CCC | |||
CCD | |||
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
型番 |
板厚 T(mm) |
長さ A(mm) |
幅 B(mm) |
幅:公差(mm) |
長さ:公差 |
洗浄方法 |
板厚公差 |
幅公差 |
長さ公差 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
5
|
100
|
100
|
±0.02
|
±0.02
|
精密洗浄
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 2,867円(
3,154円
) | 3日目 | |
5 ~ 40
|
100 ~ 500
|
100 ~ 300
|
-
|
-
|
精密洗浄
|
板厚により異なります(詳細は規格表にてご確認ください)
|
寸法により異なる(詳細は商品ページにてご確認ください)
|
寸法により異なる(詳細は商品ページにてご確認ください)
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
5 ~ 30
|
25 ~ 100
|
25 ~ 100
|
-
|
-
|
精密洗浄
|
板厚により異なります(詳細は規格表にてご確認ください)
|
寸法により異なる(詳細は商品ページにてご確認ください)
|
寸法により異なる(詳細は商品ページにてご確認ください)
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
5 ~ 40
|
350 ~ 800
|
125 ~ 800
|
-
|
-
|
精密洗浄
|
板厚により異なります(詳細は規格表にてご確認ください)
|
寸法により異なる(詳細は商品ページにてご確認ください)
|
寸法により異なる(詳細は商品ページにてご確認ください)
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
5
|
100
|
100
|
±0.02
|
±0.02
|
電解研磨+精密洗浄
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,117円(
3,429円
) | 3日目 | |
5 ~ 40
|
100 ~ 500
|
100 ~ 300
|
-
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
|
板厚により異なります(詳細は規格表にてご確認ください)
|
寸法により異なる(詳細は商品ページにてご確認ください)
|
寸法により異なる(詳細は商品ページにてご確認ください)
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
5 ~ 30
|
25 ~ 100
|
25 ~ 100
|
-
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
|
板厚により異なります(詳細は規格表にてご確認ください)
|
寸法により異なる(詳細は商品ページにてご確認ください)
|
寸法により異なる(詳細は商品ページにてご確認ください)
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
5 ~ 40
|
350 ~ 800
|
125 ~ 800
|
-
|
-
|
電解研磨+精密洗浄
|
板厚により異なります(詳細は規格表にてご確認ください)
|
寸法により異なる(詳細は商品ページにてご確認ください)
|
寸法により異なる(詳細は商品ページにてご確認ください)
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
5
|
100
|
100
|
±0.02
|
±0.02
|
脱脂洗浄
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 2,487円(
2,736円
) | 3日目 | |
5 ~ 40
|
100 ~ 500
|
100 ~ 300
|
-
|
-
|
脱脂洗浄
|
板厚により異なります(詳細は規格表にてご確認ください)
|
寸法により異なる(詳細は商品ページにてご確認ください)
|
寸法により異なる(詳細は商品ページにてご確認ください)
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
5 ~ 30
|
25 ~ 100
|
25 ~ 100
|
-
|
-
|
脱脂洗浄
|
板厚により異なります(詳細は規格表にてご確認ください)
|
寸法により異なる(詳細は商品ページにてご確認ください)
|
寸法により異なる(詳細は商品ページにてご確認ください)
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
5 ~ 40
|
350 ~ 800
|
125 ~ 800
|
-
|
-
|
脱脂洗浄
|
板厚により異なります(詳細は規格表にてご確認ください)
|
寸法により異なる(詳細は商品ページにてご確認ください)
|
寸法により異なる(詳細は商品ページにてご確認ください)
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
型式 | A | B | ¥基準単価 | |||||
1mm単位 | 1mm単位 | T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | T25 | T30 | |
SL-ALNS | 25〜50 | 25〜50 | 価格はWOSにてご確認ください | |||||
(フリーサイズ) | 51〜75 | 25〜50 | ||||||
51〜75 | ||||||||
76〜100 | 25〜50 | |||||||
51〜75 | ||||||||
76〜100 | ||||||||
SH-ALNS | 25〜50 | 25〜50 | ||||||
(フリーサイズ) | 51〜75 | 25〜50 | ||||||
51〜75 | ||||||||
76〜100 | 25〜50 | |||||||
51〜75 | ||||||||
76〜100 | ||||||||
SHD-ALNS | 25〜50 | 25〜50 | ||||||
(フリーサイズ) | 51〜75 | 25〜50 | ||||||
51〜75 | ||||||||
76〜100 | 25〜50 | |||||||
51〜75 | ||||||||
76〜100 |
型式 | A | T | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
1mm単位 | B | ||||||||||||
SL-ALN | 100〜200 | 100 | 価格はWOSにてご確認ください | ||||||||||
(フリーサイズ) | 201〜300 | ||||||||||||
301〜500 | |||||||||||||
101〜250 | 125 | ||||||||||||
251〜500 | |||||||||||||
126〜300 | 150 | ||||||||||||
301〜500 | |||||||||||||
151〜300 | 160 | ||||||||||||
301〜500 | |||||||||||||
161〜500 | 200 | ||||||||||||
201〜500 | 250 | ||||||||||||
251〜500 | 300 | ||||||||||||
SH-ALN | 100〜200 | 100 | |||||||||||
(フリーサイズ) | 201〜300 | ||||||||||||
301〜500 | |||||||||||||
101〜250 | 125 | ||||||||||||
251〜500 | |||||||||||||
126〜300 | 150 | ||||||||||||
301〜500 | |||||||||||||
151〜300 | 160 | ||||||||||||
301〜500 | |||||||||||||
161〜500 | 200 | ||||||||||||
201〜500 | 250 | ||||||||||||
251〜500 | 300 | ||||||||||||
SHD-ALN | 100〜200 | 100 | |||||||||||
(フリーサイズ) | 201〜300 | ||||||||||||
301〜500 | |||||||||||||
101〜250 | 125 | ||||||||||||
251〜500 | |||||||||||||
126〜300 | 150 | ||||||||||||
301〜500 | |||||||||||||
151〜300 | 160 | ||||||||||||
301〜500 | |||||||||||||
161〜500 | 200 | ||||||||||||
201〜500 | 250 | ||||||||||||
251〜500 | 300 | ||||||||||||
SL-ALNT | 501〜800 | 125 | |||||||||||
(フリーサイズ) | 501〜800 | 150 | |||||||||||
501〜800 | 160 | ||||||||||||
501〜800 | 200 | ||||||||||||
501〜800 | 250 | ||||||||||||
501〜800 | 300 | ||||||||||||
350〜800 | 350 | ||||||||||||
400〜800 | 400 | ||||||||||||
450〜800 | 450 | ||||||||||||
500〜800 | 500 | ||||||||||||
600〜800 | 600 | ||||||||||||
800〜800 | 800 | ||||||||||||
SH-ALNT | 501〜800 | 125 | |||||||||||
(フリーサイズ) | 501〜800 | 150 | |||||||||||
501〜800 | 160 | ||||||||||||
501〜800 | 200 | ||||||||||||
501〜800 | 250 | ||||||||||||
501〜800 | 300 | ||||||||||||
350〜800 | 350 | ||||||||||||
400〜800 | 400 | ||||||||||||
450〜800 | 450 | ||||||||||||
500〜800 | 500 | ||||||||||||
600〜800 | 600 | ||||||||||||
800〜800 | 800 | ||||||||||||
SHD-ALNT | 501〜800 | 125 | |||||||||||
(フリーサイズ) | 501〜800 | 150 | |||||||||||
501〜800 | 160 | ||||||||||||
501〜800 | 200 | ||||||||||||
501〜800 | 250 | ||||||||||||
501〜800 | 300 | ||||||||||||
350〜800 | 350 | ||||||||||||
400〜800 | 400 | ||||||||||||
450〜800 | 450 | ||||||||||||
500〜800 | 500 | ||||||||||||
600〜800 | 600 | ||||||||||||
800〜800 | 800 |
5 | 日目出荷 |
7 | 日目出荷 |