(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】フラットバー ミガキ平鋼切断品

【クリーン洗浄品】フラットバー ミガキ平鋼切断品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

  • 仕上げ方法:
    切断面フライス仕上
  • 材質:
    A6063(FBH)
  • 表面処理:
    無し
  • コーナーR加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工種選択:
    無し
  • 板厚公差:
    板厚により異なります(詳細は規格表にてご確認ください)
  • 幅公差:
    寸法により異なる(詳細は商品ページにてご確認ください)
  • 長さ公差:
    ±0.15
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    A6063S

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。

型番

SL-FSSA-[30-800/1]-[15,​20,​30,​40,​50,​60,​100]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30] 解除

Loading...

外形図・規格表

種類型式[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
平鋼SL-FSSAA6063S脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-FSSA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-FSSA電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式ABT
SL-FSSA560259
■ 精度基準
項目SL-FSSA・SH-FSSA・SHD-FSSA
◯T寸法公差5・6 8〜12 15 20・25 30              
±0.27 ±0.3 ±0.35 ±0.38 ±0.45              
                  
 
56 812 1516 2025  30  4050
±0.27±0.3±0.35±0.38±0.450
−0.39
◯A寸法公差±0.15
◯B寸法公差15 〜20 〜30 〜50 〜100                  
±0.35 ±0.38 ±0.45 ±0.54 ±0.92                  
 
15 ~20 ~30 ~50 ~100                  
±0.35 ±0.38 ±0.45 ±0.54 ±0.92                  
 
 
◯曲り100mmに対し0.1以下
◯切断面面取りC0.1~0.3

追加工

型式ABT(CCA・CCB・CCC・CCD)
SL-FSSA3006010CCA5−CCD5
AlterationsCodeSpec.¥/1Code
コーナーカット
CCA任意のコーナーをカットすること500/
CCBができます。1コーナー
CCC1≦コーナーカット≦10 
CCD1mm単位指定 
 指定方法 
 (例)AとDのコーナーを 
    C5でカットする場合 
    →CCA5-CCD5 

特長

フラットバーについて

フラットバーのような規格材とは、JISや材料メーカーなどで仕上がりや形状を定めた材料です。
形状や仕様などの一部を指定して購入ができます。
フラットバー以外の代表的な規格材の形状として、ブロック材、アングル材、丸棒材等があります。

 

フラットバーの使用で、納期短縮が期待できる!

フラットバーは、図1のような平板形状の鋼材で、製作したい切削部品に合った規格(板厚と幅、仕上げなど)から選択できます。
一般的に、フラットバーの規格に合わせて部品設計をすることで、コストや納期短縮が期待できるため、切削部品の製作の際、精度より、低コストや納期を優先する場合に使用されることが多いです。
低コスト・短納期の理由は、ブロック材から加工する場合と比べて、加工工数を減らすことができるためです。追加工や表面処理を希望することも可能です。

*「フラットバー(平鋼)の特徴【前編】フラットバーの基本情報と使い分け」についてはこちら

洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
板厚 T(mm)
長さ A(mm)
幅 B(mm)
洗浄方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-FSSA-[30-800/1]-[15,20,30,40,50,60,100]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]

5 ~ 30
30 ~ 800
15 ~ 100
脱脂洗浄
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

■SL-FSSA・SH-FSSA・SHD-FSSA(材質A6063S)価格
型式AT568101215202530
1mm単位B
SL-FSSA30~ 5015価格はWOSにてご確認ください
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5020
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5030
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5040
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5050
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5060
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 50100
51~ 150
151~ 300
301~ 800
SH-FSSA30~ 5015
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5020
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5030
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5040
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5050
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5060
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 50100
51~ 150
151~ 300
301~ 800
SHD-FSSA30~ 5015
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5020
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5030
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5040
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5050
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 5060
51~ 150
151~ 300
301~ 800
30~ 50100
51~ 150
151~ 300
301~ 800
[ ! ]金額はWOSにてご確認ください。

納期

 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】フラットバー ミガキ平鋼切断品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました