(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-ALNH-125-100-6
【クリーン洗浄品】アルミ寸法固定プレート A5052 【センジョウ】アルミプレートALNH

【クリーン洗浄品】アルミ寸法固定プレート A5052 SH-ALNH-125-100-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
2,850円
税込単価
3,135円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

  • 仕上げ方法:
    側面フライス (4F)
  • 材質:
    A5052P
  • 表面処理:
    無し
  • コーナーR加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工種選択:
    無し
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    A5052P

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。

SH-ALNH-125-100-6 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

型式[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-ALNHA5052P−H112
 (T=5・6・8は H34含む)
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-ALNH精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-ALNH電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式ABT
SL-ALNH35020010
型式仕上方法A・B寸法公差T寸法公差平面度基準面直角度全周面取り
100~250251~500T5T6T8T10T12・15T20T25T30(1000mmあたり)(100mmあたり)
SL-ALNH
SH-ALNH
SHD-ALNH
側面フライス±0.25mm±0.4±0.35±0.45±0.5±0.6±0.7±0.8±0.9±1.01.50.015C0.3以下
板厚面圧延
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
板厚 T(mm)
長さ A(mm)
幅 B(mm)
幅:公差(mm)
長さ:公差
洗浄方法
板厚公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-ALNH-125-100-6

6
125
100
±0.25
±0.25
精密洗浄
±0.45
10

1個

2,850( 3,135円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【特長】・A5052Pプレートの規格寸法品。【仕上げ方法】側面フライス (4F)

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ATSL-ALNHSH-ALNHSHD-ALNH
B568101215202530568101215202530568101215202530
SL-ALNH100100金額はWOSにてご確認ください
SH-ALNH125
SHD-ALNH150
(標準サイズ)160
 200
 250
 300
 350
 400
 450
 500
 125125
 150
 160
 200
 250
 300
 350
 400
 450
 500
 150150
 160
 200
 250
 300
 350
 400
 450
 500
 160160
 200
 250
 300
 350
 400
 450
 500
 200200
 250
 300
 350
 400
 450
 500
 250250
 300
 350
 400
 450
 500
 300300
 350
 400
 450
 500
[ ! ]金額はWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-ALNH-125-100-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】アルミ寸法固定プレート A5052の型番SH-ALNH-125-100-6のページです。
型番SH-ALNH-125-100-6に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】アルミ寸法固定プレート A5052のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-ALNH-100-100-20
SH-ALNH-100-100-25
SH-ALNH-100-100-30
SH-ALNH-125-100-8
SH-ALNH-125-125-10
SH-ALNH-125-125-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?板厚 T
(mm)
長さ A
(mm)
幅 B
(mm)
幅:公差
(mm)
長さ:公差 洗浄方法 板厚公差

2,940円

( 3,234円 )
1個 -

4日目

1020100100±0.25±0.25精密洗浄±0.8

3,150円

( 3,465円 )
1個 -

4日目

1025100100±0.25±0.25精密洗浄±0.9

3,330円

( 3,663円 )
1個 -

4日目

1030100100±0.25±0.25精密洗浄±1.0

2,860円

( 3,146円 )
1個 -

4日目

108125100±0.25±0.25精密洗浄±0.5

3,030円

( 3,333円 )
1個 -

4日目

1010125125±0.25±0.25精密洗浄±0.6

3,140円

( 3,454円 )
1個 -

4日目

1012125125±0.25±0.25精密洗浄±0.7

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました