(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】金属パイプローラ 止めねじ穴付(L100~800)

【クリーン洗浄品】金属パイプローラ 止めねじ穴付(L100~800)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

型番

未確定36件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

芯材タイプ(L100~500)・ロングタイプ(L550~1000)
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
L=100~500L=550~800芯材洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-ROLNLASL-ROLNAアルミ合金白アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-ROLNLASH-ROLNA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]軸端及び内径部には表面処理はつかない場合があります。
[ ! ]d1の内径はパイプ材の引抜面をそのまま使用している為、歪みがあります。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式dL
SL-ROLNLA5020L300
■L100~500
型式dH9Ld1D1BM(並目)
TypeD選択選択
芯材のみ308100152210M4
SL-ROLNLA10150152210M4
SH-ROLNLA12200152210M4
 3510250172710M4
 12300172710M4
 15350172710M4
 4012400173310M4
 15450173310M5
 20500223310M6
 5015 174010M5
 20 274010M6
 25 274010M6
 6020 224510M6
 25 324510M6
 30 324510M6
 8025 415515M8
 30 415515M8
 35 415515M8
■L550~1000
型式dH9L D1BM(並目)
TypeD選択選択アルミ
SL-ROLNA4012550223210M4
SH-ROLNA15600223210M4
 5015650274310M6
 20700274310M6
 25750274310M6
 6020800325310M6
 25 325310M6
 30 325310M6
 8025 417215M8
 30 417215M8
 35 417215M8

追加工

芯材タイプ(L100~500)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
追加工L寸変更適用条件指定例¥/Code
コード
LCLをLCに変更[ ! ]50≦LC≦499SL-ROLNLA30-12-LC315200
LC=指定1mm単位
ロングタイプ(L550~1000)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
追加工L寸変更適用条件指定例¥/Code
コード
LCLをLCに変更[ ! ]501≦LC≦800SH-ROLNA50-10-LC565200
LC=指定1mm単位
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
金属部外径 D(mm)
長さ(mm)
内径 d(mm)
洗浄方法
L寸変更 [LC](mm)
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーン洗浄 / b / g
40
~1000
12
精密洗浄
-
550 ~ 800
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / b / g
40
~1000
12
精密洗浄
501 ~ 799
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / b / g
40
~1000
15
精密洗浄
-
550 ~ 800
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / b / g
40
~1000
15
精密洗浄
501 ~ 800
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / b / g
50
~1000
15
精密洗浄
-
550 ~ 800
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / b / g
50
~1000
15
精密洗浄
501 ~ 800
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / b / g
50
~1000
20
精密洗浄
-
550 ~ 800
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / b / g
50
~1000
20
精密洗浄
501 ~ 800
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / b / g
60
~1000
20
精密洗浄
-
550 ~ 800
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / b / g
60
~1000
20
精密洗浄
501 ~ 800
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / b / g
50
~1000
25
精密洗浄
-
550 ~ 800
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / b / g
50
~1000
25
精密洗浄
501 ~ 800
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / b / g
80
~1000
25
精密洗浄
-
550 ~ 800
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / b / g
80
~1000
25
精密洗浄
501 ~ 800
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / b / g
80
~1000
30
精密洗浄
-
550 ~ 800
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / b / g
80
~1000
30
精密洗浄
501 ~ 800
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / b / g
80
~1000
35
精密洗浄
-
550 ~ 800
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / b / g
80
~1000
35
精密洗浄
501 ~ 800
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / g
40
~1000
12
脱脂洗浄
-
550 ~ 800
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / g
40
~1000
12
脱脂洗浄
501 ~ 799
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / g
40
~1000
15
脱脂洗浄
-
550 ~ 800
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / g
40
~1000
15
脱脂洗浄
501 ~ 800
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / g
50
~1000
15
脱脂洗浄
-
550 ~ 800
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / g
50
~1000
15
脱脂洗浄
501 ~ 800
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / g
50
~1000
20
脱脂洗浄
-
550 ~ 800
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / g
50
~1000
20
脱脂洗浄
501 ~ 800
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / g
60
~1000
20
脱脂洗浄
-
550 ~ 800
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / g
60
~1000
20
脱脂洗浄
501 ~ 800
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / g
50
~1000
25
脱脂洗浄
-
550 ~ 800
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / g
50
~1000
25
脱脂洗浄
501 ~ 800
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / g
80
~1000
25
脱脂洗浄
-
550 ~ 800
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / g
80
~1000
25
脱脂洗浄
501 ~ 800
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / g
80
~1000
30
脱脂洗浄
-
550 ~ 800
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / g
80
~1000
30
脱脂洗浄
501 ~ 800
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / g
80
~1000
35
脱脂洗浄
-
550 ~ 800
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / g
80
~1000
35
脱脂洗浄
501 ~ 800
-
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

金属のパイプ材に圧入ブッシュを組込んだロングパイプローラーです。
長さ800mmまでご選定頂けます。
シート状のワーク送りとしてもお使い頂けます。
また、追加工(LC)にて全長1ミリ単位での指定が可能です。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

価格表

■L100~500
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
TypeD¥基準単価
L100L150L200L250L300L350L400L450L500
SL-ROLNLA303,2603,6003,9504,3004,6405,2705,8107,5408,520
 353,4203,7704,1504,6605,0105,8906,7807,9108,800
 403,6004,1204,6305,1405,6606,3607,0509,27010,510
 504,3105,0505,8006,5307,2808,2909,32012,89014,680
 604,9105,9406,9507,9809,00010,30011,84015,51017,680
 806,0207,5309,15010,89012,82015,34017,19019,62022,410
SH-ROLNLA303,5603,9004,2504,6004,9405,5706,1107,8408,820
 353,7204,0704,4504,9605,3106,1907,0808,2109,100
 403,9004,4204,9305,4405,9606,6607,3509,57010,810
 504,6105,3506,1006,8307,5808,5909,62013,19014,980
 605,2106,2407,2508,2809,30010,60012,14015,81017,980
 806,3207,8309,45011,19013,12015,64017,49019,92022,710
■L550~800
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
TypeD¥基準単価
L550L600L650L700L750L800
SL-ROLNA4015,33016,28017,26018,28019,39020,680
 5020,74021,87023,02024,14025,26026,400
 6025,57026,95028,32029,68031,01032,310
 8038,08039,78041,48043,17044,85046,550
SH-ROLNA4015,63016,58017,56018,58019,69020,980
 5021,04022,17023,32024,44025,56026,700
 6025,87027,25028,62029,98031,31032,610
 8038,38040,08041,78043,47045,15046,850
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
●SL-ROLNLA・SH-ROLNLA
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~910~1516~3031~5051~
値引率基準単価5%25%35%お見積り
出荷日通常+7日+13日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●SL-ROLNA・SH-ROLNA
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~910~1516~3031~5051~
値引率基準単価5%20%30%お見積り
出荷日通常+7日+13日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】金属パイプローラ 止めねじ穴付(L100~800)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました