(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-CBAL5-8
【クリーン洗浄品】六角穴付アルミボルト 【センジョウ】ロッカクアナツキアルミボルト チタンボル

【クリーン洗浄品】六角穴付アルミボルト SH-CBAL5-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
612円
税込単価
673円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-CBAL5-8 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-CBALA2017脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-CBAL精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-CBAL電解研磨+精密洗浄
SL-CBALB黒アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-CBALB精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-CBALB電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-CBAL5−12
型式MAEB規格有無
×SL-CBALSH-CBALSHD-CBALSL-CBALBSH-CBALBSHD-CBALB
TypeM−LP
SL-CBAL
SH-CBAL
SHD-CBAL
SL-CBALB
SH-CBALB
SHD-CBALB
3−63×0.55.532.5
 83×0.55.532.5
 103×0.55.532.5
 123×0.55.532.5
 153×0.55.532.5
 203×0.55.532.5
4−64×0.7743
 84×0.7743
 104×0.7743
 124×0.7743
 154×0.7743
 204×0.7743
5−85×0.88.554
 105×0.88.554
 125×0.88.554
 155×0.88.554
 205×0.88.554
 255×0.88.554
6−86×1.01065
 106×1.01065
 126×1.01065
 156×1.01065
 206×1.01065
 256×1.01065
8−158×1.251386
 208×1.251386
 258×1.251386
 308×1.251386
10−2010×1.516108
 2510×1.516108
 3010×1.516108
 3510×1.516108
■金属の比較
項目単位チタンアルミ
比重g/cm34.52.77.9
引張強さN/mm237778315
熱伝導率cal/cm・sec・℃0.0410.4870.145
ヤング率kN/mm210669205
■六角穴付ボルトの機械的性質(参考)
 引張破断荷重ねじり破断トルク
NN・m
M316501.0
M428902.5
M546806.7
M6663011.0
M81200030.0
M102356048.0
• 表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
• 推奨締付けトルクはねじり破断トルク×50%になります。
• 締付けにはトルクドライバーまたはトルクレンチをご使用ください。
• 黒アルマイト品は上記数値の約80%になります。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
洗浄方法
材質証明書:表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-CBAL5-8

5
8
なし
0.8
精密洗浄
なし
M5
M5X8
M5-8
10

1個

612( 673円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【特徴】
幅広いシーンで大活躍する六角穴付アルミボルト。
取り扱いサイズ複数ございます。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式SL-CBALSH-CBALSHD-CBALSL-CBALBSH-CBALBSHD-CBALB*数量
¥基準¥スライド¥基準¥スライド¥基準¥スライド¥基準¥スライド¥基準¥スライド¥基準¥スライド
単価単 価単価単 価単価単 価単価単 価単価単 価単価単 価
TypeM−L*数量未満*数量以上*数量未満*数量以上*数量未満*数量以上*数量未満*数量以上*数量未満*数量以上*数量未満*数量以上
SL-CBAL
SH-CBAL
SHD-CBAL
SL-CBALB
SH-CBALB
SHD-CBALB
3−6511408601480661528------100
 8461401551479611531554448644521704570
 10461401551479611531554448644521704570
 12485426575506635558564468654542714592
 15485426575506635558573475663550723600
 20520416610488670536603530693609753662
4−6492437582517642571------
 8491436581517641570------
 10473411563489623542560459650533710582
 12491436581517641570579480669555729605
 15493438583518643572579480669555729605
 20516417606490666539593521683601743653
5−8522438612514672564------
 10474417564496624549569472659546719596
 12494414584490644540590495680571740621
 15494414584490644540590495680571740621
 20527432617505677555640569730649790703
 25550451640524700574640569730649790703
6−8602505692581752631------
 10547486637566697620592497682572742623
 12547486637566697620592497682572742623
 15565480655556715607599527689606749659
 20579474669548729597633563723643783696
 25579474669548729597635565725645785698
8−1554444063451369456262448071454977459550
 20618512708587768637697557787629847677
 25618512708587768637697557787629847677
 30696542786613846659772633862706922756
10−20661528751600811648------
 25661528751600811648------
 30687542777613837661------
 35687542777613837661------

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

SH-CBAL5-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】六角穴付アルミボルトの型番SH-CBAL5-8のページです。
型番SH-CBAL5-8に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】六角穴付アルミボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-CBAL10-35
SH-CBAL3-10
SH-CBAL3-12
SH-CBAL6-10
SH-CBAL6-12
SH-CBAL6-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
表面処理 ピッチ
(mm)
洗浄方法 材質証明書:表面処理 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

777円

( 855円 )
1個 あり

3日目

101035なし1.5精密洗浄なしM10M10X35M10-35

551円

( 606円 )
1個 あり

3日目

10310なし0.5精密洗浄なしM3M3X10M3-10

575円

( 633円 )
1個 あり

3日目

10312なし0.5精密洗浄なしM3M3X12M3-12

637円

( 701円 )
1個 あり

3日目

10610なし1精密洗浄なしM6M6X10M6-10

637円

( 701円 )
1個 あり

3日目

10612なし1精密洗浄なしM6M6X12M6-12

655円

( 721円 )
1個 あり

3日目

10615なし1精密洗浄なしM6M6X15M6-15

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました