(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-RACM30-40-9
【クリーン洗浄品】リブ -軽量化タイプ- 【センジョウ】リブ (RACM)

【クリーン洗浄品】リブ -軽量化タイプ- SH-RACM30-40-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
4,100円
税込単価
4,510円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

SH-RACM30-40-9 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

■A=30の場合
 ■A=40以上の場合
[ ! ]A=30の場合、A面のタップ穴は1つとなります。
[ ! ]一部タップ穴が貫通する場合があります。
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、面取り公差、T寸法、めねじ深さは除く。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-RACAA5052脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RACA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-RACA電解研磨+精密洗浄
SL-RACW白アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RACW精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-RACV黒アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RACV精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-RACMSS400無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RACM精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式BT
SL-RACA406010
型式BT選択MA面ピッチB面ピッチ肉抜き重量(g:参考値)
TypeAa1a2b1b2(W)RA5052SS400
A5052
SL-RACA
SH-RACA
SHD-RACA


SL-RACW
SH-RACW


SL-RACV
SH-RACV


SS400
SL-RACM
SH-RACM
3030632010*10649.827.5
12619.655.0
401052020.149.4
12624.167.5
50105152023.958.5
12628.780.3
601053028.068.4
12633.694.0
801055036.288.1
12643.4121.4
4040105151515158427.367.7
12632.891.8
50105102012.52531.878.4
1261515152038.2106.9
6010510203036.589.5
126151543.8122.6
801051020204046.1112.5
12655.3154.7
1001056055.8135.7
12667.0187.2
505010512.52512.52510440.8101.4
6010153046.0113.6
8010204057.1139.8
12668.5191.6
100105255068.4166.7
12882.0229.4
60601051530153010451.4125.8
12661.7172.5
80105204062.3150.7
12674.8208.8
100105255073.4176.2
12888.1245.8
80801052040204012583.2202.3
12699.8279.0
100105255096.3231.6
128115.6322.5
15010537.575129.9307.3
128155.9434.0
10010010525502550156127.1309.7
128152.5426.3
15010537.575166.8398.2
128200.1557.7
[ ! ]一部タップ穴が貫通する場合があります。
*の製作公差は+0.20 です。その他の寸法は一般公差(JISB0405)です。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ABT選択¥基準単価
A5052SS400SL-RACASH-RACASHD-RACASL-RACWSH-RACWSL-RACVSH-RACVSL-RACMSH-RACM
3030662,6003,2003,5602,7203,3202,8703,4703,2403,840
12122,6703,2703,6302,7403,3402,8903,4903,3903,990
401092,7303,3303,6902,8003,4002,9503,5503,5004,100
12122,7403,3403,7002,8403,4403,0003,6003,5304,130
501092,8703,4703,8302,9603,5603,1303,7303,7304,330
12122,9103,5103,8702,9403,5403,1103,7103,9104,510
601092,9303,5303,8902,9703,5703,1403,7403,8504,450
12122,9403,5403,9003,0203,6203,2003,8003,9104,510
801093,0303,6303,9903,2003,8003,3903,9904,0404,640
12123,0403,6404,0003,2503,8503,4504,0504,1004,700
40401092,7303,3303,6902,8003,4002,9503,5503,5104,110
12122,7803,3803,7402,8403,4403,0003,6003,6304,230
501092,7803,3803,7402,8803,4803,0503,6503,6204,220
12122,8103,4103,7702,8603,4603,0203,6203,7104,310
601092,8203,4203,7802,9203,5203,0903,6903,7204,320
12122,8703,4703,8303,0903,6903,2803,8803,8504,450
801092,9403,5403,9003,1803,7803,3703,9703,9704,570
12122,9903,5903,9503,2003,8003,3903,9904,1104,710
1001093,0303,6303,9903,2303,8303,4304,0304,1404,740
12123,0603,6604,0203,2703,8703,4704,0704,3004,900
50501092,9303,5303,8903,0303,6303,3103,9103,8904,490
601092,9303,5303,8903,0303,6303,3103,9103,9304,530
801093,0103,6103,9703,0803,6803,3603,9604,1004,700
12123,0603,6604,0203,1603,7603,4604,0604,2804,880
1001093,1603,7604,1203,2403,8403,5504,1504,4105,010
12123,2603,8604,2203,2803,8803,5904,1904,6805,280
60601093,0003,6003,9603,2103,8103,4104,0104,0704,670
12123,0403,6404,0003,2503,8503,4504,0504,2104,810
801093,1203,7204,0803,3103,9103,5204,1204,3404,940
12123,1603,7604,1203,3503,9503,5604,1604,5205,120
1001093,2603,8604,2203,6004,2003,8404,4404,6305,230
12123,3203,9204,2803,6704,2703,9104,5104,5205,120
80801093,2603,8604,2203,4804,0803,8304,4304,3904,990
12123,3003,9004,2603,5304,1303,8904,4904,8505,450
1001093,5504,1504,5103,7104,3104,1004,7005,1905,790
12123,6304,2304,5903,7704,3704,1604,7605,5106,110
1501093,7404,3404,7003,8604,4604,2704,8705,7406,340
12123,9204,5204,8804,0104,6104,4605,0606,2706,870
1001001093,7004,3004,6603,8304,4304,2304,8305,5406,140
12123,7804,3804,7403,8904,4904,3004,9005,8606,460
1501094,0104,6104,9704,0804,6804,5205,1206,3006,900
12124,1404,7405,1004,1904,7904,6405,2406,4707,070
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用



 

防錆袋使用
 

・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨



 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
材質
表面処理
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
洗浄方法
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-RACM30-40-9

[スチール] SS400
無電解ニッケルメッキ
30
40
9
精密洗浄
SS400
無電解ニッケルメッキ
10

1個

4,100( 4,510円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

軽量化のリブです。従来品と比べ、最大35%の軽量化を実現しました。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜910〜1516〜1920〜3031〜
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常+3日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-RACM30-40-9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】リブ -軽量化タイプ-の型番SH-RACM30-40-9のページです。
型番SH-RACM30-40-9に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】リブ -軽量化タイプ-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-RACA100-150-12
SH-RACA30-30-12
SH-RACA30-30-6
SH-RACM30-50-12
SH-RACM30-50-9
SH-RACM30-60-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?材質 表面処理
(mm)
高さ
(mm)
厚さ
(mm)
洗浄方法 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

4,740円

( 5,214円 )
1個 あり

6日目

10[アルミニウム] A5052なし10015012精密洗浄A5052なし

3,270円

( 3,597円 )
1個 あり

3日目

10[アルミニウム] A5052なし303012精密洗浄A5052なし

3,200円

( 3,520円 )
1個 あり

3日目

10[アルミニウム] A5052なし30306精密洗浄A5052なし

4,430円

( 4,873円 )
1個 あり

6日目

10[スチール] SS400無電解ニッケルメッキ305012精密洗浄SS400無電解ニッケルメッキ

4,330円

( 4,763円 )
1個 あり

6日目

10[スチール] SS400無電解ニッケルメッキ30509精密洗浄SS400無電解ニッケルメッキ

4,510円

( 4,961円 )
1個 あり

6日目

10[スチール] SS400無電解ニッケルメッキ306012精密洗浄SS400無電解ニッケルメッキ

リブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました