(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HBL45TS8
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm)用角度付きブラケット 【センジョウ】アルミブラケットザイ

【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm)用角度付きブラケット SH-HBL45TS8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
958円
税込単価
1,054円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

  • フレームシリーズ:
    ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 表面処理:
    アルマイト処理
  • ブラケットタイプ:
    角度付きブラケット
  • 適合ボルト:
    M8ボルト
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    A6N01SS-T5
  • 材質証明書:表面処理:
    アルマイト処理

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!8シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-HBL45TS8 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

SL-HBL45TS8
SH-HBL45TS8

SL-HBL45TD8
SH-HBL45TD8

SL-HBL135TS8
SH-HBL135TS8

SL-HBL135TD8
SH-HBL135TD8

型式[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
45度シングル45度ダブル135度シングル135度ダブル洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HBL45TS8SL-HBL45TD8SL-HBL135TS8SL-HBL135TD8A6N01SS−T5アルマイト処理脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HBL45TS8SH-HBL45TD8SH-HBL135TS8SH-HBL135TD8精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]精密洗浄や電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HBL45TS8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量適合ボルト・Tナット許容荷重¥基準¥スライド
(g)(N)単価単  価
 ボルト個数Tナット個数 1〜99コ100〜200
SL-HBL45TS888SCB8-202HNTTSN8-822058708672
SH-HBL45TS8958910
SL-HBL45TD8204442940923867
SH-HBL45TD81,1731,102
SL-HBL135TS8103222058740703
SH-HBL135TS8990940
SL-HBL135TD8240442940956908
SH-HBL135TD81,2061,145

追加工

AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け
穴追加工
C
ブラケットに、カバー取付け用の
タップ加工をします。
(両面M5深サ15mm)
(取付け用ネジP.798 HCBM)
HBL45TS8
HBL135TS8
32
135度ブラケット
ザグリ穴追加工
Z8
135度ブラケット
HBL135T□8に2ヶ所ザグリ
穴加工をします。
(適応ボルトM8)
 7 日目出荷
[ NG ]適用ボルト・ナットをセットとの併用不可
HBL135TS8170
HBL135TD8341
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用ボルト
ナットをセット
SST
(ステンレス)
SSU
先入れ
バネナット
ステンレス
SSP
(後入れ
バネナット
ステンレス)
ブラケットをフレームに取付ける
適用ボルト・ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)

(例)HBL45TS8指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SSTSCB8-202HNTTSN8-82
SSUSCB8-20SHNTU8-8
SSPSCB8-20SHNTP8-8
[ ! ]HBL45TS8以外をご指定の際は
それぞれの適合ボルト・ナットをご確認ください
 SSTSSUSSP
HBL45TS8128215170
HBL45TD8256430341
HBL135TS8128215170
HBL135TD8256430341
[ ! ]型式は洗浄前商品のものを記載しております。

■適応ボルト・ナットセット詳細

追加工型式ボルトナット
型式(径のみ)材質タイプ型式材質ストッパ
SSTSCB8-20ステンレス先入れHNTTSN8-8ステンレス無し
SSUSCB8-20ステンレス先入れSHNTU8-8ステンレス有り
SSPSCB8-20ステンレス後入れSHNTP8-8ステンレス有り
  • 40角、45角フレーム用(HBL45TS8、HBL135TS8)の場合ボルト・ナットは2つずつ、
    80角フレーム用(HBL45TD8、HBL135TD8)の場合ボルト・ナットは4つずつ付属します。
 
  • 付属品なしの場合、本体のみとなります。ご自身でナットとボルトをご選定ください。

対応フレーム

HBL45TS8、HBL135TS8: 8シリーズ40角 8-45シリーズ1列溝フレーム
HBL45TD8、HBL135TD8: 8シリーズ80角フレーム

使用例

・アルミフレームに 45度カットの追加工を行うときれいに取り付けができます。

 
 

製品比較情報

■8シリーズ角度付きブラケット

商品名角度付きブラケットフリーアングルブラケットフリーアングル板金ブラケット
製品写真
取り付け図
角度45度、135度任意の角度任意の角度
対応フレーム 8シリーズ40角・80角
8-45シリーズ45角
 8シリーズ40角 8シリーズ40角
商品ページ本商品商品ページ商品ページ

関連商品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真
カタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
角度
洗浄方法
フレームサイズ
カバー取付け穴追加工
付属品
フレーム接続穴数
135度ブラケットザグリ穴追加工
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HBL45TS8

45度
精密洗浄
40・45共用
2
なし
10

1個

958( 1,054円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

フレームを斜めに接続するための押出型ブラケットです。45度、135度で固定できます。

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!8シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

技術情報

技術情報

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

SH-HBL45TS8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm)用角度付きブラケットの型番SH-HBL45TS8のページです。
型番SH-HBL45TS8に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm)用角度付きブラケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HBL135TD8-SSU
SH-HBL135TD8-Z8
SH-HBL135TS8
SH-HBL45TS8-C
SH-HBL45TS8-C-SSP
SH-HBL45TS8-C-SST
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?角度 洗浄方法 フレームサイズ カバー取付け穴追加工 付属品 フレーム接続穴数 135度ブラケットザグリ穴追加工

1,655円

( 1,821円 )
1個 あり

3日目

10135度精密洗浄80用SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)4なし

1,562円

( 1,718円 )
1個 あり

6日目

10135度精密洗浄80用4Z8(ザグリ穴追加工)

990円

( 1,089円 )
1個 あり

3日目

10135度精密洗浄40・45共用2なし

991円

( 1,090円 )
1個 あり

3日目

1045度精密洗浄40・45共用C(カバー取付けタップ加工)2なし

1,169円

( 1,286円 )
1個 あり

3日目

1045度精密洗浄40・45共用C(カバー取付けタップ加工)SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)2なし

1,125円

( 1,238円 )
1個 あり

3日目

1045度精密洗浄40・45共用C(カバー取付けタップ加工)SST(ステンレスボルト・ナットセット)2なし

角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました