「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
フレーム側面取付タイプ SL-HBLTBA40(数量1の注文で1個納品されます) SH-HBLTBA40(数量1の注文で1個納品されます) ![]() | フレーム断面取付タイプ SL-HBLTBBN40(数量1の注文で1個納品されます) SH-HBLTBBN40(数量1の注文で1個納品されます) ![]() |
①フレーム側面取付タイプ![]() | ②フレーム断面取付タイプ![]() | ③フレーム断面取付タイプ![]() |
型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属ねじ | 洗浄方法 | |||||||
フレーム側面取付タイプ | フレーム断面取付タイプ | クランプレバー付タイプ(①+③) | クランプレバー付タイプ(②+③) | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-HBLTBA40 | SL-HBLTBBN40 | SL-HBLTBC40 | SL-HBLTBD40 | A6N01SS−T5 | アルマイト処理 | SCM435 | 三価クロメート | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-HBLTBA40 | SH-HBLTBBN40 | SH-HBLTBC40 | SH-HBLTBD40 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 |
SL-HBLTBA40 |
型式 | 対応フレーム | 質量 | 付属品 | 個数 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
Type | No. | (g) | 1〜14コ | 15〜50 | |||
SL-HBLTBA | 40 | 8シリーズ 40角 | 97 | M10×16 | 1 | 989 | 929 |
SH-HBLTBA | 1,239 | 1,164 | |||||
SL-HBLTBBN | 98 | 989 | 929 | ||||
SH-HBLTBBN | 1,239 | 1,164 | |||||
SL-HBLTBC | 267 | CLDM8−40−M | 1 | 2,225 | 2,113 | ||
SH-HBLTBC | 2,475 | 2,351 | |||||
SL-HBLTBD | 269 | 2,225 | 2,113 | ||||
SH-HBLTBD | 2,475 | 2,351 |
・ 8シリーズ40×40mmにのみに使用可能です。
■8シリーズ角度付きブラケット
商品名 | フリーアングルブラケット | 角度付きブラケット | フリーアングル板金ブラケット |
---|---|---|---|
製品写真 | ![]() | ![]() | ![]() |
取り付け図 | ![]() | ![]() | ![]() |
角度 | 任意の角度 | 45度、135度 | 任意の角度 |
対応フレーム | 8シリーズ40角 | 8シリーズ40角・80角 8-45シリーズ45角 | 8シリーズ40角 |
商品ページ | 本商品 | 商品ページ | 商品ページ |
商品名 | アルミフレーム | ブラケット | ブラインドジョイント | フレームキャップ | 溝カバー | ナット |
---|---|---|---|---|---|---|
写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カタログページ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ |
商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
SH-HBLTBA40で型番確定
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケットの型番SH-HBLTBA40のページです。
型番SH-HBLTBA40に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-HBLTBBN40 |
SL-HBLTBA40 |
SL-HBLTBBN40 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 洗浄方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,239円 ( 1,363円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | |
989円 ( 1,088円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 脱脂洗浄 | |
989円 ( 1,088円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 脱脂洗浄 |