「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
■セパレートタイプ
*D8~D25:C0.5
D30:C1
Type | [ M ]材質 | [ A ]付属品 | ねじインサ−ト材質 | 洗浄方法 | |||
洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
SL-SCNPAH | 2000系アルミ合金 | 六角穴付ボルト[ M ]SUS304相当 | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-SCNPAH | 2本 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 | − | B |
SL-SCNPAH20 | − | 10 |
型式 | B | D1 | M | (d) | R | W | X | Y | |
Type | D | 選択 | (並目) | ||||||
8 | 8 | 25 | M3 | 3.2 | 3 | 1.5 | 7 | 5 | |
ねじインサ−ト入り | 10 | 10 | 30 | M4 | 4.2 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 |
12 | 30 | M4 | 4.2 | 3.75 | 1.5 | 10 | 5 | ||
(セパレ−トタイプ) | 15 | 34 | M4 | 4.2 | 3.75 | 1.5 | 11.5 | 6 | |
SL-SCNPAH | 16 | 35 | M5 | 5.3 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | |
SH-SCNPAH | 20 | 40 | M5 | 5.3 | 4.5 | 1.5 | 14 | 7 | |
25 | 12 | 45 | M5 | 5.3 | 4.5 | 1.5 | 17 | 7 | |
30 | 15 | 55 | M6 | 6.3 | 6 | 1.5 | 20 | 10 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
型式 | B | ¥基準単価 | ||
Type | D | 選択 | SL-SCNPAH | SH-SCNPAH |
8 | 8 | 2,020 | 2,470 | |
ねじインサ−ト入り | 10 | 10 | 2,090 | 2,540 |
12 | 2,120 | 2,570 | ||
(セパレ−トタイプ) | 15 | 2,150 | 2,600 | |
SL-SCNPAH | 16 | 2,170 | 2,620 | |
SH-SCNPAH | 20 | 2,300 | 2,750 | |
25 | 12 | 2,490 | 2,940 | |
30 | 15 | 2,950 | 3,400 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
小口 | 大口 | ||||
数 量 | 1~30 | 31~39 | 40~49 | 50~99 | 100~ |
値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
出荷日 | 通常 | お見積り |
5 | 日目出荷 |
Loading...
SL-SCNPAH8-8で型番確定
【クリーン洗浄品】セットカラーセパレートタイプ ねじインサート入り アルミタイプの型番SL-SCNPAH8-8のページです。
型番SL-SCNPAH8-8に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-SCNPAH10-10 |
SH-SCNPAH12-10 |
SH-SCNPAH15-10 |
SH-SCNPAH16-10 |
SH-SCNPAH20-10 |
SH-SCNPAH25-12 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 内径 (mm) | 幅 (mm) | 外径 (mm) | 洗浄方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,540円 ( 2,794円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 10 | 10 | 30 | 精密洗浄 | |
2,570円 ( 2,827円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 12 | 10 | 30 | 精密洗浄 | |
2,600円 ( 2,860円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 15 | 10 | 34 | 精密洗浄 | |
2,620円 ( 2,882円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 16 | 10 | 35 | 精密洗浄 | |
2,750円 ( 3,025円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 20 | 10 | 40 | 精密洗浄 | |
2,940円 ( 3,234円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 25 | 12 | 45 | 精密洗浄 |