(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【23年12月新発売】シングルタイプより全長(L寸)が短いため、L寸方向に省ス...
丸フランジ
角フランジ
二面フランジ
dr=6~13
dr=16・20
Type | 外筒 | ボール | 保持器 | 使用雰囲気温度 | [ A ]付属品 | ||||
丸フランジ | 角フランジ | 二面フランジ | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | [ M ] 材質 | [ M ]材質 | ||
LHFRT | LHFST | LHFCT | SUJ2相当 | 58HRC〜 | − | SUJ2相当 | 樹脂(ジュラコンM90相当) | −20〜 80℃ | シール[ M ]材質 ニトリルゴム |
LHFRTM | LHFSTM | LHFCTM | 無電解ニッケルメッキ | SUS440C相当 |
dr | D許容差 | L | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | 偏芯 (mm) | ボール | * | 基本定格荷重 | 質量(g) | |||||||
許容差 | 表面処理 | 表面処理 | 許容差 | 条列 | 直角度 | C(動)N | Co(静)N | 丸フランジ | 角フランジ | 二面フランジ | |||||||||||||
なし | あり | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 −0.009 | 12 | 0 | 0 | 16 | ±0.3 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | − | 20 | 0.012 | 4 | 0.012 | 113 | 155 | 22 | 16 | 19 |
8 | 15 | −0.013 | −0.018 | 20 | 32 | 24 | 25 | − | 24 | 155 | 226 | 35 | 27 | 31 | |||||||||
10 | 19 | 0 −0.016 | 0 −0.021 | 25 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | − | 29 | 254 | 359 | 67 | 47 | 59 | |||||
12 | 21 | 42 | 32 | 32 | − | 32 | 317 | 407 | 64 | 45 | 56 | ||||||||||||
13 | 23 | 43 | 33 | 34 | − | 33 | 320 | 413 | 78 | 62 | 71 | ||||||||||||
16 | 28 | 30 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 582 | 724 | 107 | 91 | 99 | |||||||||||
20 | 0 −0.010 | 32 | 0 −0.019 | 0 −0.025 | 35 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.015 | 5 | 0.015 | 777 | 1034 | 164 | 129 | 151 |
種類 | 製品名 | 主な特長 |
Aタイプ | アルバニアグリースS2(昭和シェル石油製) | さまざまなグリース潤滑箇所に適する工業用万能グリースです。 |
Yタイプ | AFF(THK製) | 発塵量が少なく、また安定した転がり抵抗値、耐フレッチング性に優れたグリースです。 |
Gタイプ | LG2(日本精工製) | 発塵量が少なく、また耐摩耗性、防錆性に優れたグリースです。 |
Lタイプ | ET-100K(協同油脂製) | 耐熱・酸化安定性に優れています。また付着・粘着力に優れており、飛散・漏洩が少ないです。 |
Hタイプ | FGL(Lubriplate®) | 食品・飲料・医薬品の加工・詰込装置等の潤滑に適しています。(NSF H-1登録No.043534) |
項目 | 条件 | 単位 | 測定方法 | Aタイプ | Yタイプ | Gタイプ | Lタイプ | Hタイプ |
増ちょう剤 | − | − | − | リチウム系 | リチウム系 | リチウム系 | 芳香族ジウレア | アルミニウム複合石鹸 |
基油 | − | − | − | 鉱油 | 高級合成油 | 鉱油+合成炭化水素油 | エーテル系合成油 | USPホワイト油 |
基油 動粘度 | 40℃ | mm2/s | JIS K2220 23 | 131 | 100 | 32 | − | 105(ASTMD-445) |
100℃ | 12.2 | − | 5.4 | − | 11.5(ASTMD-445) | |||
混和ちょう度 | − | − | JIS K2220 7 | 283 | 315 | 199 | 280 | 310(ASTMD-217) |
滴点 | − | ℃ | JIS K2220 8 | 181 | 220 | 201 | 260< | 238(ASTMD-217) |
蒸発量 | 99℃×22hr | wt% | JIS K2220 10 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | − | 0.27(ASTMD−972) |
離油度 | 100℃×24hr | wt% | JIS K2220 11 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 1.2 | 2.1(ASTMD−1742) |
使用温度 | 大気中 | ℃ | − | ‐25~120 | ‐40~120 | −20~70 | −40~200 | −12~177 |
型番 |
フランジ形状 |
内接円径 dr(φ) |
基本定格荷重 動定格(N) |
全長 L(mm) |
外筒材質 |
外筒表面処理 |
潤滑の種類 |
外径 D(φ) |
基本定格荷重 静定格(N) |
内接円形許容差(マイナス側)(mm) |
偏心(μm) |
ボール材質 |
材質証明書:材質 |
材質証明書:表面処理 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
二面フランジ
|
6
|
113
|
16
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
なし
|
12
|
155
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 950円(
1,045円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
二面フランジ
|
6
|
113
|
16
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
|
12
|
155
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 1,350円(
1,485円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
6
|
113
|
16
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
|
12
|
155
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,150円(
2,365円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
6
|
113
|
16
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
|
12
|
155
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,150円(
2,365円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
6
|
113
|
16
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
|
12
|
155
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,150円(
2,365円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
6
|
113
|
16
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
|
12
|
155
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,150円(
2,365円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
8
|
155
|
20
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
なし
|
15
|
226
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 950円(
1,045円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
二面フランジ
|
8
|
155
|
20
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
|
15
|
226
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 1,350円(
1,485円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
8
|
155
|
20
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
|
15
|
226
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,150円(
2,365円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
8
|
155
|
20
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
|
15
|
226
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,150円(
2,365円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
8
|
155
|
20
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
|
15
|
226
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,150円(
2,365円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
8
|
155
|
20
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
|
15
|
226
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,150円(
2,365円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
10
|
254
|
25
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
なし
|
19
|
359
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 980円(
1,078円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
二面フランジ
|
10
|
254
|
25
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
|
19
|
359
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 1,380円(
1,518円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
10
|
254
|
25
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
|
19
|
359
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,180円(
2,398円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
10
|
254
|
25
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
|
19
|
359
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,180円(
2,398円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
10
|
254
|
25
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
|
19
|
359
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,180円(
2,398円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
10
|
254
|
25
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
|
19
|
359
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,180円(
2,398円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
12
|
317
|
25
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
なし
|
21
|
407
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 1,040円(
1,144円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
二面フランジ
|
12
|
317
|
25
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
|
21
|
407
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 1,840円(
2,024円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
12
|
317
|
25
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
|
21
|
407
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,840円(
3,124円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
12
|
317
|
25
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
|
21
|
407
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,840円(
3,124円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
12
|
317
|
25
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
|
21
|
407
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,840円(
3,124円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
12
|
317
|
25
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
|
21
|
407
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,840円(
3,124円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
13
|
320
|
25
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
なし
|
23
|
413
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 1,120円(
1,232円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
二面フランジ
|
13
|
320
|
25
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
|
23
|
413
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 1,920円(
2,112円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
13
|
320
|
25
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
|
23
|
413
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,920円(
3,212円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
13
|
320
|
25
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
|
23
|
413
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,920円(
3,212円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
13
|
320
|
25
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
|
23
|
413
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,920円(
3,212円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
13
|
320
|
25
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
|
23
|
413
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,920円(
3,212円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
16
|
582
|
30
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
なし
|
28
|
724
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 1,290円(
1,419円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
二面フランジ
|
16
|
582
|
30
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
|
28
|
724
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,090円(
2,299円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
16
|
582
|
30
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
|
28
|
724
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 3,090円(
3,399円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
16
|
582
|
30
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
|
28
|
724
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 3,090円(
3,399円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
16
|
582
|
30
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
|
28
|
724
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 3,090円(
3,399円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
16
|
582
|
30
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
|
28
|
724
|
-0.009
|
12
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 3,090円(
3,399円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
20
|
777
|
35
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
なし
|
32
|
1034
|
-0.01
|
15
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 1,530円(
1,683円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
二面フランジ
|
20
|
777
|
35
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
|
32
|
1034
|
-0.01
|
15
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 2,330円(
2,563円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
20
|
777
|
35
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
|
32
|
1034
|
-0.01
|
15
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 3,330円(
3,663円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
20
|
777
|
35
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
|
32
|
1034
|
-0.01
|
15
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 3,330円(
3,663円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
20
|
777
|
35
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
|
32
|
1034
|
-0.01
|
15
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 3,330円(
3,663円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
20
|
777
|
35
|
[鉄] SUJ2相当
|
表面処理なし
|
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
|
32
|
1034
|
-0.01
|
15
|
SUJ2相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
-
| 10 | 1個 | 3,330円(
3,663円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
6
|
113
|
16
|
SUS440C相当
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
なし
|
12
|
155
|
-0.009
|
12
|
SUS440C相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
外筒:無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 1,290円(
1,419円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
二面フランジ
|
6
|
113
|
16
|
SUS440C相当
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
|
12
|
155
|
-0.009
|
12
|
SUS440C相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
外筒:無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 1,690円(
1,859円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
6
|
113
|
16
|
SUS440C相当
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
|
12
|
155
|
-0.009
|
12
|
SUS440C相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
外筒:無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 2,490円(
2,739円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
6
|
113
|
16
|
SUS440C相当
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
|
12
|
155
|
-0.009
|
12
|
SUS440C相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
外筒:無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 2,490円(
2,739円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
6
|
113
|
16
|
SUS440C相当
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
|
12
|
155
|
-0.009
|
12
|
SUS440C相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
外筒:無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 2,490円(
2,739円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
6
|
113
|
16
|
SUS440C相当
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
|
12
|
155
|
-0.009
|
12
|
SUS440C相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
外筒:無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 2,490円(
2,739円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
8
|
155
|
20
|
SUS440C相当
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
なし
|
15
|
226
|
-0.009
|
12
|
SUS440C相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
外筒:無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 1,290円(
1,419円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
二面フランジ
|
8
|
155
|
20
|
SUS440C相当
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
|
15
|
226
|
-0.009
|
12
|
SUS440C相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
外筒:無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 1,690円(
1,859円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
8
|
155
|
20
|
SUS440C相当
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
|
15
|
226
|
-0.009
|
12
|
SUS440C相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
外筒:無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 2,490円(
2,739円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
8
|
155
|
20
|
SUS440C相当
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
|
15
|
226
|
-0.009
|
12
|
SUS440C相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
外筒:無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 2,490円(
2,739円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
8
|
155
|
20
|
SUS440C相当
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
|
15
|
226
|
-0.009
|
12
|
SUS440C相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
外筒:無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 2,490円(
2,739円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
8
|
155
|
20
|
SUS440C相当
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
|
15
|
226
|
-0.009
|
12
|
SUS440C相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
外筒:無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 2,490円(
2,739円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
10
|
254
|
25
|
SUS440C相当
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
なし
|
19
|
359
|
-0.009
|
12
|
SUS440C相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
外筒:無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 1,320円(
1,452円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
二面フランジ
|
10
|
254
|
25
|
SUS440C相当
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
|
19
|
359
|
-0.009
|
12
|
SUS440C相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
外筒:無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 1,720円(
1,892円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
10
|
254
|
25
|
SUS440C相当
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
|
19
|
359
|
-0.009
|
12
|
SUS440C相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
外筒:無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 2,520円(
2,772円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
10
|
254
|
25
|
SUS440C相当
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
|
19
|
359
|
-0.009
|
12
|
SUS440C相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
外筒:無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 2,520円(
2,772円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
10
|
254
|
25
|
SUS440C相当
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
|
19
|
359
|
-0.009
|
12
|
SUS440C相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
外筒:無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 2,520円(
2,772円
) | 5日目 | |
二面フランジ
|
10
|
254
|
25
|
SUS440C相当
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
|
19
|
359
|
-0.009
|
12
|
SUS440C相当
|
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
|
外筒:無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 2,520円(
2,772円
) | 5日目 |
Loading...
【23年12月新発売】
シングルタイプより全長(L寸)が短いため、L寸方向に省スペースな設計が可能です。
dr | ¥基準単価 | |||||
丸フランジ | 角フランジ | 二面フランジ | ||||
LHFRT | LHFRTM | LHFST | LHFSTM | LHFCT | LHFCTM | |
6 | 840 | 1,120 | 910 | 1,220 | 950 | 1,290 |
8 | 840 | 1,120 | 910 | 1,220 | 950 | 1,290 |
10 | 870 | 1,160 | 950 | 1,260 | 980 | 1,320 |
12 | 930 | 1,240 | 1,010 | 1,350 | 1,040 | 1,400 |
13 | 1,020 | 1,360 | 1,090 | 1,490 | 1,120 | 1,530 |
16 | 1,160 | 1,580 | 1,270 | 1,710 | 1,290 | 1,740 |
20 | 1,400 | 1,910 | 1,530 | 2,060 | 1,530 | 2,060 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
小口 | 大口 | ||
数 量 | 1〜34 | 35〜100 | 101~ |
値引率 | 基準単価 | 10% | 14% |
出荷日 | 通常 | お見積り |
形式 | 全長(L寸) | 基本動定格荷重 | 基本静定格荷重 | 静的許容モーメント |
ショート | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 約0.6 |
シングル | 1 | 1 | 1 | 1 |
ミドル | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 約4.3 |
ダブル | 1.9 | 1.6 | 2 | 約6 |
ロング | 2.8 | 1.6 | 2 | 約21 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針