(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
・大和電業社製のインターロックプラグにミスミアルミフレーム取付金具、ボルト、ナ...
プラグ 向き | 垂直 | 水平 | |||
扉開き方向 | 左開き用 | 右開き用 | ー | ||
固定柵側 取付金具 | 鉄:HPTP8-VK ステンレス:SHPTP8-VK | 鉄:HPTP8-HK ステンレス:SHPTP8-HK | |||
![]() | ![]() | ||||
可動柵側 取付金具 | 鉄:HPTP8-VL ステンレス:SHPTP8-VL | 鉄:HPTP8-VR ステンレス:SHPTP8-VR | 鉄:HPTP8-H ステンレス:SHPTP8-H | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||
プラグ本体 取付用ボルト | <プラグ本体用> 鉄:CBE4-8 ステンレス:SCB4-8 ![]() <アルミフレーム用> 鉄:CBE5-15 ステンレス:SCB5-15 | ||||
アルミフレーム 取付用ボルト | |||||
アルミフレーム用 ナット | 鉄:HNTP8-5 ステンレス:SHNTP8-5 ![]() | ||||
![]() | ||
取付金具・ボルト・ナット セット品識別型番 | ー | インターロックプラグ本体 型番 | ー | プラグ取付方向 | 扉開き方向 |
HAP8 | ー | SPT-11-H | ー | H | |
HAP8 | ー | SPT-11 | ー | V | R |
取付金具・ボルト・ナット セット品識別型番 | インターロックプラグ本体 | プラグ向き・扉開き方向 | \基準単価 |
Type | |||
HAP8 | SPT-11 | H (水平) | 6,510 |
VL (垂直・左開き用) | 6,640 | ||
VR (垂直・右開き用) | 6,640 | ||
SPT-11-H | H (水平) | 7,200 | |
VL (垂直・左開き用) | 7,320 | ||
VR (垂直・右開き用) | 7,320 | ||
MSPT-22 | H (水平) | 7,750 | |
VL (垂直・左開き用) | 7,870 | ||
VR (垂直・右開き用) | 7,870 | ||
SPT-11-S14 | H (水平) | 9,030 | |
VL (垂直・左開き用) | 9,190 | ||
VR (垂直・右開き用) | 9,190 | ||
MSPT-22-S14 | H (水平) | 15,471 | |
VL (垂直・左開き用) | 15,632 | ||
VR (垂直・右開き用) | 15,632 |
■ 取付例図
プラグを地面に対して垂直または水平に取り付けることができます。
プラグの向きを地面に対して垂直にする場合、取りつける扉を開く方向によって付属部品が変わります。
H:水平 |
![]() |
VL:垂直・左開き用 |
![]() |
VR:垂直・右開き用 |
![]() |
[ ! ]⑤本体取付用ボルトは取付穴4穴のうち、対角の2穴を用いて締結してください。
[ ! ]取付方法3:水平は、左開き、右開き両方に使用可能です。
ご使用環境に合わせてお取り付けください。
取付図 No | 商品名 |
① | 取付金具(固定柵側) |
② | 取付金具(可動柵側) |
③ | インターロックプラグ本体 |
④ | アルミフレーム取付用ナット |
⑤ | プラグ本体取付用ボルト |
⑥ | アルミフレーム取付用ボルト |
Type | 材質 | 表面処理 |
CBE | SCM435 | 三価クロメート |
SCB | SUSXM7 | - |
M×P | A | E | B |
4×0.7 | 7 | 4 | 3 |
5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
Type | 材質 | 表面 | ||
本体 | 球 | ばね | 処理 | |
HNTP | S10C相当 | SUS304 | SUS304 | 三価クロメート |
SHNTP | SUS316相当 (焼結) | SUS304 | SUS304 | ― |
Type | 材質 | 表面処理 | T |
HPTP | SPCC | 三価クロメート | 3.2 |
SHPTP | SUS304 | ー | 3 |
構成部品 | |||||||||||||
材質 | 大和電業品 | プラグ向き・扉開き方向 | プラグ本体 取付用ボルト | 数量 | アルミフレーム取付用 金具・ボルト・ナット | ||||||||
インターロックプラグ | 数量 | 取付金具 (固定柵側) | 数量 | 取付金具 (可動柵側) | 数量 | アルミフレーム 取付用ボルト | 数量 | アルミフレーム用 ナット | 数量 | ||||
鉄 (SPCC) | SPT-11 SPT-11-H MSPT-22 | 1 | H (水平) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
VL (垂直・左開き用) | |||||||||||||
VR (垂直・右開き用) | |||||||||||||
ステンレス (SUS304) | SPT-11-S14 MSPT-22-S14 | 1 | H (水平) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
VL (垂直・左開き用) | |||||||||||||
VR (垂直・右開き用) |
型式 | 回路数 | 分割数 | 吊下用ワイヤ | 材質 | 表面塗装 |
SPT-11 | 1回路 | 2分割 | なし | スチール | ユニクロ |
SPT-11-H | あり | ||||
SPT-11-S14 | なし | ステンレス | - | ||
MSPT-22 | 2回路 | スチール | ユニクロ | ||
MSPT-22-S14 | ステンレス | - |
型式 | 定格 | 絶縁抵抗 | 耐電圧 V | 接触 抵抗 | 電気的 寿命 回以上 | 使用 温度 範囲 | 配線 端子 | 最大 取付 板厚 | ||
充電金属部・ 非充電金属部分間 | 開路状態における 同極端子間 | 充電金属部・ 非充電金属部分間 | 開路状態における 同極端子間 | |||||||
SPT-11 | AC250V 15A (Min24V 5mA) | 100MΩ以上 (DC500V) | 1500 | 50MΩ 以下 | 5000 | -5~+60℃ | 2×M4 | 6mm | ||
SPT-11-H | ||||||||||
SPT-11-S14 | ||||||||||
MSPT-22 | 4×M4 | |||||||||
MSPT-22-S14 |
[ ! ]激しい振動、衝撃、著しい粉塵やミスト、腐食性ガスのある場所では使用できません。
[ ! ]通電中の挿抜は緊急時以外には行わないでください。接点寿命を短くする恐れがあります。
[ ! ]プラグを抜くことで駆動源が遮断され危険となる場合には対策を講じてください。(電磁ブレーキなど)
[ ! ]本製品だけで非常停止回路を構成させないでください。プラグを差し込んだだけで、非常停止状態が解除されてしまい危険な場合があります。
[ ! ]水や油などがかからない位置に取り付けてください。
[ ! ]プラグを抜いた後、ソケットの充電部に触れると危険ですので触れないでください。
Loading...
・大和電業社製のインターロックプラグにミスミアルミフレーム取付金具、ボルト、ナットをセットにしてお届けします。
・アルミフレームは付属しません。
・ミスミのアルミフレーム(8シリーズ)・安全柵(8シリーズ)に取付可能です。
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
小口 | 大口 | |
数 量 | 1~30 | 31 |
出荷日 | 通常 | お見積り |
| 翌日出荷 >>こちら |
この商品に近い類似品がありませんでした。
HAP8-MSPT-22-VLで型番確定
8シリーズ(溝幅10mm)用インターロックプラグ(アルミフレーム取付用セット品)の型番HAP8-MSPT-22-VLのページです。
型番HAP8-MSPT-22-VLに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HAP8-MSPT-22-S14-H |
HAP8-MSPT-22-S14-VL |
HAP8-MSPT-22-S14-VR |
HAP8-MSPT-22-VR |
HAP8-SPT-11-H |
HAP8-SPT-11-H-H |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 本体材質 | プラグ取付方向 | 扉開き方向 | 回路数 | 吊下用ワイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,471円 ( 17,018円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ステンレス(SUS304) | 水平 | 左・右開き | 2回路 | なし | |
15,632円 ( 17,195円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ステンレス(SUS304) | 垂直 | 左開き | 2回路 | なし | |
15,632円 ( 17,195円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ステンレス(SUS304) | 垂直 | 右開き | 2回路 | なし | |
7,870円 ( 8,657円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 鉄(SPCC) | 垂直 | 右開き | 2回路 | なし | |
6,510円 ( 7,161円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 鉄(SPCC) | 水平 | 左・右開き | 1回路 | なし | |
7,200円 ( 7,920円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 鉄(SPCC) | 水平 | 左・右開き | 1回路 | あり |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針