(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HPTP6-H
6シリーズ(溝幅8mm) 大和電業製インターロックプラグ取付用金具 セーフティプラグヨウバンキン

6シリーズ(溝幅8mm) 大和電業製インターロックプラグ取付用金具 HPTP6-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
708円
税込単価
779円

・大和電業製インターロックプラグとミスミのアルミフレーム・安全柵を取り付ける専...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 大和電業製インターロックプラグと取付部品が全てセットになった商品はこちら
  • 大和電業製のインターロックプラグ単品の商品ページはこちら

HPTP6-H の仕様・寸法情報

外形図・規格表

HPTP6
SHPTP6
プラグ
向き
垂直水平
扉開き方向左開き用右開き用
固定柵側
取付金具
HPTP6-VKL
SHPTP6-VKL
HPTP6-VKR
SHPTP6-VKR
HPTP6-HK
SHPTP6-HK
可動柵側
取付金具
HPTP6-VL
SHPTP6-VL
HPTP6-VR
SHPTP6-VR
HPTP6-H
SHPTP6-H
■材質表
Type材質表面処理
HPTP6SPCC三価クロメート
SHPTP6SUS304
■規格表
型式
HPTP6-VKL
型式質量
(g)
T適合ボルト・ナット\基準単価
プラグ本体取付用アルミフレーム取付用
ボルト個数ボルト個数ナット個数1~30コ
HPTP6-VKL74.43.2CBE4-82CBE5-124HNTP6-54709
SHPTP6-VKL70.83SCB4-8SCB5-12SHNTP6-5768
HPTP6-VL983.2CBE4-8CBE5-12HNTP6-5826
SHPTP6-VL933SCB4-8SCB5-12SHNTP6-5993
HPTP6-VR983.2CBE4-8CBE5-12HNTP6-5826
SHPTP6-VR933SCB4-8SCB5-12SHNTP6-5993
HPTP6-HK105.23.2CBE4-8CBE5-12HNTP6-5745
SHPTP6-HK100.13SCB4-8SCB5-12SHNTP6-5840
HPTP6-H65.13.2CBE4-8CBE5-12HNTP6-5708
SHPTP6-H62.13SCB4-8SCB5-12SHNTP6-5782
HPTP6-VKR74.43.2CBE4-8CBE5-12HNTP6-5709
SHPTP6-VKR70.83SCB4-8SCB5-12SHNTP6-5768
[ ! ]ボルト・ナットは付属しません。お客様にてご選定ください。
■使用例図
安全柵の扉等に設置し、プラグを抜くことで電源が強制的に切れるため不用意な進入を防げます。
ご使用環境に合わせてプラグの向きをご検討ください。
<水平>
プラグを地面から水平に取り付ける際のイメージです。
<垂直>
プラグを地面から垂直に取り付ける際のイメージです。

型番リスト

型番
本体材質
用途
金具種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPTP6-H

SPCC(三価クロメート)
プラグ水平向き、左・右開き扉用
可動柵側取付

1個

708( 779円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・大和電業製インターロックプラグとミスミのアルミフレーム・安全柵を取り付ける専用金具です。
・アルミフレーム、ボルト、ナットは付属しません。
・ミスミのアルミフレーム(6シリーズ)・安全柵(6シリーズ)に取付可能です。

(i)ご注意

  • 大和電業製インターロックプラグと取付部品が全てセットになった商品はこちら
  • 大和電業製のインターロックプラグ単品の商品ページはこちら

納期・価格

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031
出荷日通常お見積り
在庫品
翌日出荷 >>こちら

HPTP6-Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm) 大和電業製インターロックプラグ取付用金具の型番HPTP6-Hのページです。
型番HPTP6-Hに関する仕様情報を記載しております。

6シリーズ(溝幅8mm) 大和電業製インターロックプラグ取付用金具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HPTP6-HK
HPTP6-VKL
HPTP6-VKR
HPTP6-VL
HPTP6-VR
SHPTP6-H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体材質 用途 金具種類

745円

( 820円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SPCC(三価クロメート)プラグ水平向き、左・右開き扉用固定柵側取付

709円

( 780円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SPCC(三価クロメート)プラグ垂直向き、左開き扉用固定柵側取付

709円

( 780円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SPCC(三価クロメート)プラグ垂直向き、右開き扉用固定柵側取付

826円

( 909円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SPCC(三価クロメート)プラグ垂直向き、左開き扉用可動柵側取付

826円

( 909円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SPCC(三価クロメート)プラグ垂直向き、右開き扉用可動柵側取付

782円

( 860円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SUS304(なし)プラグ水平向き、左・右開き扉用可動柵側取付

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました