(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HAP6-SPT-11-H
6シリーズ(溝幅8mm)用インターロックプラグ(アルミフレーム取付用セット品) セーフティプラグ バンキンセット

6シリーズ(溝幅8mm)用インターロックプラグ(アルミフレーム取付用セット品) HAP6-SPT-11-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,510円
税込単価
7,161円

・大和電業社製のインターロックプラグにミスミアルミフレーム取付金具、ボルト、ナ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    プラグ関連
  • 定格電圧:
    AC250V
  • 材質証明書:
    非対象

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品は大和電業社製のインターロックプラグに専用取付金具、ボルト、ナットを付属したものです。
  • 大和電業製のインターロックプラグ単品の商品ページはこちら

HAP6-SPT-11-H の仕様・寸法情報

外形図・規格表

HAP6
【セット詳細】
アルミフレーム取付アクセサリ(取付金具・ボルト・ナット)+インターロックプラグ本体
■ 付属品 金具×2個、ボルト×6個、ナット×4個
 
 
プラグ
向き
垂直
水平
 
扉開き方向
左開き用
右開き用
固定柵側
取付金具
鉄:HPTP6-VKL
ステンレス:SHPTP6-VKL
鉄:HPTP6-VKR
ステンレス:SHPTP6-VKR
鉄:HPTP6-HK
ステンレス:SHPTP6-HK
可動柵側
取付金具
鉄:HPTP6-VL
ステンレス:SHPTP6-VL
鉄:HPTP6-VR
ステンレス:SHPTP6-VR
鉄:HPTP6-H
ステンレス:SHPTP6-H
プラグ本体
取付用ボルト
<プラグ本体用>
鉄:CBE4-8
ステンレス:SCB4-8

<アルミフレーム用>
鉄:CBE5-12
ステンレス:SCB5-12
アルミフレーム
取付用ボルト
アルミフレーム用
ナット
鉄:HNTP6-5
ステンレス:SHNTP6-5
 
■ 本体 大和電業社製 インターロックプラグ
<SPT-11>
<SPT-11-S14>
<MSPT-22>
<MSPT-22-S14>
<SPT-11-H>※吊り下げ用ワイヤー有タイプ
   
  
   
■規格表
取付金具・ボルト・ナット
セット品識別型番
インターロックプラグ本体
型番
プラグ取付方向扉開き方向
HAP6SPT-11-HH 
HAP6SPT-11VR
取付金具・ボルト・ナット
セット品識別型番
インターロックプラグ
本体
プラグ向き・扉開き方向\基準単価
Type
HAP6SPT-11H
(水平)
6,510
VL
(垂直・左開き用)
6,580
VR
(垂直・右開き用)
6,580
SPT-11-HH
(水平)
7,200
VL
(垂直・左開き用)
7,270
VR
(垂直・右開き用)
7,270
MSPT-22H
(水平)
7,740
VL
(垂直・左開き用)
7,820
VR
(垂直・右開き用)
7,820
SPT-11-S14H
(水平)
8,930
VL
(垂直・左開き用)
9,150
VR
(垂直・右開き用)
9,150
MSPT-22-S14H
(水平)
15,369
VL
(垂直・左開き用)
15,589
VR
(垂直・右開き用)
15,589
[ ! ]プラグ向き水平の場合、扉開き方向は右開き、左開きいずれにも対応可能です。

■ 取付例図
プラグを地面に対して垂直または水平に取り付けることができます。
プラグの向きを地面に対して垂直にする場合、取りつける扉を開く方向によって付属部品が変わります。

H:水平
VL:垂直・左開き用
VR:垂直・右開き用

[ ! ]⑤本体取付用ボルトは取付穴4穴のうち、対角の2穴を用いて締結してください。
[ ! ]取付方法3:水平は、左開き、右開き両方に使用可能です。
ご使用環境に合わせてお取り付けください。

取付図
No
商品名
取付金具(固定柵側)
取付金具(可動柵側)
インターロックプラグ本体
アルミフレーム取付用ナット
プラグ本体取付用ボルト
アルミフレーム取付用ボルト
■ボルト材質
Type
材質
表面処理
CBE
SCM435
三価クロメート
SCB
SUSXM7

■ボルト寸法
M×P
A
E
B
4×0.7
7
4
3
5×0.8
8.5
5
4
■ナット材質
Type
材質
表面
本体
ばね
処理
HNTP
S10C相当
SUS304
SUS304
三価クロメート
SHNTP
SUS316相当
(焼結)
SUS304
SUS304

■取付金具材質・寸法
Type材質表面処理T
HPTPSPCC三価クロメート3.2
SHPTPSUS3043
構成部品
材質
大和電業品
プラグ向き・扉開き方向
プラグ本体
取付用ボルト
数量
アルミフレーム取付用 金具・ボルト・ナット
インターロックプラグ
数量
取付金具
(固定柵側)
数量
取付金具
(可動柵側)
数量
アルミフレーム
取付用ボルト
数量
アルミフレーム用
ナット
数量

(SPCC)
SPT-11
SPT-11-H
MSPT-22
1
H
(水平)
2
1
1
4
4
VL
(垂直・左開き用)
VR
(垂直・右開き用)
ステンレス
(SUS304)
SPT-11-S14
MSPT-22-S14
1
H
(水平)
2
1
1
4
4
VL
(垂直・左開き用)
VR
(垂直・右開き用)
■インターロックプラグ本体仕様
型式
回路数
分割数
吊下用ワイヤ
材質
表面塗装
SPT-11
1回路
2分割
なし
スチール
ユニクロ
SPT-11-H
あり
SPT-11-S14
なし
ステンレス
-
MSPT-22
2回路
スチール
ユニクロ
MSPT-22-S14
ステンレス
-
■インターロックプラグ詳細仕様
型式
定格
絶縁抵抗
耐電圧 V
接触
抵抗
電気的
寿命
回以上
使用
温度
範囲
配線
端子
最大
取付
板厚
充電金属部・
非充電金属部分間
開路状態における
同極端子間
充電金属部・
非充電金属部分間
開路状態における
同極端子間
SPT-11
AC250V 15A
(Min24V 5mA)
100MΩ以上
(DC500V)
1500
50MΩ
以下
5000
-5~+60℃
2×M4
6mm
SPT-11-H
SPT-11-S14
MSPT-22
4×M4
MSPT-22-S14
■回路図
SPT-11
SPT-11-H
SPT-11-S14
MSPT-22
MSPT-22-S14
■取付方法

[ ! ]激しい振動、衝撃、著しい粉塵やミスト、腐食性ガスのある場所では使用できません。
[ ! ]通電中の挿抜は緊急時以外には行わないでください。接点寿命を短くする恐れがあります。
[ ! ]プラグを抜くことで駆動源が遮断され危険となる場合には対策を講じてください。(電磁ブレーキなど)
[ ! ]本製品だけで非常停止回路を構成させないでください。プラグを差し込んだだけで、非常停止状態が解除されてしまい危険な場合があります。
[ ! ]水や油などがかからない位置に取り付けてください。
[ ! ]プラグを抜いた後、ソケットの充電部に触れると危険ですので触れないでください。

■使用例図
安全柵の扉等に設置し、プラグを抜くことで電源が強制的に切れるため不用意な進入を防げます。
ご使用環境に合わせてプラグの向きをご検討ください。
<水平>
プラグを地面から水平に取り付ける際のイメージです。
<垂直>
プラグを地面から垂直に取り付ける際のイメージです。

型番リスト

型番
本体材質
プラグ取付方向
扉開き方向
回路数
吊下用ワイヤ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HAP6-SPT-11-H

鉄(SPCC)
水平
左・右開き
1回路
なし

1個

6,510( 7,161円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・大和電業社製のインターロックプラグにミスミアルミフレーム取付金具、ボルト、ナットをセットにしてお届けします。
・アルミフレームは付属しません。
・ミスミのアルミフレーム(6シリーズ)・安全柵(6シリーズ)に取付可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品は大和電業社製のインターロックプラグに専用取付金具、ボルト、ナットを付属したものです。
  • 大和電業製のインターロックプラグ単品の商品ページはこちら

納期・価格

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031
出荷日通常お見積り
在庫品
翌日出荷 >>こちら

HAP6-SPT-11-Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm)用インターロックプラグ(アルミフレーム取付用セット品)の型番HAP6-SPT-11-Hのページです。
型番HAP6-SPT-11-Hに関する仕様情報を記載しております。

6シリーズ(溝幅8mm)用インターロックプラグ(アルミフレーム取付用セット品)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HAP6-MSPT-22-S14-VR
HAP6-MSPT-22-VL
HAP6-MSPT-22-VR
HAP6-SPT-11-H-H
HAP6-SPT-11-H-VL
HAP6-SPT-11-H-VR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体材質 プラグ取付方向 扉開き方向 回路数 吊下用ワイヤ

15,589円

( 17,148円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス(SUS304)垂直右開き2回路なし

7,820円

( 8,602円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

鉄(SPCC)垂直左開き2回路なし

7,820円

( 8,602円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

鉄(SPCC)垂直右開き2回路なし

7,200円

( 7,920円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

鉄(SPCC)水平左・右開き1回路あり

7,270円

( 7,997円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

鉄(SPCC)垂直左開き1回路あり

7,270円

( 7,997円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

鉄(SPCC)垂直右開き1回路あり

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました