(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 薄肉アンギュラ玉軸受 単列

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 薄肉アンギュラ玉軸受 単列

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
980円 ~ 19,190円
税込価格
1,078円 ~ 21,109円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定25件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

アンギュラ玉軸受外形図
[ ! ]軸受精度 JIS B 1514 5級
[ ! ]軸受の技術データ参照は>>こちら
[ M ]材 質 SUJ2相当
接触角:25°
振動等級:V1
規格表
注文例 型番 ( Type + ベアリング品番 )
 E-B7904
 
型番外形寸法(mm)定格荷重(KN)限界回転数(rpm)r
(min)
r1
(min)
作用点a取付寸法質量(g)
Typeベアリング品番内径 d外径D幅BCrCorグリース潤滑油潤滑Ds(min.)dh(max.)R(max.)
E-B7900102262.4163000950000.30.26.812200.310
790112242.51.156000850007.31422
7902152873.71.850000750008.5172620
790317303.92450006700091928
7904203795.73380005600011.2223540
790525426.33.8320004800012.42740
790630476.74.3260004000013.6324550
79073555109.26.222000360000.60.315.638.251.80.670
790840621211.7818000300001843.258.8110
7909456812.49170002800019.366.664.8126
7910507212.79.8160002600020.353.268.8129
791155801318.213.715000240001.122.459.675.41.1174
7912608518.614.6140002200023.564.680.4187
7913659019.516130002000024.769.685.4200
7914701001632.532.5110001800027.974.695.4340
79157510533.835.5100001700029.179.6100360
79168011034.536.595001600030.284.6105380
7917851201843.645.59000150000.63391114530
79189012544.24885001400034.296119560
79199513046.25285001400035.3101124582
79201001402057.26380001300038.1106134790
792110514557.265.575001200039.3111139810
792211015058.56875001200040.4116144840
79241201652272.886.570001100044.41261591150
79261301802487.11026700100001.548.31371731.51520

型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
幅 B(mm)
基本定格荷重 Cr(動)(N)
許容回転数(rpm)
基本定格荷重 Cor(静)(N)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
22
6
2400
63000
1000
10

2個

980( 1,078円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
24
6
2500
56000
1100
10

2個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
28
7
3700
50000
1800
20

2個

1,200( 1,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
30
7
3900
45000
2000
20

2個

1,300( 1,430円 )

15日目~

20
37
9
5700
38000
3000
40

2個

1,500( 1,650円 )

15日目~

25
42
9
6300
32000
3800
40

2個

1,650( 1,815円 )

15日目~

30
47
9
6700
26000
4300
50

2個

1,800( 1,980円 )

15日目~

35
55
10
9200
22000
6200
70

2個

1,900( 2,090円 )

15日目~

40
62
12
11700
18000
8000
110

2個

2,100( 2,310円 )

15日目~

45
68
12
12400
17000
9000
126

2個

2,340( 2,574円 )

15日目~

50
72
12
12700
16000
9800
129

2個

2,500( 2,750円 )

15日目~

55
80
13
18200
15000
13700
174

2個

2,670( 2,937円 )

15日目~

60
85
13
18600
14000
14600
187

2個

3,200( 3,520円 )

15日目~

65
90
13
19500
13000
16000
200

2個

4,730( 5,203円 )

15日目~

70
100
16
32500
11000
32500
340

2個

5,210( 5,731円 )

15日目~

75
105
16
33800
10000
35500
360

2個

6,560( 7,216円 )

15日目~

80
110
16
34500
9500
36500
380

2個

7,690( 8,459円 )

15日目~

85
120
18
43600
9000
45500
530

2個

7,930( 8,723円 )

15日目~

90
125
18
44200
8500
48000
560

2個

9,320( 10,252円 )

15日目~

95
130
18
46200
8500
52000
582

2個

9,770( 10,747円 )

15日目~

100
140
20
57200
8000
63000
790

2個

11,120( 12,232円 )

15日目~

105
145
20
57200
7500
65500
810

2個

11,600( 12,760円 )

15日目~

110
150
20
58500
7500
68000
840

2個

12,080( 13,288円 )

15日目~

120
165
22
72800
7000
86500
1150

2個

13,470( 14,817円 )

15日目~

130
180
24
87100
6700
102000
1520

2個

19,190( 21,109円 )

15日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 薄肉アンギュラ玉軸受 単列のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
台車に使用
評価 4.0満足度:4.02025/03/03
安価で少量発注が可能なのが助かります。サイズも
豊富で良いと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

交換用
評価 4.0満足度:4.02025/03/03
予備としての在庫用には価格も安くてさいずも豊富で便利だと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました