(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積層信号灯LRシリーズ(アルミフレーム取付用セット品)

積層信号灯LRシリーズ(アルミフレーム取付用セット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
7,720円 ~ 19,549円
税込価格
8,492円 ~ 21,504円

【特長】・パトライト社製の積層信号灯LRシリーズの取付け配線仕様LJタイプに、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品はパトライト社製の積層信号灯LRシリーズに適用アルミフレーム用ボルト・ワッシャ・ナットを付属したものです。
  • パトライト社製の積層信号灯LRシリーズはこちら

型番

未確定240件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

HAS6/HAS8
 
■付属品 ボルト×2本、ワッシャ×2ケ、ナット×2ケ
■付属ボルト

※e(不完全ねじ部)=最大2ピッチ
Type
材質
硬度
表面処理
強度区分
BCBFS
SUS304相当
A2−50相当
 
M×P
A
A1
E
h
B
(並目)
(最小)
6×1.0
13.6
10.1
3.3
1
4
8×1.25
17
12.6
4.4
1.4
5

■付属ワッシャ
型式
D
d
t
材質
Type
No.
CBALW
6
13
6.5
1
A2017
8
18
8.5
1.5
 
■付属ナット
<6シリーズ用>

<8シリーズ用>
型式
[ M ]材質
[ M ]表面
Type
No
本体
ばね
処理
SHNTP
6
SUS316相当
(焼結)
SUS304
SUS304−WP8
8

■本体 パトライト社製積層信号灯LRシリーズ取付け配線仕様LJタイプ
(ポール取付+Lアングル・キャプタイヤコード)


点灯・点滅・ブザー仕様


点灯のみ仕様



【本体仕様】
メーカー
サイズ
発光色
対応
トランジスタ
ブザー音色
音量調節
パトライト
Φ40~60
赤/黄/緑/青/白
NPN/PNP
(M2仕様除く)
4パターン
可(2段階)
[ ! ]本体はパトライトLRシリーズです。メーカーカタログはこちら





 
【規格表】
ボルト・ワッシャ・ナット
セット品
識別型番
 
パトライト型番
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サイズ
段数
定格電圧
取付け/配線仕様
※LJタイプのみ
点滅/ブザー
本体材質
LED色
グローブ色
HAS6
LR4
1
M2
LJ
N
W
R
 
HAS8
LR6
3
02
LJ
B
W
RYG
Z
ボルト・ワッシャ・ナット
セット品
識別型番
パトライト型番
Type
No.
(シリーズ)
HAS
6
対応型番はこちら

※対応型番は弊社で在庫している型番に限られます
8
[ ! ]取付/配線仕様はLJタイプ(ポール取付+Lアングル・キャプタイヤコード)のみです。詳細は上記対応型番からご確認ください。
こちらから型番をご確認される場合は、ポール取付・Lアングル・キャブタイヤコードをご選択ください。
■パトライト型番
LR
6
-
3
02
LJ
B
W
-
RYG
 
Z
 
 
 
 
 
 
 
 
① サイズ② 段数③ 定格電圧④ 取付/配線仕様
4=Φ401=1段01=DC12VLJ=ポール取付+Lアングル・キャブタイヤケーブル
5=Φ502=2段02=DC24V   
6=Φ603=3段M2=AC100・240V   
 4=4段    
 5=5段    
      
⑤ 点滅/ブザー有無⑥ ボディ色・材質⑦ LED色⑧ グローブ色
B=点滅有/ブザー有W=オフホワイト(材質:PC)R(赤)・Y(黄)・G(緑)・B(青)・C(白)無=カラーグローブ
N=点滅無/ブザー無A=オフホワイト(材質:ABS&AS)Z=クリアグローブ
[ ! ]対応型番は弊社で在庫している商品に限られます。組み合わせによってはセット品としてお選びいただけません。
型式nL1L構成部品
パトライト製造品アルミフレーム取付用 適合ボルト・ワッシャ・ナット
TypeNo.
(シリーズ)
本体取付用板金ボルト数量ワッシャ数量ナット数量
HAS6



n×40(点灯・点滅・ブザー仕様)
L1+133.5

(点灯のみ仕様)
L1+99
パトライト社製
LRシリーズ
パトライト社製
LRシリーズ付属板金
BCBFS6-102CBALW62SHNTP6-62
8BCBFS8-152CBALW82SHNTP8-82

特長


■光
インナーレンズを放射線状に配置した
360°均一光レンズにより、LEDの効率的かつ
効果的な発光を実現
■音
円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用し、
全方位同一音圧共鳴を実現

■使いやすさ
スタッカブル構造(積み重ね方式)により、
追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや
増段・減段が可能

■強度
凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、
ほこりや水、汚れの侵入防止(IP保護等級65取得)
材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、
配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用

標準色

■1段仕様(R/Y/G)
■2段仕様(RY/RG)
■3段仕様(RYG)
■4段仕様(RYGB)
■5段仕様(RYGBC)

製品仕様

■LRシリーズ組立完成品 共通仕様表
使用周囲温度-20℃~+50℃ ※ABS&AS仕様は-20℃~+45℃
使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと
保存周囲温度-30℃~+60℃
保存周囲湿度90%RH以下、結露なきこと
取付場所屋内
取付方向正方向
保護等級-IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X、13
環境条件正方向
絶縁抵抗電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上
耐電圧電源充電部と非充電金属部間 AC500Vにて1分間 ※M2タイプはAC1500V
点滅回数60±2回/分
音圧-LR4 Typ.85dB
LR5 Typ.85dB
LR6 Typ.88dB
減音時:約-10dB(DIPスイッチで切替可)
環境条件ブザー音色「No.4スイープ音(ヒューン)」表面より全周囲方向/at 1m
ブザー音色4パターン ※DIPスイッチによる切替 No.1 断続音(ピピピ)、No.2 連続音(ピー)、No.3 高低音(ピポピポ)、No.4 スイープ音(ヒューン)
※ブザー線を点滅用共通線に短絡することで、0.5秒周期でON/OFFする音色での鳴動が可能になります。
トランジスタNPN/PNP(※AC100~240VタイプはNPNのみ)
適合規格●UL508, CSA-C22.2 No.14
●KC(KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)※ABS&AS仕様以外
●EMC指令(EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)
●FCC Part 15 Subpart B Class A
●低電圧指令(IEC/EN60947-5-1, EN62471)※M2タイプのみ(LJタイプは除く)

外部接点容量

定格負荷電圧
DC12V
DC24V
M2 AC100~240V
LEDユニット
信号線電流(最大)/電圧
100mA / 電源電圧
45mA / 電源電圧
45mA / DC24V
(1段あたり)
推奨接点容量
ls≧100mA Vs≧DC20V(※1)
ls≧100mA Vs≧DC35V
ls≧100mA Vs≧DC35V
ブザー
信号線電流(最大)/電圧
250mA / 電源電圧
250mA / 電源電圧
250mA / DC24V
推奨接点容量
ls≧300mA Vs≧DC20V(※1)
ls≧300mA Vs≧DC35V
ls≧300mA Vs≧DC35V
電源
消費電流(最大)
500mA(※2)
250mA(※2)
150mA(※2)
推奨接点容量
ls≧700mA Vs≧DC20V
ls≧500mA Vs≧DC35V
突入電流値以上
突入電流
信号線
LED
なし(※1)
ブザー
なし(※1)
LED
なし
ブザー
なし(※3)
なし
電源線
0.7A, 15ms以下
なし(※4)
周囲温度25℃時:25A, 2.0ms以下
(コールドスタート時)
周囲温度50℃/45℃時:50A, 2.0ms以下
(コールドスタート時)(※5)
トランジスタ接点漏れ電流
lL≦0.1mA
ls:電流容量
Vs:耐電圧
lL:漏れ電流
※1電源線(灰/WT:9黒)を接続しない場合、信号線に突入電流(0.7A)が流れます。推奨接点容量はls≧700mA、Vs≧DC20Vとなります。
※2LED5段・ブザー動作時
※3信号線電流(最大)以下
※4信号線電流(最大)の総和以下
※5Wオフホワイト(PC)仕様:周囲温度50℃時、Aオフホワイト(ABS)仕様:周囲温度45℃時

LEDユニット共通仕様表

発行色
マルチカラー
定格電圧
DC24V
定格消費電流/
Typ.
0.04A/1W
定格消費電力
Max.
0.045A/1.3W
適合規格
●UL508, CSA-C22.2 No.14
●EMC指令(EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)

ブザーユニット共通仕様表

定格電圧
DC24V
定格消費電流/
Typ.
0.04A/1W
定格消費電力
Max.
0.25A/1.3W
適合規格
●UL508, CSA-C22.2 No.14
●EMC指令(EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)
●FCC Part 15 Subpart B Class A

ユニット着脱方法

■外し方

ユニットの外し方

■取付方

ユニットの取付け方

■組立方

ユニットの組立方

■増段の仕方

ユニットの増段の仕方

■減段の仕方

ユニットの減段の仕方

型番リスト

型番
対応フレームシリーズ
本体サイズ
段数
定格電圧
点滅/ブザー
本体材質
LED1色目
LED2色目
LED3色目
LED4色目
LED5色目
グローブ色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
Φ40
1
AC100・240V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
G
-
-
-
-
-

1個

15,126( 16,639円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
1
AC100・240V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
R
-
-
-
-
-

1個

15,126( 16,639円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
1
AC100・240V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
Y
-
-
-
-
-

1個

15,126( 16,639円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
1
AC100・240V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
G
-
-
-
-
-

1個

11,192( 12,311円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
1
AC100・240V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
R
-
-
-
-
-

1個

11,192( 12,311円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
1
AC100・240V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
Y
-
-
-
-
-

1個

11,192( 12,311円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
2
AC100・240V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
R
G
-
-
-
-

1個

16,476( 18,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
2
AC100・240V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
R
Y
-
-
-
-

1個

16,476( 18,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
2
AC100・240V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
R
G
-
-
-
-

1個

12,542( 13,796円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
2
AC100・240V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
Y
G
-
-
-
-

1個

14,470( 15,917円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
AC100・240V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
R
Y
G
-
-
-

1個

17,826( 19,609円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
AC100・240V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
R
Y
G
-
-
-

1個

13,892( 15,281円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
AC100・240V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
R
Y
G
-
-
Z

1個

15,049( 16,554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
4
AC100・240V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
R
Y
G
B
-
-

1個

15,242( 16,766円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
1
DC24V
点滅有/ブザー有
ABS&ASPC(オフホワイト)
R
-
-
-
-
-

1個

11,655( 12,821円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
1
DC24V
点滅有/ブザー有
ABS&ASPC(オフホワイト)
R
-
-
-
-
Z

1個

12,040( 13,244円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
1
DC24V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
B
-
-
-
-
-

1個

12,619( 13,881円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
1
DC24V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
G
-
-
-
-
-

1個

11,655( 12,821円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
1
DC24V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
R
-
-
-
-
-

1個

11,655( 12,821円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
1
DC24V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
Y
-
-
-
-
-

1個

11,655( 12,821円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
1
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
ABS&ASPC(オフホワイト)
G
-
-
-
-
-

1個

7,720( 8,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
1
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
ABS&ASPC(オフホワイト)
Y
-
-
-
-
-

1個

7,720( 8,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
1
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
B
-
-
-
-
-

1個

8,685( 9,554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
1
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
C
-
-
-
-
-

1個

8,685( 9,554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
1
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
G
-
-
-
-
-

1個

7,720( 8,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
1
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
R
-
-
-
-
-

1個

7,720( 8,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
1
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
R
-
-
-
-
Z

1個

8,106( 8,917円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
1
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
Y
-
-
-
-
-

1個

7,720( 8,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
2
DC24V
点滅有/ブザー有
ABS&ASPC(オフホワイト)
R
G
-
-
-
-

1個

13,005( 14,306円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
2
DC24V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
G
R
-
-
-
-

1個

14,933( 16,426円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
2
DC24V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
G
Y
-
-
-
-

1個

14,933( 16,426円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
2
DC24V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
R
G
-
-
-
-

1個

13,005( 14,306円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
2
DC24V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
R
G
-
-
-
Z

1個

13,776( 15,154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
2
DC24V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
R
Y
-
-
-
-

1個

13,005( 14,306円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
2
DC24V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
Y
G
-
-
-
-

1個

14,933( 16,426円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
2
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
ABS&ASPC(オフホワイト)
R
G
-
-
-
-

1個

9,070( 9,977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
2
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
G
Y
-
-
-
-

1個

10,999( 12,099円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
2
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
R
B
-
-
-
Z

1個

11,770( 12,947円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
2
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
R
G
-
-
-
-

1個

9,070( 9,977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
2
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
R
Y
-
-
-
-

1個

9,070( 9,977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
2
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
Y
G
-
-
-
-

1個

10,999( 12,099円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
DC24V
点滅有/ブザー有
ABS&ASPC(オフホワイト)
R
Y
G
-
-
-

1個

14,355( 15,791円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
DC24V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
B
Y
G
-
-
-

1個

17,248( 18,973円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
DC24V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
G
R
Y
-
-
-

1個

17,248( 18,973円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
DC24V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
G
Y
R
-
-
-

1個

17,248( 18,973円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
DC24V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
R
C
G
-
-
-

1個

17,248( 18,973円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
DC24V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
R
Y
B
-
-
-

1個

17,248( 18,973円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
DC24V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
R
Y
G
-
-
-

1個

14,355( 15,791円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
DC24V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
R
Y
G
-
-
Z

1個

15,512( 17,063円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
ABS&ASPC(オフホワイト)
G
Y
R
-
-
-

1個

13,313( 14,644円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
ABS&ASPC(オフホワイト)
R
Y
G
-
-
-

1個

10,420( 11,462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
G
Y
B
-
-
-

1個

13,313( 14,644円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
G
Y
R
-
-
-

1個

13,313( 14,644円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
R
C
G
-
-
-

1個

13,313( 14,644円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
R
G
Y
-
-
-

1個

13,313( 14,644円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
R
Y
B
-
-
-

1個

13,313( 14,644円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
R
Y
B
-
-
Z

1個

14,470( 15,917円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
R
Y
G
-
-
-

1個

10,420( 11,462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
3
DC24V
点滅無/ブザー無(点灯のみ)
PC(オフホワイト)
R
Y
G
-
-
Z

1個

11,578( 12,736円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
Φ40
4
DC24V
点滅有/ブザー有
PC(オフホワイト)
R
Y
G
B
-
-

1個

15,705( 17,276円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パトライト社製の積層信号灯LRシリーズの取付け配線仕様LJタイプに、ミスミアルミフレーム取付用のボルト、ワッシャ、ナットをセットしてお届けします
・アルミフレームは付属しません
・ミスミのアルミフレーム(6、8シリーズ)・安全柵(6、8シリーズ)に取付可能です
・代表画像の型番:HAS6-LR4-502LJNW-RYGBC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品はパトライト社製の積層信号灯LRシリーズに適用アルミフレーム用ボルト・ワッシャ・ナットを付属したものです。
  • パトライト社製の積層信号灯LRシリーズはこちら

納期・価格

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031
出荷日通常お見積り
在庫品
翌日出荷 >>こちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

積層信号灯LRシリーズ(アルミフレーム取付用セット品)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました