(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBAY3-8
Alloy600 六角穴付ボルト クリーン ネジ

Alloy600 六角穴付ボルト CBAY3-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

Alloy600はニッケル、クロム、鉄の合金です。【特長】・高温での耐酸化性の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】M10は在庫限りで販売終了予定の商品です。推奨代替品はありません。

CBAY3-8 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


Type[ M ]材質
CBAYAlloy600(インコネル600相当)


規格表

型式
CBAY3ー6
M×PAEB
3×0.55.532.5
4×0.7743
5×0.88.554
6×1.01065
8×1.251386
10×1.516108
型式¥基準単価
TypeML
CBAY36
830
  8
840
  10
850
  15
850
46
890
  8
900
  10
910
  15
920
  20
930
  25
940
58
780
  10
790
  15
800
  20
800
  25
920
  30
920
610
1,080
  15
1,120
  20
1,150
  25
1,190
  30
1,230
815
1,630
  20
1,670
  25
1,700
  30
1,740
  35
1,780
1025
3,030
  30
3,060
  35
3,100
  40
3,140

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
二面幅 B(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBAY3-8

3
8
0.5
2.5
10

1個

840( 924円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Alloy600はニッケル、クロム、鉄の合金です。
【特長】
・高温での耐酸化性の優れている
・塩素イオンによる応力腐食割れに強い
・高純水およびアルカリに対する耐食性に優れている
・化学、食品工業の製造装置、熱交換機等で使用されることが多い

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】M10は在庫限りで販売終了予定の商品です。推奨代替品はありません。

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

CBAY3-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Alloy600 六角穴付ボルトの型番CBAY3-8のページです。
型番CBAY3-8に関する仕様情報を記載しております。

Alloy600 六角穴付ボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CBAY10-40
CBAY3-10
CBAY3-15
CBAY4-10
CBAY4-15
CBAY4-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
二面幅 B
(mm)

3,140円

( 3,454円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010401.58

850円

( 935円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103100.52.5

850円

( 935円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103150.52.5

910円

( 1,001円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104100.73

920円

( 1,012円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104150.73

930円

( 1,023円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104200.73

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました