(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PTFN3
六角樹脂ナット PTFE クリーン ジュシナット

六角樹脂ナット PTFE PTFN3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
490円
税込単価
539円

四ふっ化エチレン樹脂の六角ナット【特長】・四ふッ化エチレン樹脂はふっ素樹脂の代...

詳細情報を確認する

PTFN3 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTFN3

3
0.5
10

1個

490( 539円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

四ふっ化エチレン樹脂の六角ナット
【特長】
・四ふッ化エチレン樹脂はふっ素樹脂の代表的な樹脂です。
・ほとんどの化学薬品・溶剤に対して不活性です。
・さらに優れた電気的特性・非粘着性・潤滑性をあわせもち、化学・電気・機械など幅広い分野での使用が期待できます。

外形図・規格表


Type[ M ]材質
PTFNPTFE(四ふっ化エチレン樹脂)


規格表

型式
PTFN3
型式ピッチ
(並目)
BH¥基準単価
TypeM
PTFN30.55.52.4490
40.773.2510
50.884530
61105620
81.25136.5750
101.5178820
121.751910840

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

ご注意
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

Loading...

PTFN3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角樹脂ナット PTFEの型番PTFN3のページです。
型番PTFN3に関する仕様情報を記載しております。

六角樹脂ナット PTFEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PTFN10
PTFN12
PTFN4
PTFN5
PTFN6
PTFN8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) ピッチ
(mm)

820円

( 902円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10101.5

840円

( 924円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10121.75

510円

( 561円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1040.7

530円

( 583円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1050.8

620円

( 682円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1061

750円

( 825円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1081.25

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました