(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PTFNN6
二面幅樹脂ナット PTFE クリーン ジュシナット

二面幅樹脂ナット PTFE PTFNN6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
490円
税込単価
539円

四ふっ化エチレン樹脂の二面幅ナット【特長】・四ふッ化エチレン樹脂はふっ素樹脂の...

詳細情報を確認する

PTFNN6 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTFNN6

6
1
10

1個

490( 539円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

四ふっ化エチレン樹脂の二面幅ナット
【特長】
・四ふッ化エチレン樹脂はふっ素樹脂の代表的な樹脂です。
・ほとんどの化学薬品・溶剤に対して不活性です。
・さらに優れた電気的特性・非粘着性・潤滑性をあわせもち、化学・電気・機械など幅広い分野での使用が期待できます。

外形図・規格表


Type[ M ]材質
PTFNNPTFE(四ふっ化エチレン樹脂)


規格表

型式
PTFNN3
型式ピッチSDB¥基準単価
TypeM
PTFNN30.55.572.4410
40.7783.2430
50.8894450
61.010125490
81.2513156550
101.516188580
121.75192210610

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

ご注意
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

Loading...

PTFNN6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二面幅樹脂ナット PTFEの型番PTFNN6のページです。
型番PTFNN6に関する仕様情報を記載しております。

二面幅樹脂ナット PTFEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PTFNN10
PTFNN12
PTFNN3
PTFNN4
PTFNN5
PTFNN8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) ピッチ
(mm)

580円

( 638円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10101.5

610円

( 671円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10121.75

410円

( 451円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1030.5

430円

( 473円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1040.7

450円

( 495円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1050.8

550円

( 605円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1081.25

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました