(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NTFLSL10-30
SUS316L 高ナット クリーン ナット

SUS316L 高ナット NTFLSL10-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
480円
税込単価
528円

普通の六角ナットに比べて全長の長いナット【用途】・前後に二つのおねじを取り付け...

詳細情報を確認する

NTFLSL10-30 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
全長 L(mm)
二面幅 B(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTFLSL10-30

10
30
17
10

1個

480( 528円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

普通の六角ナットに比べて全長の長いナット
【用途】
・前後に二つのおねじを取り付け、長さを調整するのに便利です。
・プリント基板等を部材から浮かせたい場合に便利です。

外形図・規格表


Type[ M ]材質
NTFLSLSUS316L


規格表

型式L
NTFLSL1025
型式LB(c)¥基準単価
TypeM
NTFLSL10201719.6390
25420
30480
40510
12251921.9560
30580
35710
40710
50790
16252427.7740
30780
40950
501,150

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

NTFLSL10-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS316L 高ナットの型番NTFLSL10-30のページです。
型番NTFLSL10-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
NTFLSL10-20
NTFLSL10-25
NTFLSL10-40
NTFLSL12-25
NTFLSL12-30
NTFLSL12-35
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 全長 L
(mm)
二面幅 B
(mm)

390円

( 429円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10102017

420円

( 462円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10102517

510円

( 561円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10104017

560円

( 616円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10122519

580円

( 638円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10123019

710円

( 781円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10123519

高ナット(スペーサー)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました