(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSNT12
SUS316 袋ナット クリーン ナット

SUS316 袋ナット FSNT12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
280円
税込単価
308円

材質がSUS316の袋ナット(おねじ部分が飛び出さない構造で、安全面、見た目の...

詳細情報を確認する

FSNT12 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


Type[ M ]材質
FSNTSUS316


規格表

型式
FSNT6
型式HhBA
(min.)
T
(min.)
e
(約)
r
(約)
¥基準単価
TypeM
FSNT69.55108.50.611.50.5130
1015.581714.51.019.6200
1218.5101916.51.221.91.0280

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
二面幅 B(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSNT12

12
19
10

1個

280( 308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

材質がSUS316の袋ナット(おねじ部分が飛び出さない構造で、安全面、見た目の向上効果があります)

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

FSNT12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS316 袋ナットの型番FSNT12のページです。
型番FSNT12に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
FSNT10
FSNT6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 二面幅 B
(mm)

200円

( 220円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101017

130円

( 143円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10610

袋ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました