(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FRTNUT3
チタン フランジ付六角ナット(セレート付) クリーン ナット

チタン フランジ付六角ナット(セレート付) FRTNUT3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
190円
税込単価
209円

フランジナットは六角ナットの下部につばの付いたナット【特長】・フランジの部分が...

詳細情報を確認する

FRTNUT3 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


Type[ M ]材質
FRTNUTチタン


規格表

型式
FRTNUT3
型式DB(e)TT1
(最小)
T2
(最小)
¥基準単価
TypeM
FRTNUT385.56.33.712.4190
41078.04.51.13.2220
51289.25.53.3230
6131011.56.01.54250
8171213.87.55320

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
厚さ T2(mm)
外径 D(φ)
二面幅 B(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRTNUT3

3
2.4
8
5.5
10

1個

190( 209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フランジナットは六角ナットの下部につばの付いたナット
【特長】
・フランジの部分がワッシャーと同じ役目を果します
・フランジの裏側に「セレート」と呼ばれるゆるみ止め防止の凹凸あり
・二面幅より大きい座面がついています
・座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生
・セレート付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります
・一体物のため、脱落の危険性がありません

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

FRTNUT3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チタン フランジ付六角ナット(セレート付)の型番FRTNUT3のページです。
型番FRTNUT3に関する仕様情報を記載しております。

チタン フランジ付六角ナット(セレート付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FRTNUT4
FRTNUT5
FRTNUT6
FRTNUT8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 厚さ T2
(mm)
外径 D
(φ)
二面幅 B
(mm)

220円

( 242円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1043.2107

230円

( 253円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1053.3128

250円

( 275円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10641310

320円

( 352円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10851712

フランジ付ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました