(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AYNT3
Alloy600 六角ナット クリーン ナット

Alloy600 六角ナット AYNT3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
790円
税込単価
869円

Alloy600はニッケル、クロム、鉄の合金です。【特長】・高温での耐酸化性の...

詳細情報を確認する

AYNT3 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
ピッチ P(mm)
二面幅 B(mm)
厚さ T(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AYNT3

3
0.5
5.5
2.4
10

1個

790( 869円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Alloy600はニッケル、クロム、鉄の合金です。
【特長】
・高温での耐酸化性の優れている
・塩素イオンによる応力腐食割れに強い
・高純水およびアルカリに対する耐食性に優れている
・化学、食品工業の製造装置、熱交換機等で使用されることが多い

外形図・規格表


Type[ M ]材質
AYNTAlloy600(インコネル600相当)


規格表

型式
AYNT3
型式ピッチ
(並目)
B(e)T¥基準単価
TypeM
AYNT30.55.56.42.4
790
40.778.13.2
820
50.889.24
570
611011.55
610
81.2513156.5
710
101.51719.68
980
121.751921.910
1,290
1622427.713
2,540

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

AYNT3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Alloy600 六角ナットの型番AYNT3のページです。
型番AYNT3に関する仕様情報を記載しております。

Alloy600 六角ナットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AYNT10
AYNT12
AYNT16
AYNT4
AYNT5
AYNT6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) ピッチ P
(mm)
二面幅 B
(mm)
厚さ T
(mm)

980円

( 1,078円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10101.5178

1,290円

( 1,419円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10121.751910

2,540円

( 2,794円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101622413

820円

( 902円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1040.773.2

570円

( 627円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1050.884

610円

( 671円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1061105

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました