(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AYTNT6
Alloy22 六角ナット クリーン ナット

Alloy22 六角ナット AYTNT6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
880円
税込単価
968円

Alloy22はニッケル・クロム・モリブデン合金です。【特長】・タングステンを...

詳細情報を確認する

AYTNT6 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
ピッチ P(mm)
二面幅 B(mm)
厚さ T(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AYTNT6

6
1
10
5
10

1個

880( 968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Alloy22はニッケル・クロム・モリブデン合金です。
【特長】
・タングステンを添加したNi-Cr-Mo系統の合金の中で最も耐食性に優れている
・特に局部腐食性については優れている
・化学薬品製造設備、有害廃棄物焼却装置等で使用されることが多い

外形図・規格表


Type[ M ]材質
AYTNTAlloy22(ハステロイC22相当)


規格表

型式
AYTNT5
型式ピッチ
(並目)
B(e)T¥基準単価
TypeM
AYTNT50.889.24
740
611011.55
880
81.2513156.5
1,060
101.51719.68
1,500
121.751921.910
2,090

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

AYTNT6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Alloy22 六角ナットの型番AYTNT6のページです。
型番AYTNT6に関する仕様情報を記載しております。

Alloy22 六角ナットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AYTNT10
AYTNT12
AYTNT5
AYTNT8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) ピッチ P
(mm)
二面幅 B
(mm)
厚さ T
(mm)

1,500円

( 1,650円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10101.5178

2,090円

( 2,299円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10121.751910

740円

( 814円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1050.884

1,060円

( 1,166円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1081.25136.5

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました