(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PTFW4
樹脂ワッシャ PTFE クリーン ジュシワッシャ

樹脂ワッシャ PTFE PTFW4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
70円
税込単価
77円

四ふっ化エチレン樹脂のワッシャです。【特長】・四ふッ化エチレン樹脂はふっ素樹脂...

詳細情報を確認する

PTFW4 の仕様・寸法情報

型番
内径 d(mm)
厚さ t(mm)
ねじの呼び(M)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTFW4

4.3
0.8
4
10

1個

70( 77円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

四ふっ化エチレン樹脂のワッシャです。
【特長】
・四ふッ化エチレン樹脂はふっ素樹脂の代表的な樹脂です。
・ほとんどの化学薬品・溶剤に対して不活性です。
・さらに優れた電気的特性・非粘着性・潤滑性をあわせもち、化学・電気・機械など幅広い分野での使用が期待できます。

外形図・規格表


Type[ M ]材質
PTFWPTFE(四ふっ化エチレン樹脂)


規格表

型式
PTFW3
型式Ddt¥基準単価
TypeNo.
PTFW373.20.560
494.30.870
5105.3170
612.56.41.6110
8178.41.6140
102110.52140
1224132.5150

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

ご注意
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

Loading...

PTFW4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂ワッシャ PTFEの型番PTFW4のページです。
型番PTFW4に関する仕様情報を記載しております。

樹脂ワッシャ PTFEのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
耐薬品性の治具部品
評価 4.0満足度:4.02024/02/01
耐薬品性の治具のワッシャとして使用しました。
寸法が選択できて安価なので重宝しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
PTFW10
PTFW12
PTFW3
PTFW5
PTFW6
PTFW8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径 d
(mm)
厚さ t
(mm)
ねじの呼び(M)

140円

( 154円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010.5210

150円

( 165円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10132.512

60円

( 66円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103.20.53

70円

( 77円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105.315

110円

( 121円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106.41.66

140円

( 154円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

108.41.68

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました