(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AYPWF5
Alloy600 平座金 クリーン ザガネ

Alloy600 平座金 AYPWF5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
310円
税込単価
341円

Alloy600はニッケル、クロム、鉄の合金です。【特長】・高温での耐酸化性の...

詳細情報を確認する

AYPWF5 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
厚さ t(mm)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AYPWF5

5
5.3
1
10
10

1個

310( 341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Alloy600はニッケル、クロム、鉄の合金です。
【特長】
・高温での耐酸化性の優れている
・塩素イオンによる応力腐食割れに強い
・高純水およびアルカリに対する耐食性に優れている
・化学、食品工業の製造装置、熱交換機等で使用されることが多い

外形図・規格表


Type[ M ]材質
AYPWFAlloy600(インコネル600相当)


規格表

型式
AYPWF5
型式dDt¥基準単価
Type呼び
AYPWF55.3101
310
66.4121.6
350
88.416
410
1010.5202
550
121324
680

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2425~199200~500501~
値引率基準単価10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

AYPWF5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Alloy600 平座金の型番AYPWF5のページです。
型番AYPWF5に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
AYPWF10
AYPWF12
AYPWF6
AYPWF8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 内径 d
(mm)
厚さ t
(mm)
外径 D
(mm)

550円

( 605円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101010.5220

680円

( 748円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101213224

350円

( 385円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1066.41.612

410円

( 451円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1088.41.616

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました