(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AYCPWF5
AlloyC276 平座金 クリーン ザガネ

AlloyC276 平座金 AYCPWF5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
210円
税込単価
231円

AlloyC276はニッケル・クロム・モリブデン合金です。【特長】・モリブデン...

詳細情報を確認する

AYCPWF5 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
厚さ t(mm)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AYCPWF5

5
5.3
1
10
10

1個

210( 231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

AlloyC276はニッケル・クロム・モリブデン合金です。
【特長】
・モリブデンの含有比率が高く孔食や隙間腐食など広範囲な腐食環境に対して耐食性に優れている
・化学工業設備、廃棄物処理設備等で使用されることが多い

外形図・規格表


Type[ M ]材質
AYCPWFAlloyC276(ハステロイC276相当)


規格表

型式
AYCPWF5
型式dDt¥基準単価
Type呼び
AYCPWF55.3101
210
66.4121.6
290
88.416
330
1010.5202
590
121324
760

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2425~199200~500501~
値引率基準単価10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

AYCPWF5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AlloyC276 平座金の型番AYCPWF5のページです。
型番AYCPWF5に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
AYCPWF10
AYCPWF12
AYCPWF6
AYCPWF8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 内径 d
(mm)
厚さ t
(mm)
外径 D
(mm)

590円

( 649円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101010.5220

760円

( 836円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101213224

290円

( 319円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1066.41.612

330円

( 363円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1088.41.616

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました