(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RSHCB10-50
SUS316 六角ボルト 半ねじ クリーン ネジ

SUS316 六角ボルト 半ねじ RSHCB10-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
240円
税込単価
264円

SU316製の六角ボルト 半ねじタイプサイズはM10~M16をご用意

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫限りで販売終了予定の商品です。推奨代替品は<RSLHCB>です。MISUMI-VONAの商品ページにて仕様をご確認ください。

RSHCB10-50 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじ部長さ ℓ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSHCB10-50

10
50
1.5
26以上
10

1個

240( 264円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SU316製の六角ボルト 半ねじタイプ
サイズはM10~M16をご用意

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫限りで販売終了予定の商品です。推奨代替品は<RSLHCB>です。MISUMI-VONAの商品ページにて仕様をご確認ください。

外形図・規格表


Type[ M ]材質
RSHCBSUS316

規格表

型式
RSHCB10-45
M×PAE
M10×1.5177
M12×1.75198
M16×2.02410
型式¥基準単価
TypeML
RSHCB104526以上230
  50240
  55260
  60280
  65310
  70320
  75330
  80350
125530以上330
  60340
  65360
  70380
  75390
  80410
  85420
  90430
  100480
166538以上640
  70650
  75670
  80710
  85720
  90760
  100850

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

RSHCB10-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS316 六角ボルト 半ねじの型番RSHCB10-50のページです。
型番RSHCB10-50に関する仕様情報を記載しております。

SUS316 六角ボルト 半ねじのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
機器固定用に
評価 4.0満足度:4.02024/07/08
機器固定用に。
急ぎで欲しかったのですが近くで材質SUS316の
半ネジがなかったのでこちらで購入。
助かりました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
RSHCB10-45
RSHCB10-60
RSHCB10-65
RSHCB10-70
RSHCB10-75
RSHCB10-80
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)
ねじ部長さ ℓ
(mm)

230円

( 253円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010451.526以上

280円

( 308円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010601.526以上

310円

( 341円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010651.526以上

320円

( 352円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010701.526以上

330円

( 363円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010751.526以上

350円

( 385円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010801.526以上

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました