(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RTHCB8-80
チタン 六角ボルト 半ねじ クリーン ネジ

チタン 六角ボルト 半ねじ RTHCB8-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

チタン製の六角ボルト 半ねじタイプサイズはM8~M16をご用意

詳細情報を確認する

RTHCB8-80 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじ部長さ ℓ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RTHCB8-80

8
80
1.25
22以上
10

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

チタン製の六角ボルト 半ねじタイプ
サイズはM8~M16をご用意

外形図・規格表


Type[ M ]材質
RTHCBチタン


規格表

型式
RTHCB8-55
M×PAE
M8×1.25135.5
M10×1.5177
M12×1.75198
M16×2.02410
型式¥基準単価
TypeML
RTHCB85522以上620
  60650
  65950
  701,010
  751,040
  801,080
105526以上860
  60920
  65990
  701,040
  751,090
  801,130
  851,450
  901,450
  951,450
  1001,450
125530以上1,020
  601,060
  651,180
  701,200
  751,270
  801,450
  851,550
  1002,030
  1102,910
  1203,090
166538以上2,120
  702,210
  752,290
  802,470
  852,560
  1003,090
  1103,260
  1203,530
  13044以上4,150
  1505,380

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

RTHCB8-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チタン 六角ボルト 半ねじの型番RTHCB8-80のページです。
型番RTHCB8-80に関する仕様情報を記載しております。

チタン 六角ボルト 半ねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RTHCB10-100
RTHCB10-55
RTHCB10-60
RTHCB10-65
RTHCB10-70
RTHCB10-75
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)
ねじ部長さ ℓ
(mm)

1,450円

( 1,595円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10101001.526以上

860円

( 946円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010551.526以上

920円

( 1,012円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010601.526以上

990円

( 1,089円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010651.526以上

1,040円

( 1,144円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010701.526以上

1,090円

( 1,199円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010751.526以上

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました