(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RACB6-10
Alloy600 六角ボルト クリーン ネジ

Alloy600 六角ボルト RACB6-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,230円
税込単価
1,353円

Alloy600はニッケル、クロム、鉄の合金です。【特長】・高温での耐酸化性の...

詳細情報を確認する

RACB6-10 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RACB6-10

6
10
1
10

1個

1,230( 1,353円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Alloy600はニッケル、クロム、鉄の合金です。
【特長】
・高温での耐酸化性の優れている
・塩素イオンによる応力腐食割れに強い
・高純水およびアルカリに対する耐食性に優れている
・化学、食品工業の製造装置、熱交換機等で使用されることが多い

外形図・規格表


Type[ M ]材質
RACBAlloy600(インコネル600相当)


規格表

型式
RACB6ー10
M×PAE
6×1.0104.0
8×1.25135.5
10×1.5177.0
12×1.75198.0
型式¥基準単価
TypeML
RACB610
1,230
  15
1,300
  20
1,440
  25
1,680
  30
1,780
815
1,780
  20
1,970
  25
2,130
  30
2,390
  35
2,590
1025
3,080
  30
3,190
  35
3,310
  40
3,490
1230
3,540
  35
3,720
  40
3,960
  45
4,170

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

RACB6-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Alloy600 六角ボルトの型番RACB6-10のページです。
型番RACB6-10に関する仕様情報を記載しております。

Alloy600 六角ボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RACB10-40
RACB12-30
RACB12-35
RACB6-15
RACB6-20
RACB6-25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)

3,490円

( 3,839円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010401.5

3,540円

( 3,894円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1012301.75

3,720円

( 4,092円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1012351.75

1,300円

( 1,430円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106151

1,440円

( 1,584円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106201

1,680円

( 1,848円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106251

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました