(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PEKPB8-50
PEEK 樹脂ばね クリーン ジュシバネ

PEEK 樹脂ばね PEKPB8-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

最高級性能を有するPEEK製の異形線コイルスプリングです。【特長】・耐薬品性に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    異形線
  • 材質:
    樹脂
  • 端面状態:
    研削なし
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    PEEK

PEKPB8-50 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


Type[ M ]材質
PEKPBPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)


規格表

型式
PEKPB3ー20
型式d密着長ばね定数
(N/mm)
¥基準単価
TypeDL
PEKPB3202.210.70.06800
820412.51.57710
  50300.45950
10206110.62750
  50310.78930
12208120.49740
  50301.031,010
[ ! ]密着長、ばね定数は参考値です。

型番リスト

型番
自由長 L(mm)
外径 D(またはD1)(φ)
ばね定数(N/mm)
密着長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEKPB8-50

50
8
0.45
30
10

1個

950( 1,045円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

最高級性能を有するPEEK製の異形線コイルスプリングです。
【特長】
・耐薬品性に優れ、濃硫酸以外には溶解されない。
・耐熱性・耐摩耗性・難燃性にも優れるばね。
・プラスチック固体から分離する必要がないため、リサイクル性に優れる。
【用途】
・半導体製造装置などの溶剤・腐食性薬液などに浸漬する過酷な環境下でも使用可能。
・薬液ポンプ等、耐薬品性が必要な金属+樹脂の組み込み部品では、廃棄時の分解の必要がなくなる。

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1920~4950~199200~500501~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

ご注意
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

Loading...

PEKPB8-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PEEK 樹脂ばねの型番PEKPB8-50のページです。
型番PEKPB8-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
PEKPB10-20
PEKPB10-50
PEKPB12-20
PEKPB12-50
PEKPB3-20
PEKPB8-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?自由長 L
(mm)
外径 D(またはD1)
(φ)
ばね定数
(N/mm)
密着長
(mm)

750円

( 825円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1020100.6211

930円

( 1,023円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1050100.7831

740円

( 814円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1020120.4912

1,010円

( 1,111円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1050121.0330

800円

( 880円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102030.0610.7

710円

( 781円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102081.5712.5

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました