(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BDJSL3-10
SUS316L 十字穴付バインド小ねじ クリーン ネジ

SUS316L 十字穴付バインド小ねじ BDJSL3-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
100円
税込単価
110円

バインド小ねじは、頭部が台形で上面が丸くなっており、なべ小ねじに比べて少しだけ...

詳細情報を確認する

BDJSL3-10 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BDJSL3-10

3
10
0.5
10

1個

100( 110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バインド小ねじは、頭部が台形で上面が丸くなっており、なべ小ねじに比べて少しだけ頭部の径が大きいです。
・頭部が出ても、支障がない所に使用可能
・座面が大きいので、座面陥没を防止

外形図・規格表


Type[ M ]材質
BDJSLSUS316L


規格表

型式
BDJSL3-10
M×PAE十字穴番号
3×0.56.31.92
4×0.78.32.5
5×0.810.33.1
6×1.012.43.73
型式¥基準単価
TypeML
BDJSL310100
  12100
48100
  10100
  12100
  15100
  20110
510110
610130
  15130
  20140

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

BDJSL3-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS316L 十字穴付バインド小ねじの型番BDJSL3-10のページです。
型番BDJSL3-10に関する仕様情報を記載しております。

SUS316L 十字穴付バインド小ねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BDJSL3-12
BDJSL4-10
BDJSL4-12
BDJSL4-15
BDJSL4-20
BDJSL4-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)

100円

( 110円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103120.5

100円

( 110円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104100.7

100円

( 110円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104120.7

100円

( 110円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104150.7

110円

( 121円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104200.7

100円

( 110円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10480.7

バインド小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました