(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AKJ2-6
Alloy600 十字穴付なべ小ねじ クリーン ネジ

Alloy600 十字穴付なべ小ねじ AKJ2-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
200円
税込単価
220円

Alloy600はニッケル、クロム、鉄の合金です。【特長】・高温での耐酸化性の...

詳細情報を確認する

AKJ2-6 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AKJ2-6

2
6
0.4
10

1個

200( 220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Alloy600はニッケル、クロム、鉄の合金です。
【特長】
・高温での耐酸化性の優れている
・塩素イオンによる応力腐食割れに強い
・高純水およびアルカリに対する耐食性に優れている
・化学、食品工業の製造装置、熱交換機等で使用されることが多い

外形図・規格表


Type[ M ]材質
AKJAlloy600(インコネル600相当)


規格表

型式
AKJ2ー4
M×PAE十字穴
番号
2×0.43.51.31
3×0.55.522
4×0.772.62
5×0.893.32
型式¥基準単価
TypeML
AKJ24
190
  5
190
  6
200
  8
200
  10
220
  12
220
34
310
  5
310
  6
320
  8
320
  10
330
  12
340
  15
360
46
430
  8
430
  10
440
  12
450
  15
470
  20
490
  25
510
58
720
  10
730
  12
740
  15
760
  20
780
  25
800

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

AKJ2-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Alloy600 十字穴付なべ小ねじの型番AKJ2-6のページです。
型番AKJ2-6に関する仕様情報を記載しております。

Alloy600 十字穴付なべ小ねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AKJ2-12
AKJ2-4
AKJ2-5
AKJ2-8
AKJ3-10
AKJ3-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)

220円

( 242円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102120.4

190円

( 209円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10240.4

190円

( 209円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10250.4

200円

( 220円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10280.4

330円

( 363円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103100.5

340円

( 374円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103120.5

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました