(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SLCBJ4-8
SUS316L 座金組込十字穴付なべ小ねじ セムスP=3 ばね座金+平座金組込 クリーン ネジ

SUS316L 座金組込十字穴付なべ小ねじ セムスP=3 ばね座金+平座金組込 SLCBJ4-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
110円
税込単価
121円

なべ頭形状のねじに、ばね座金+平座金が組込れてはずれない形状【材質】SUS31...

詳細情報を確認する

SLCBJ4-8 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
D部径(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLCBJ4-8

4
8
0.7
10
10

1個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

なべ頭形状のねじに、ばね座金+平座金が組込れてはずれない形状
【材質】SUS316L

外形図・規格表


Type[ M ]材質ばね座金平座金
SLCBJSUS316L旧JIS B 1251旧JIS B 1256


規格表

型式
SLCBJ3-8
M×PAEC
(最大)
DT(a)十字穴番号
3×0.55.50
-0.5
2±0.155.580.53.02
4×0.770
-0.5
2.6±0.157100.84.4
5×0.890
-0.6
3.3±0.158.5125.4
型式¥基準単価
TypeML
SLCBJ38100
  10110
  12110
46110
  8110
  10110
  12110
  14120
  16120
  20120
58120
  10120
  12120
  16120
  20130

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SLCBJ4-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS316L 座金組込十字穴付なべ小ねじ セムスP=3 ばね座金+平座金組込の型番SLCBJ4-8のページです。
型番SLCBJ4-8に関する仕様情報を記載しております。

SUS316L 座金組込十字穴付なべ小ねじ セムスP=3 ばね座金+平座金組込のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SLCBJ4-10
SLCBJ4-12
SLCBJ4-14
SLCBJ5-10
SLCBJ5-12
SLCBJ5-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
D部径
(φ)

110円

( 121円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104100.710

110円

( 121円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104120.710

120円

( 132円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104140.710

120円

( 132円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105100.812

120円

( 132円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105120.812

120円

( 132円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105160.812

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました