(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSSFSL3-4
SUS316L 六角穴付き止めねじ 平先 クリーン ネジ

SUS316L 六角穴付き止めねじ 平先 MSSFSL3-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
110円
税込単価
121円

・ねじ部の先端が平先タイプ(SUS316L)・M3~8まで対応

詳細情報を確認する

MSSFSL3-4 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
二面幅 B(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSSFSL3-4

3
4
0.5
1.5
10

1個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ねじ部の先端が平先タイプ(SUS316L)
・M3~8まで対応

外形図・規格表


Type[ M ]材質
MSSFSLSUS316L


規格表

型式
MSSFSL3-3
M×PBC
(最小)
d
(最大)
3×0.51.51.22
4×0.721.52.5
5×0.82.523.5
6×1.034
8×1.25435.5
型式¥基準単価
TypeML
MSSFSL33110
  4110
  5110
  6110
  8110
44110
  5110
  6110
  8110
  10110
55110
  6110
  8110
  10110
  12110
66110
  10110
  12110
  15110
  16110
  20150
  25150
88130
  10130
  12140
  15150
  16150
  20160
  25180

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

MSSFSL3-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS316L 六角穴付き止めねじ 平先の型番MSSFSL3-4のページです。
型番MSSFSL3-4に関する仕様情報を記載しております。

SUS316L 六角穴付き止めねじ 平先のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MSSFSL3-3
MSSFSL3-5
MSSFSL3-6
MSSFSL3-8
MSSFSL4-10
MSSFSL4-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
二面幅 B
(mm)

110円

( 121円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10330.51.5

110円

( 121円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10350.51.5

110円

( 121円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10360.51.5

110円

( 121円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10380.51.5

110円

( 121円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104100.72

110円

( 121円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10440.72

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました