(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSSTSL4-5
SUS316L 六角穴付き止めねじ とがり先 クリーン ネジ

SUS316L 六角穴付き止めねじ とがり先 MSSTSL4-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
140円
税込単価
154円

ねじ部先端が尖っている止めねじ【特長】・平先とは対照的に永久に固定したい場合な...

詳細情報を確認する

MSSTSL4-5 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
二面幅 B(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSSTSL4-5

4
5
0.7
2
10

1個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ部先端が尖っている止めねじ
【特長】
・平先とは対照的に永久に固定したい場合などに使用可能

外形図・規格表


※M≧L及び下記表の規格は60°になります。
MーL
4ー5
5ー6
Type[ M ]材質
MSSTSLSUS316L


規格表

型式
MSSTSL4-4
M×PBC
(最小)
d
(最大)
4×0.721.51
5×0.82.521.25
6×1.031.5
8×1.25432
型式¥基準単価
TypeML
MSSTSL44140
  5140
  6140
  8140
  10140
55140
  6140
  8140
  10140
610150
  12150
810180
  12180
  16180

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

MSSTSL4-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS316L 六角穴付き止めねじ とがり先の型番MSSTSL4-5のページです。
型番MSSTSL4-5に関する仕様情報を記載しております。

SUS316L 六角穴付き止めねじ とがり先のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MSSTSL4-10
MSSTSL4-4
MSSTSL4-6
MSSTSL4-8
MSSTSL5-10
MSSTSL5-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
二面幅 B
(mm)

140円

( 154円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104100.72

140円

( 154円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10440.72

140円

( 154円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10460.72

140円

( 154円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10480.72

140円

( 154円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105100.82.5

140円

( 154円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10550.82.5

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました