(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RSLHCB6-80
SUS316L 六角ボルト 半ねじ クリーン ネジ

SUS316L 六角ボルト 半ねじ RSLHCB6-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
180円
税込単価
198円

幅広いシーンで大活躍する六角ボルト【特殊材質】・SUS316L

詳細情報を確認する

RSLHCB6-80 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじ部長さ ℓ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSLHCB6-80

6
80
1
18以上
10

1個

180( 198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広いシーンで大活躍する六角ボルト
【特殊材質】
・SUS316L

外形図・規格表


Type[ M ]材質強度区分
RSLHCBSUS316LA4-70


規格表

型式
RSLHCB6-80
M×PAE
6×1.0104
8×1.25135.5
10×1.5177
12×1.75198
14×2.0229
16×2.02410
型式¥基準単価
TypeML
RSLHCB68018以上180
  85190
  90190
85522以上210
  60220
  65230
  70240
  80260
104526以上230
  50240
  55260
  60280
  65290
  70300
  75310
  80340
  85340
  90350
  95410
  100620
125530以上330
  60340
  65360
  70380
  75390
  80410
  85420
  90430
  95470
  100470
  105460
  115480
149034以上720
  95780
166538以上590
  70620
  75640
  80670
  85690
  95780
  100790
  105830
  110830
  115880
  120880
  125920
  13044以上920
  135970
  140970
  1451,410
  1501,040
  1601,020

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

RSLHCB6-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS316L 六角ボルト 半ねじの型番RSLHCB6-80のページです。
型番RSLHCB6-80に関する仕様情報を記載しております。

SUS316L 六角ボルト 半ねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RSLHCB10-55
RSLHCB10-60
RSLHCB10-65
RSLHCB6-85
RSLHCB6-90
RSLHCB8-55
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)
ねじ部長さ ℓ
(mm)

260円

( 286円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010551.526以上

280円

( 308円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010601.526以上

290円

( 319円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010651.526以上

190円

( 209円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10685118以上

190円

( 209円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10690118以上

210円

( 231円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

108551.2522以上

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました