(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
■8YUタイプ
●プーリ形状
標準歯形
A形
B形
[ ! ]
[ ! ]
mm | 呼び | ||||||
YU8150 | YU8200 | YU8250 | YU8300 | YU8400 | YU8500 | YU8600 | |
A | 16.7 | 21.7 | 26.7 | 31.7 | 41.7 | 52.7 | 62.7 |
W | 23 | 28 | 33 | 38 | 48 | 59 | 69 |
L | 43 | 48 | 53 | 58 | 68 | 79 | 89 |
dH7 軸穴内径 | M (並目) | 付属品 セットスクリュー |
16〜17 | M5 | M5×4 |
18〜30 | M6 | M6×5 |
31〜45 | M8 | M8×6 |
46〜70 | M10 | M10×8 |
H 丸穴
P 丸穴+タップ
N 新JISキー溝穴+タップ
V 段付穴
F 段付穴(ボス側ザグリ)
Y 両端段付穴
[ NG ]GPAは適用不可
[ ! ]タップ穴とセットスクリューは付きません。
[ NG ]GPAは適用不可
[ ! ]B形のみ適用
[ ! ]タップ穴とセットスクリューは付きません。
[ ! ]Q(R)-Y≧2
[ NG ]GPAは適用不可
[ ! ]A形のみ適用
[ ! ]タップ穴とセットスクリューは付きません。
[ ! ]Q-R≧2
[ ! ]R-WB≧2
Type | ベルト幅 | 材質* | 表面処理 | 付属品* | |||||||
15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm | プーリ | フランジ | セットスクリュー | ||
YU8150 | YU8200 | YU8250 | YU8300 | YU8400 | YU8500 | YU8600 | |||||
GBPA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アルミ合金 | アルミ合金 | 白アルマイト | SUS304 |
GBPB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 黒アルマイト | |||
GBPK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 硬質アルマイト | |||
GBPN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 無電解ニッケルメッキ | |||
GBPT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S45C相当 | SPCC | − | クロムモリブデン鋼 |
GBPM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 四三酸化鉄皮膜 | (四三酸化鉄皮膜) | ||
GBPP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 無電解ニッケルメッキ | |||
GBPS | ● | ● | ● | ● | - | - | - | SUS304 | SUS304 | - | SUS304 |
型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | |
(軸穴仕様:H・P・N) | GBPA30YU8150 | − | A | − | P25 | ||||||||||||
(軸穴仕様:V・F) | GBPT36YU8200 | − | B | − | V20 | − | Z24 | − | J20.0 | ||||||||
(軸穴仕様:Y) | GBPM40YU8250 | − | A | − | Y30 | − | Q34 | − | R38 | − | S10 | − | T15 |
型式 | プーリ 形状 | プーリ形状 | P.D. | O.D. | D | GBPA・ GBPB・ GBPK・ GBPN・ GBPT・ GBPM・ GBPP | GBPS | ||||||||||||||||||||
Type | 歯数 | 種類 呼び幅 | A | B | |||||||||||||||||||||||
軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択 | 軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択 | ||||||||||||||||||||||||||
H(d) 丸穴 | P(d) 丸穴+タップ | N(d) キー溝+タップ | V 段付穴 ※GPT、GPMのみ選択可 | Y 両段付穴 ※GPT、GPMのみ選択可 | H(d) 丸穴 | P(d) 丸穴+タップ | N(d) キー溝+タップ | V・F 段付穴 ※GPT、GPMのみ選択可 | F | E | t ※ | F | E | t | |||||||||||||
V(d) | Z | J | Y(d) | Q・R | S・T | V・F(d) | Z | J | |||||||||||||||||||
Z−d≧2 | (0.1mm単位) | (0.1mm単位) | Z−d≧2 | (0.1mm単位) | |||||||||||||||||||||||
アルミ GBPA GBPB GBPK GBPN 鉄 GBPT GBPM GBPP ステンレス GBPS | 20 | YU8150 YU8200 YU8250 YU8300 YU8400 YU8500 YU8600 | A B | 16~32 | 16~28 | 16~21 | 16~30 | 18~32 | 3.0≦J≦W−3.0 | 16~30 | 18~32 | 3~23 S+T≦W−3 | 16~32 | 16~20 | 16~18 | 16~30 | 18~32 | 3.0≦J≦L−3.0 | 50.93 | 49.56 | 36 | 62 | 40 | 2 | 58 | 40 | 1.5 |
21 | 16~32 | 16~28 | 16~21 | 16~30 | 18~32 | 16~30 | 18~32 | 16~32 | 16~20 | 16~18 | 16~30 | 18~32 | 53.48 | 52.10 | 36 | 61 | 45 | 1.5(1.6) | 61 | 45 | |||||||
22 | 16~37 | 16~29 | 16~26 | 16~35 | 18~37 | 16~35 | 18~37 | 16~37 | 16~24 | 16~22 | 16~32 | 18~34 | 56.02 | 54.65 | 40 | 64 | 2 | ||||||||||
23 | 16~39 | 16~30 | 16~26 | 16~37 | 18~39 | 16~37 | 18~39 | 16~38 | 16~26 | 16~22 | 16~36 | 18~38 | 58.57 | 57.20 | 42 | 67 | 50 | 1.5(1.6) | 67 | 50 | |||||||
24 | 16~42 | 16~34 | 16~30 | 16~40 | 18~42 | 16~40 | 18~42 | 16~40 | 16~28 | 16~24 | 16~38 | 18~40 | 61.12 | 59.74 | 44 | 70 | 2 | ||||||||||
25 | 16~48 | 16~36 | 16~30 | 16~46 | 18~48 | 16~46 | 18~48 | 16~42 | 16~30 | 16~26 | 16~40 | 18~42 | 63.66 | 62.29 | 46 | 72 | 52 | 2 | |||||||||
26 | 16~50 | 16~38 | 16~30 | 16~48 | 18~50 | 16~48 | 18~50 | 16~42 | 16~32 | 16~28 | 16~43 | 18~45 | 66.21 | 64.84 | 48 | 75 | 54 | 2 | 74 | 58 | |||||||
27 | 16~52 | 16~42 | 16~30 | 16~50 | 18~52 | 16~50 | 18~52 | 16~46 | 16~35 | 16~30 | 16~44 | 18~46 | 68.75 | 67.38 | 50 | 80 | 60 | 1.5(1.6) | 80 | 60 | |||||||
28 | 16~52 | 16~42 | 16~30 | 16~50 | 18~52 | 16~50 | 18~52 | 16~47 | 16~35 | 16~30 | 16~44 | 18~46 | 71.30 | 69.93 | 52 | 59 | 2 | ||||||||||
29 | 16~54 | 16~42 | 16~30 | 16~52 | 18~54 | 16~52 | 18~54 | 16~48 | 16~36 | 16~30 | 16~46 | 18~48 | 73.85 | 72.48 | 54 | 60 | 1.5(1.6) | ||||||||||
30 | 16~59 | 16~45 | 16~30 | 16~57 | 18~59 | 16~57 | 18~59 | 16~52 | 16~39 | 16~30 | 16~50 | 18~52 | 76.39 | 75.02 | 56 | 85 | 64 | 2 | 87 | 67 | |||||||
31 | 16~59 | 16~45 | 16~30 | 16~57 | 18~59 | 16~57 | 18~59 | 16~50 | 16~39 | 16~30 | 16~48 | 18~50 | 78.94 | 77.57 | 58 | 87 | 67 | 1.5(1.6) | |||||||||
32 | 20~59 | 20~48 | 20~30 | 20~57 | 22~59 | 20~57 | 22~59 | 20~55 | 20~42 | 20~30 | 20~48 | 22~50 | 81.49 | 80.12 | 60 | 90 | 69 | 2 | |||||||||
33 | 20~63 | 20~50 | 20~30 | 20~61 | 22~63 | 20~61 | 22~63 | 20~56 | 20~45 | 20~30 | 20~54 | 22~56 | 84.03 | 82.66 | 62 | 87 | 67 | 1.5(1.6) | |||||||||
34 | 20~67 | 20~52 | 20~30 | 20~65 | 22~67 | 20~65 | 22~67 | 20~58 | 20~45 | 20~30 | 20~54 | 22~56 | 86.58 | 85.21 | 64 | 95 | 74 | 2 | 95 | 75 | |||||||
35 | 20~68 | 20~52 | 20~30 | 20~66 | 22~68 | 20~66 | 22~68 | 20~60 | 20~48 | 20~30 | 20~58 | 22~60 | 89.13 | 87.75 | 66 | 75 | 1.5(1.6) | ||||||||||
36 | 20~72 | 20~58 | 20~30 | 20~70 | 22~72 | 20~70 | 22~72 | 20~64 | 20~48 | 20~30 | 20~60 | 22~62 | 91.67 | 90.30 | 68 | 100 | 79 | 2 | 99 | 80 | |||||||
37 | 20~74 | 20~58 | 20~30 | 20~72 | 22~74 | 20~72 | 22~74 | 20~63 | 20~50 | 20~30 | 20~61 | 22~63 | 94.22 | 92.85 | 70 | 99 | 80 | 1.5(1.6) | |||||||||
38 | 20~76 | 20~62 | 20~30 | 20~74 | 22~76 | 20~74 | 22~76 | 20~68 | 20~52 | 20~30 | 20~62 | 22~64 | 96.77 | 95.39 | 72 | 105 | 84 | 2 | 104 | 84 | |||||||
39 | 20~78 | 20~62 | 20~30 | 20~76 | 22~78 | 20~76 | 22~78 | 20~70 | 20~54 | 20~30 | 20~64 | 22~66 | 99.31 | 97.94 | 74 | 111 | 90 | 1.5(1.6) | 111 | 90 | |||||||
40 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~80 | 27~82 | 25~75 | 27~82 | 25~70 | 25~54 | 25~30 | 25~64 | 27~66 | 101.86 | 100.49 | 74 | 110 | 89 | 2 | |||||||||
41 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~80 | 27~82 | 25~80 | 27~82 | 25~70 | 25~54 | 25~30 | 25~64 | 27~66 | 104.41 | 103.03 | 76 | 111 | 90 | 1.5(1.6) | |||||||||
42 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~80 | 27~82 | 25~80 | 27~82 | 25~70 | 25~54 | 25~30 | 25~64 | 27~66 | 106.95 | 105.58 | 76 | ||||||||||||
43 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~80 | 27~82 | 25~80 | 27~82 | 25~72 | 25~56 | 25~30 | 25~66 | 27~68 | 109.50 | 108.13 | 78 | 119 | 100 | 119 | 100 | ||||||||
44 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~80 | 27~92 | 25~75 | 27~92 | 25~72 | 25~56 | 25~30 | 25~66 | 27~68 | 112.05 | 110.67 | 78 | 121 | 99 | 2 | |||||||||
45 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~80 | 27~92 | 25~80 | 27~92 | 25~72 | 25~56 | 25~30 | 25~66 | 27~68 | 114.59 | 113.22 | 78 | 123 | 102 | 1.5(1.6) | 123 | 102 | |||||||
46 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~80 | 27~92 | 25~80 | 27~92 | 25~74 | 25~58 | 25~30 | 25~68 | 27~70 | 117.14 | 115.77 | 80 | ||||||||||||
47 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~80 | 27~92 | 25~80 | 27~92 | 25~74 | 25~58 | 25~30 | 25~68 | 27~70 | 119.68 | 118.31 | 80 | 127 | 105 | 127 | 105 | ||||||||
48 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~80 | 27~95 | 25~75 | 27~95 | 25~74 | 25~58 | 25~30 | 25~68 | 27~70 | 122.23 | 120.86 | 80 | 131 | 109 | 2 | |||||||||
49 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~80 | 27~95 | 25~80 | 27~95 | 25~76 | 25~60 | 25~30 | 25~70 | 27~72 | 124.78 | 123.41 | 82 | 135 | 115 | 1.5(1.6) | 135 | 115 | |||||||
50 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~80 | 27~95 | 25~75 | 27~95 | 25~76 | 25~60 | 25~30 | 25~70 | 27~72 | 127.32 | 125.95 | 82 | 136 | 114 | 2 | |||||||||
51 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~80 | 27~95 | 25~80 | 27~95 | 25~76 | 25~60 | 25~30 | 25~70 | 27~72 | 129.87 | 128.50 | 82 | 135 | 115 | 1.5(1.6) | |||||||||
52 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~80 | 27~95 | 25~80 | 27~95 | 25~76 | 25~60 | 25~30 | 25~70 | 27~72 | 132.42 | 131.04 | 84 | 140 | 120 | 140 | 120 | ||||||||
53 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~80 | 27~95 | 25~80 | 27~95 | 25~76 | 25~60 | 25~30 | 25~70 | 27~72 | 134.96 | 133.59 | 84 | ||||||||||||
54 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~80 | 27~95 | 25~80 | 27~95 | 25~76 | 25~60 | 25~30 | 25~70 | 27~72 | 137.51 | 136.14 | 84 | 144 | 125 | 144 | 125 | ||||||||
55 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~80 | 27~95 | 25~80 | 27~95 | 25~76 | 25~60 | 25~30 | 25~70 | 27~72 | 140.06 | 138.68 | 86 | ||||||||||||
56 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~80 | 27~95 | 25~80 | 27~95 | 25~76 | 25~60 | 25~30 | 25~70 | 27~72 | 142.60 | 141.23 | 86 | 152 | 130 | 152 | 130 | ||||||||
57 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~80 | 27~95 | 25~80 | 27~95 | 25~76 | 25~60 | 25~30 | 25~70 | 27~72 | 145.15 | 143.78 | 86 | ||||||||||||
58 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~80 | 27~95 | 25~80 | 27~95 | 25~76 | 25~60 | 25~30 | 25~70 | 27~72 | 147.70 | 146.32 | 88 | ||||||||||||
59 | 25~80 | 25~65 | 25~30 | 25~80 | 27~95 | 25~80 | 27~95 | 25~76 | 25~60 | 25~30 | 25~70 | 27~72 | 150.24 | 148.87 | 88 | 160 | 140 | 160 | 140 | ||||||||
60 | 30~80 | 30~65 | 30 | 30~80 | 32~95 | 30~75 | 32~95 | 30~80 | 30~65 | 30 | 30~72 | 32~74 | 152.79 | 151.42 | 88 | 161 | 2 | ||||||||||
72 | 30~80 | 30~65 | 30 | 30~80 | 32~95 | 30~80 | 32~95 | 30~80 | 30~70 | 30 | 30~78 | 32~80 | 183.35 | 181.97 | 94 | 190 | 170 | 190 | 170 | 2 |
型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | − | (KC90…etc.) |
GBPA20GT5090 | − | A | − | P25 | − | KC90−QFC40−M4 |
Alterations | 止めねじ角度変更 | フランジカシメなし | フランジカシメ片側のみ | フランジカット | ボスカット |
Code | KC90 | NFC | RFC・LFC | FC | BC |
Spec. | 止めねじ角度を90°に変更します。 [ ! ]A形プーリの場合は山を避ける ![]() | (フランジ2枚付属) 指定方法 NFC ![]() | (フランジ1枚付属) 指定方法 RFC ![]() | フランジ外径を0.5mm単位でカット 指定方法 FC17 適用条件 [ ! ]FC≧(O.D.)+1 [ ! ]FC≦F−2 [ ! ]フランジ外周は表面処理されません。 ![]() | ボスの長さを0.5mm単位でカット 指定方法 BC6.5 適用条件 [ ! ]軸穴仕様H・V・F: ![]() |
詳細は追加工概要 >>P.1466 | |||||
¥/1Code | 無料 | 300 | 300 | 300 | 500 |
Alterations | 側面タップ穴 | 側面通し穴 |
Code | QSC・QFC・QTC | KSC・KFC・KTC |
Spec. | ボス側の側面にタップ穴を追加工します。(QSC、QFC、QTC:1mm単位指定) [ ! ]肉厚条件 最低2mm A形:d+M+4≦QSC(QFC・QTC)≦E−(M+4) B形:d+M+4≦QSC(QFC・QTC)≦D−(M+4) ※軸穴仕様Vの場合、dはZで計算してください。 [ ! ]軸穴仕様がP・NでQFCを指定する場合、KC90を同時に指定してください。 [ NG ]軸穴仕様がP・NでQTCを指定する場合、KC90は適用不可 [ ! ]タップ下穴が貫通する場合があります。 [ NG ]軸穴仕様がF・Yの場合 適用不可 [ NG ]軸穴仕様がP・Nの場合 (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) ![]() | 側面に通し穴を追加工します。(KSC、KFC、KTC:1mm単位指定) [ ! ]肉厚条件 最低2mm A形:d+K+4≦KSC(KFC・KTC)≦E−(K+4) B形:d+K+4≦KSC(KFC・KTC)≦D−(K+4) ※軸穴仕様Vの場合、dはZで計算してください。 [ ! ]軸穴仕様がP・NでKFCを指定する場合、KC90を同時に指定してください。 [ NG ]軸穴仕様がP・NでKTCを指定する場合、KC90は適用不可 [ NG ]軸穴仕様がF・Yの場合適用不可 [ NG ]軸穴仕様がP・Nの場合 KSCは適用不可 K(通し穴径)選択 (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) ![]() |
詳細は追加工概要 >>P.1466 | ||
¥/1Code | QSC:700 QFC・QTC:500 | KSC:1,000 KFC・KTC:700 |
型番 |
使用ベルト幅(mm) |
歯数(T) |
プーリ形状 |
表面処理 |
材質 |
丸穴 (H)[d](φ) |
丸穴+タップ (P)[d](φ) |
新JISキー溝穴+タップ (N)[d](φ) |
段付穴 (V)[d](φ) |
段付穴(ボス側ザグリ) (F)[d](φ) |
両端段付穴 (Y)[d](φ) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
15
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
16 ~ 32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
15
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
16 ~ 21
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
15
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
16 ~ 28
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
15
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
16 ~ 32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
15
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
16 ~ 18
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
15
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
16 ~ 20
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
20
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
16 ~ 32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
20
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
16 ~ 21
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
20
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
16 ~ 28
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
20
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
16 ~ 32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
20
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
16 ~ 18
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
20
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
16 ~ 20
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
25
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
16 ~ 32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
25
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
16 ~ 21
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
25
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
16 ~ 28
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
25
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
16 ~ 32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
25
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
16 ~ 18
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
25
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
16 ~ 20
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
30
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
16 ~ 32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
30
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
16 ~ 21
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
30
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
16 ~ 28
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
30
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
16 ~ 32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
30
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
16 ~ 18
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
30
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
16 ~ 20
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
40
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
16 ~ 32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
40
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
16 ~ 21
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
40
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
16 ~ 28
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
40
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
16 ~ 32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
40
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
16 ~ 18
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
40
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
16 ~ 20
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
50
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
16 ~ 32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
50
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
16 ~ 21
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
50
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
16 ~ 28
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
50
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
16 ~ 32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
50
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
16 ~ 18
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
50
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
16 ~ 20
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
60
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
16 ~ 32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
60
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
16 ~ 21
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
60
|
20
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
16 ~ 28
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
60
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
16 ~ 32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
60
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
16 ~ 18
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
60
|
20
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
16 ~ 20
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
15
|
21
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
16 ~ 32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
15
|
21
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
16 ~ 21
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
15
|
21
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
16 ~ 28
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
15
|
21
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
16 ~ 32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
15
|
21
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
16 ~ 18
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
15
|
21
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
16 ~ 20
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
20
|
21
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
16 ~ 32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
20
|
21
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
16 ~ 21
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
20
|
21
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
16 ~ 28
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
20
|
21
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
16 ~ 32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
20
|
21
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
16 ~ 18
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
20
|
21
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
16 ~ 20
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
25
|
21
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
16 ~ 32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
25
|
21
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
16 ~ 21
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
25
|
21
|
A形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
16 ~ 28
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
25
|
21
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
16 ~ 32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
25
|
21
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
16 ~ 18
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
25
|
21
|
B形
|
硬質アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
16 ~ 20
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 |
Loading...
GTタイプのバックラッシレスプーリです。理論上のバックラッシ量が0となり、通常のGTタイプ以上の高精度位置決めが可能です。ゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社技術提供により同社のベルト規格に適合します。
■規格追加情報■
ステンレス材(SUS304)を追加しました。
【材質】
<プーリ>アルミ合金、S45C相当、ステンレス
<フランジ>アルミ合金、SPCC、ステンレス
【表面処理】
白アルマイト、黒アルマイト、硬質アルマイト、無電解ニッケルメッキ、四三酸化鉄皮膜
【付属品:セットスクリュー】
SUS304、クロムモリブデン鋼(四三酸化鉄皮膜)
【ベルト種類(幅寸法)】
YU8150(15mm)、YU8200(20mm)、YU8250(25mm)
YU8300(30mm)、YU8400(40mm)、YU8500(50mm)
YU8600(60mm)
【プーリ形状】
A形状(ボス無し)、B形状(ボス有り)
【軸穴形状】
丸穴、丸穴+タップ、キー溝(新JIS)+タップ、片側ザグリ(片端段付)、両側ザグリ(両端段付) 、片側2段ザグリ(片端2段段付)
軸穴形状丸穴の場合はメカロック(パワーロック)でも締結することが可能です。
【追加工】
止めねじ角度を90°に変更、フランジカシメなし、フランジカシメ片側のみ、フランジカット、側面タップ穴、側面通し穴
【関連商品】
<タイミングベルト>
ハイトルクタイミングベルト
<アイドラー>
歯付アイドラーセンターベアリング、歯付アイドラー両サイドベアリング、背面テンションアイドラーセンターベアリング、背面テンションアイドラー両サイドベアリング
◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。
歯数 | ¥本体価格 | ¥軸穴加工価格(本体価格+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBPA(×1.0) GBPB・GBPK(×1.1) GBPN(×1.2) | GBPT(×1.0) GBPM(×1.05) GBPP(×1.15) | GBPS | GBPA・ GBPB・ GBPK・ GBPN・ GBPT・ GBPM・ GBPP | GBPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YU8150 | YU8200 | YU8250 | YU8300 | YU8400 | YU8500 | YU8600 | YU8150 | YU8200 | YU8250 | YU8300 | YU8400 | YU8500 | YU8600 | YU8150 | YU8200 | YU8250 | YU8300 | |||||||||||||||||||||||||
A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | P穴 | N・V・F穴 | Y穴 | P穴 | N・V・F穴 | Y穴 | |
20 | 2,710 | 3,300 | 2,890 | 3,460 | 3,370 | 4,030 | 4,110 | 5,000 | 4,210 | 5,130 | 4,780 | 5,830 | 5,460 | 6,650 | 1,930 | 2,210 | 2,070 | 2,360 | 2,170 | 2,560 | 2,930 | 3,350 | 3,000 | 3,440 | 3,410 | 3,900 | 3,890 | 4,450 | 4,340 | 5,280 | 4,620 | 5,540 | 5,390 | 6,450 | 6,580 | 8,010 | 890 | 1,470 | 2,230 | 1,100 | 1,840 | 2,790 |
21 | 2,800 | 3,410 | 2,990 | 3,570 | 3,460 | 4,150 | 4,250 | 5,170 | 4,350 | 5,300 | 4,940 | 6,020 | 5,640 | 6,870 | 1,970 | 2,290 | 2,120 | 2,440 | 2,250 | 2,650 | 2,990 | 3,470 | 3,060 | 3,560 | 3,480 | 4,040 | 3,970 | 4,610 | 4,480 | 5,460 | 4,780 | 5,710 | 5,540 | 6,640 | 6,790 | 8,280 | 940 | 1,590 | 2,370 | 1,150 | 1,910 | 2,910 |
22 | 2,890 | 3,510 | 3,080 | 3,670 | 3,550 | 4,260 | 4,380 | 5,320 | 4,490 | 5,460 | 5,100 | 6,200 | 5,820 | 7,070 | 2,010 | 2,370 | 2,160 | 2,520 | 2,320 | 2,740 | 3,050 | 3,590 | 3,120 | 3,680 | 3,550 | 4,180 | 4,050 | 4,770 | 4,620 | 5,620 | 4,930 | 5,870 | 5,680 | 6,820 | 7,010 | 8,520 | 940 | 1,590 | 2,370 | 1,180 | 1,990 | 2,970 |
23 | 3,020 | 3,670 | 3,230 | 3,860 | 3,720 | 4,450 | 4,580 | 5,560 | 4,700 | 5,710 | 5,330 | 6,480 | 6,080 | 7,390 | 2,050 | 2,450 | 2,190 | 2,570 | 2,420 | 2,850 | 3,110 | 3,710 | 3,190 | 3,810 | 3,620 | 4,320 | 4,130 | 4,940 | 4,830 | 5,870 | 5,170 | 6,180 | 5,950 | 7,120 | 7,320 | 8,900 | 1,010 | 1,690 | 2,520 | 1,270 | 2,120 | 3,150 |
24 | 3,140 | 3,820 | 3,380 | 4,040 | 3,880 | 4,630 | 4,760 | 5,790 | 4,880 | 5,940 | 5,540 | 6,740 | 6,320 | 7,690 | 2,080 | 2,520 | 2,210 | 2,610 | 2,510 | 2,960 | 3,150 | 3,820 | 3,230 | 3,920 | 3,670 | 4,450 | 4,190 | 5,080 | 5,020 | 6,110 | 5,410 | 6,460 | 6,210 | 7,410 | 7,610 | 9,260 | 1,010 | 1,690 | 2,520 | 1,270 | 2,120 | 3,150 |
25 | 3,240 | 3,960 | 3,510 | 4,200 | 4,010 | 4,820 | 4,910 | 6,000 | 5,040 | 6,160 | 5,720 | 6,990 | 6,530 | 7,980 | 2,150 | 2,520 | 2,300 | 2,690 | 2,590 | 3,050 | 3,260 | 3,820 | 3,340 | 3,920 | 3,800 | 4,450 | 4,330 | 5,080 | 5,180 | 6,340 | 5,620 | 6,720 | 6,420 | 7,710 | 7,850 | 9,610 | 1,060 | 1,750 | 2,600 | 1,320 | 2,190 | 3,250 |
26 | 3,360 | 4,070 | 3,610 | 4,300 | 4,120 | 4,970 | 5,090 | 6,170 | 5,220 | 6,330 | 5,930 | 7,180 | 6,770 | 8,200 | 2,210 | 2,600 | 2,360 | 2,780 | 2,670 | 3,150 | 3,350 | 3,940 | 3,440 | 4,040 | 3,900 | 4,590 | 4,450 | 5,240 | 5,380 | 6,510 | 5,780 | 6,880 | 6,590 | 7,950 | 8,160 | 9,870 | 1,090 | 1,820 | 2,670 | 1,370 | 2,280 | 3,340 |
27 | 3,460 | 4,210 | 3,720 | 4,460 | 4,260 | 5,140 | 5,250 | 6,380 | 5,380 | 6,550 | 6,110 | 7,430 | 6,970 | 8,480 | 2,300 | 2,730 | 2,410 | 2,920 | 2,750 | 3,230 | 3,490 | 4,140 | 3,580 | 4,240 | 4,060 | 4,820 | 4,630 | 5,500 | 5,540 | 6,740 | 5,950 | 7,140 | 6,820 | 8,220 | 8,400 | 10,220 | 1,140 | 1,890 | 2,780 | 1,430 | 2,360 | 3,480 |
28 | 3,550 | 4,350 | 3,830 | 4,610 | 4,400 | 5,300 | 5,380 | 6,600 | 5,520 | 6,760 | 6,270 | 7,680 | 7,150 | 8,760 | 2,390 | 2,860 | 2,460 | 3,060 | 2,820 | 3,300 | 3,620 | 4,340 | 3,720 | 4,450 | 4,220 | 5,050 | 4,810 | 5,760 | 5,680 | 6,960 | 6,130 | 7,380 | 7,040 | 8,480 | 8,610 | 10,550 | 1,140 | 1,890 | 2,780 | 1,430 | 2,360 | 3,480 |
29 | 3,620 | 4,430 | 3,920 | 4,690 | 4,480 | 5,400 | 5,490 | 6,720 | 5,630 | 6,890 | 6,390 | 7,820 | 7,290 | 8,920 | 2,440 | 2,920 | 2,580 | 3,120 | 2,870 | 3,370 | 3,700 | 4,430 | 3,790 | 4,540 | 4,310 | 5,150 | 4,910 | 5,880 | 5,790 | 7,090 | 6,270 | 7,500 | 7,170 | 8,640 | 8,780 | 10,750 | 1,170 | 1,980 | 2,890 | 1,470 | 2,470 | 3,610 |
30 | 3,690 | 4,500 | 4,010 | 4,770 | 4,550 | 5,500 | 5,600 | 6,820 | 5,740 | 7,000 | 6,510 | 7,940 | 7,430 | 9,060 | 2,480 | 2,980 | 2,700 | 3,170 | 2,920 | 3,440 | 3,760 | 4,520 | 3,860 | 4,630 | 4,380 | 5,260 | 5,000 | 6,000 | 5,900 | 7,200 | 6,420 | 7,630 | 7,280 | 8,800 | 8,950 | 10,920 | 1,170 | 1,980 | 2,890 | 1,470 | 2,470 | 3,610 |
31 | 3,830 | 4,690 | 4,180 | 4,980 | 4,730 | 5,730 | 5,810 | 7,110 | 5,950 | 7,290 | 6,760 | 8,280 | 7,710 | 9,450 | 2,570 | 3,130 | 2,770 | 3,320 | 3,070 | 3,520 | 3,900 | 4,750 | 4,000 | 4,870 | 4,540 | 5,530 | 5,180 | 6,300 | 6,130 | 7,500 | 6,690 | 7,970 | 7,570 | 9,170 | 9,290 | 11,370 | 1,240 | 2,070 | 2,990 | 1,550 | 2,590 | 3,740 |
32 | 3,970 | 4,880 | 4,350 | 5,180 | 4,910 | 5,950 | 6,020 | 7,400 | 6,170 | 7,590 | 7,010 | 8,610 | 8,000 | 9,830 | 2,650 | 3,280 | 2,830 | 3,470 | 3,210 | 3,600 | 4,020 | 4,970 | 4,120 | 5,100 | 4,680 | 5,790 | 5,340 | 6,610 | 6,350 | 7,810 | 6,960 | 8,290 | 7,860 | 9,520 | 9,630 | 11,840 | 1,240 | 2,070 | 2,990 | 1,550 | 2,590 | 3,740 |
33 | 4,140 | 5,090 | 4,510 | 5,400 | 5,120 | 6,210 | 6,280 | 7,720 | 6,440 | 7,910 | 7,310 | 8,990 | 8,340 | 10,250 | 2,740 | 3,370 | 2,950 | 3,590 | 3,260 | 3,750 | 4,150 | 5,110 | 4,260 | 5,240 | 4,840 | 5,950 | 5,520 | 6,790 | 6,620 | 8,140 | 7,220 | 8,640 | 8,190 | 9,940 | 10,040 | 12,340 | 1,350 | 2,240 | 3,230 | 1,680 | 2,810 | 4,040 |
34 | 4,310 | 5,290 | 4,660 | 5,620 | 5,320 | 6,470 | 6,540 | 8,020 | 6,700 | 8,220 | 7,610 | 9,340 | 8,680 | 10,660 | 2,830 | 3,450 | 3,070 | 3,710 | 3,300 | 3,890 | 4,290 | 5,230 | 4,400 | 5,360 | 5,000 | 6,090 | 5,700 | 6,950 | 6,900 | 8,460 | 7,460 | 8,990 | 8,510 | 10,350 | 10,460 | 12,830 | 1,350 | 2,240 | 3,230 | 1,680 | 2,810 | 4,040 |
35 | 4,520 | 5,550 | 4,880 | 5,900 | 5,580 | 6,770 | 6,850 | 8,420 | 7,030 | 8,630 | 7,980 | 9,800 | 9,100 | 11,180 | 2,900 | 3,610 | 3,120 | 3,820 | 3,450 | 4,070 | 4,400 | 5,470 | 4,510 | 5,610 | 5,120 | 6,370 | 5,840 | 7,270 | 7,230 | 8,880 | 7,810 | 9,440 | 8,930 | 10,830 | 10,960 | 13,460 | 1,450 | 2,430 | 3,470 | 1,820 | 3,040 | 4,350 |
36 | 4,720 | 5,800 | 5,090 | 6,180 | 5,830 | 7,060 | 7,160 | 8,790 | 7,340 | 9,020 | 8,330 | 10,240 | 9,510 | 11,680 | 2,970 | 3,760 | 3,160 | 3,930 | 3,600 | 4,240 | 4,500 | 5,700 | 4,620 | 5,850 | 5,240 | 6,640 | 5,980 | 7,570 | 7,550 | 9,280 | 8,140 | 9,890 | 9,330 | 11,300 | 11,450 | 14,070 | 1,450 | 2,430 | 3,470 | 1,820 | 3,040 | 4,350 |
37 | 4,950 | 6,090 | 5,340 | 6,470 | 6,130 | 7,410 | 7,510 | 9,230 | 7,700 | 9,470 | 8,740 | 10,750 | 9,970 | 12,270 | 3,140 | 3,920 | 3,340 | 4,140 | 3,730 | 4,480 | 4,760 | 5,940 | 4,880 | 6,090 | 5,540 | 6,920 | 6,320 | 7,900 | 7,920 | 9,740 | 8,540 | 10,350 | 9,810 | 11,860 | 12,010 | 14,770 | 1,620 | 2,710 | 3,850 | 2,020 | 3,390 | 4,820 |
38 | 5,180 | 6,370 | 5,580 | 6,750 | 6,420 | 7,760 | 7,850 | 9,660 | 8,050 | 9,900 | 9,140 | 11,240 | 10,430 | 12,830 | 3,300 | 4,080 | 3,520 | 4,350 | 3,860 | 4,720 | 5,000 | 6,190 | 5,130 | 6,340 | 5,830 | 7,200 | 6,650 | 8,220 | 8,290 | 10,190 | 8,930 | 10,800 | 10,270 | 12,420 | 12,570 | 15,450 | 1,620 | 2,710 | 3,850 | 2,020 | 3,390 | 4,820 |
39 | 5,500 | 6,780 | 5,930 | 7,200 | 6,820 | 8,260 | 8,340 | 10,280 | 8,550 | 10,540 | 9,710 | 11,970 | 11,080 | 13,660 | 3,460 | 4,290 | 3,690 | 4,570 | 3,930 | 4,940 | 5,250 | 6,500 | 5,380 | 6,670 | 6,110 | 7,570 | 6,970 | 8,640 | 8,800 | 10,850 | 9,490 | 11,520 | 10,910 | 13,220 | 13,340 | 16,450 | 1,780 | 3,000 | 4,230 | 2,230 | 3,750 | 5,290 |
40 | 5,810 | 7,180 | 6,270 | 7,650 | 7,210 | 8,750 | 8,810 | 10,890 | 9,030 | 11,160 | 10,260 | 12,670 | 11,700 | 14,460 | 3,620 | 4,500 | 3,860 | 4,780 | 4,000 | 5,160 | 5,490 | 6,820 | 5,630 | 7,000 | 6,390 | 7,940 | 7,290 | 9,060 | 9,300 | 11,490 | 10,030 | 12,240 | 11,540 | 14,000 | 14,100 | 17,420 | 1,780 | 3,000 | 4,230 | 2,230 | 3,750 | 5,290 |
41 | 5,920 | 7,360 | 6,390 | 7,850 | 7,340 | 8,960 | 8,980 | 11,160 | 9,200 | 11,440 | 10,450 | 12,990 | 11,920 | 14,830 | 3,700 | 4,610 | 3,970 | 4,900 | 4,150 | 5,360 | 5,610 | 6,990 | 5,750 | 7,170 | 6,530 | 8,140 | 7,450 | 9,290 | 9,470 | 11,780 | 10,220 | 12,560 | 11,740 | 14,340 | 14,360 | 17,860 | 1,870 | 3,130 | 4,380 | 2,350 | 3,910 | 5,470 |
42 | 6,020 | 7,540 | 6,510 | 8,050 | 7,480 | 9,180 | 9,130 | 11,430 | 9,360 | 11,720 | 10,630 | 13,310 | 12,130 | 15,190 | 3,770 | 4,710 | 4,070 | 5,020 | 4,300 | 5,570 | 5,720 | 7,140 | 5,860 | 7,320 | 6,660 | 8,310 | 7,590 | 9,490 | 9,630 | 12,060 | 10,420 | 12,880 | 11,970 | 14,690 | 14,600 | 18,290 | 1,870 | 3,130 | 4,380 | 2,350 | 3,910 | 5,470 |
43 | 6,130 | 7,720 | 6,630 | 8,240 | 7,610 | 9,390 | 9,290 | 11,710 | 9,530 | 12,000 | 10,820 | 13,630 | 12,350 | 15,550 | 3,850 | 4,820 | 4,180 | 5,140 | 4,450 | 5,770 | 5,840 | 7,310 | 5,990 | 7,490 | 6,800 | 8,510 | 7,760 | 9,710 | 9,810 | 12,350 | 10,610 | 13,180 | 12,180 | 15,020 | 14,870 | 18,730 | 1,870 | 3,130 | 4,380 | 2,350 | 3,910 | 5,470 |
44 | 6,230 | 7,900 | 6,750 | 8,440 | 7,740 | 9,600 | 9,450 | 11,980 | 9,690 | 12,280 | 11,000 | 13,950 | 12,550 | 15,910 | 3,920 | 4,920 | 4,280 | 5,260 | 4,600 | 5,970 | 5,940 | 7,460 | 6,090 | 7,650 | 6,920 | 8,690 | 7,900 | 9,910 | 9,970 | 12,640 | 10,800 | 13,500 | 12,380 | 15,360 | 15,120 | 19,170 | 1,870 | 3,130 | 4,380 | 2,350 | 3,910 | 5,470 |
45 | 6,430 | 8,160 | 6,950 | 8,710 | 7,990 | 9,920 | 9,750 | 12,370 | 10,000 | 12,690 | 11,350 | 14,400 | 12,950 | 16,440 | 4,010 | 5,070 | 4,410 | 5,420 | 4,740 | 6,150 | 6,080 | 7,690 | 6,230 | 7,880 | 7,080 | 8,950 | 8,080 | 10,210 | 10,290 | 13,060 | 11,120 | 13,940 | 12,780 | 15,870 | 15,600 | 19,800 | 2,090 | 3,510 | 4,880 | 2,620 | 4,380 | 6,100 |
46 | 6,630 | 8,430 | 7,150 | 8,980 | 8,240 | 10,250 | 10,050 | 12,780 | 10,310 | 13,110 | 11,700 | 14,880 | 13,350 | 16,980 | 4,100 | 5,230 | 4,530 | 5,570 | 4,880 | 6,330 | 6,220 | 7,930 | 6,370 | 8,130 | 7,240 | 9,230 | 8,260 | 10,530 | 10,610 | 13,490 | 11,440 | 14,370 | 13,180 | 16,400 | 16,090 | 20,450 | 2,090 | 3,510 | 4,880 | 2,620 | 4,380 | 6,100 |
47 | 6,830 | 8,690 | 7,340 | 9,240 | 8,490 | 10,570 | 10,360 | 13,180 | 10,620 | 13,510 | 12,060 | 15,340 | 13,760 | 17,500 | 4,190 | 5,380 | 4,660 | 5,730 | 5,020 | 6,500 | 6,350 | 8,160 | 6,510 | 8,360 | 7,400 | 9,500 | 8,440 | 10,840 | 10,930 | 13,900 | 11,740 | 14,780 | 13,580 | 16,910 | 16,570 | 21,080 | 2,090 | 3,510 | 4,880 | 2,620 | 4,380 | 6,100 |
48 | 7,030 | 8,950 | 7,540 | 9,510 | 8,740 | 10,890 | 10,660 | 13,570 | 10,930 | 13,910 | 12,410 | 15,800 | 14,160 | 18,030 | 4,280 | 5,530 | 4,780 | 5,880 | 5,160 | 6,680 | 6,490 | 8,380 | 6,650 | 8,600 | 7,560 | 9,760 | 8,620 | 11,140 | 11,250 | 14,320 | 12,060 | 15,220 | 13,980 | 17,420 | 17,060 | 21,710 | 2,090 | 3,510 | 4,880 | 2,620 | 4,380 | 6,100 |
49 | 7,330 | 9,310 | 7,910 | 9,920 | 9,110 | 11,320 | 11,110 | 14,120 | 11,400 | 14,470 | 12,940 | 16,430 | 14,760 | 18,750 | 4,500 | 5,680 | 4,900 | 6,190 | 5,350 | 6,700 | 6,820 | 8,610 | 7,000 | 8,830 | 7,940 | 10,030 | 9,060 | 11,440 | 11,730 | 14,900 | 12,660 | 15,870 | 14,580 | 18,110 | 17,790 | 22,590 | 2,320 | 3,860 | 5,350 | 2,910 | 4,830 | 6,680 |
50 | 7,620 | 9,660 | 8,270 | 10,320 | 9,480 | 11,740 | 11,550 | 14,650 | 11,850 | 15,020 | 13,450 | 17,050 | 15,350 | 19,460 | 4,720 | 5,820 | 5,010 | 6,500 | 5,530 | 6,720 | 7,160 | 8,820 | 7,340 | 9,050 | 8,330 | 10,270 | 9,510 | 11,720 | 12,190 | 15,460 | 13,230 | 16,510 | 15,170 | 18,780 | 18,480 | 23,440 | 2,320 | 3,860 | 5,350 | 2,910 | 4,830 | 6,680 |
51 | 7,860 | 9,970 | 8,530 | 10,630 | 9,780 | 12,120 | 11,920 | 15,120 | 12,220 | 15,500 | 13,880 | 17,600 | 15,830 | 20,080 | 4,850 | 6,000 | 5,150 | 6,680 | 5,700 | 6,990 | 7,350 | 9,100 | 7,540 | 9,330 | 8,560 | 10,590 | 9,770 | 12,090 | 12,580 | 15,950 | 13,650 | 17,010 | 15,650 | 19,390 | 19,070 | 24,180 | 2,940 | 4,910 | 6,720 | 3,680 | 6,130 | 8,400 |
52 | 8,090 | 10,280 | 8,790 | 10,940 | 10,070 | 12,500 | 12,270 | 15,590 | 12,580 | 15,980 | 14,280 | 18,150 | 16,300 | 20,710 | 4,970 | 6,180 | 5,280 | 6,850 | 5,880 | 7,260 | 7,540 | 9,370 | 7,730 | 9,610 | 8,770 | 10,910 | 10,010 | 12,450 | 12,940 | 16,450 | 14,060 | 17,500 | 16,110 | 20,000 | 19,620 | 24,940 | 2,940 | 4,910 | 6,720 | 3,680 | 6,130 | 8,400 |
53 | 8,330 | 10,590 | 9,050 | 11,250 | 10,370 | 12,880 | 12,630 | 16,060 | 12,950 | 16,460 | 14,700 | 18,690 | 16,780 | 21,330 | 5,100 | 6,360 | 5,420 | 7,030 | 6,050 | 7,520 | 7,730 | 9,640 | 7,930 | 9,890 | 9,000 | 11,230 | 10,270 | 12,810 | 13,330 | 16,940 | 14,480 | 18,000 | 16,590 | 20,610 | 20,210 | 25,690 | 2,940 | 4,910 | 6,720 | 3,680 | 6,130 | 8,400 |
54 | 8,560 | 10,900 | 9,310 | 11,560 | 10,670 | 13,260 | 12,980 | 16,530 | 13,310 | 16,950 | 15,110 | 19,240 | 17,240 | 21,960 | 5,230 | 6,540 | 5,550 | 7,200 | 6,220 | 7,790 | 7,930 | 9,920 | 8,130 | 10,170 | 9,230 | 11,540 | 10,530 | 13,170 | 13,700 | 17,440 | 14,900 | 18,500 | 17,070 | 21,220 | 20,770 | 26,440 | 2,940 | 4,910 | 6,720 | 3,680 | 6,130 | 8,400 |
55 | 8,800 | 11,220 | 9,570 | 11,880 | 10,970 | 13,650 | 13,340 | 17,010 | 13,680 | 17,440 | 15,530 | 19,810 | 17,730 | 22,600 | 5,360 | 6,720 | 5,690 | 7,380 | 6,400 | 8,060 | 8,130 | 10,190 | 8,330 | 10,450 | 9,460 | 11,860 | 10,800 | 13,540 | 14,080 | 17,950 | 15,310 | 19,010 | 17,550 | 21,840 | 21,350 | 27,220 | 2,940 | 4,910 | 6,720 | 3,680 | 6,130 | 8,400 |
56 | 9,030 | 11,530 | 9,830 | 12,190 | 11,260 | 14,030 | 13,690 | 17,480 | 14,040 | 17,930 | 15,940 | 20,350 | 18,190 | 23,220 | 5,480 | 6,900 | 5,830 | 7,550 | 6,570 | 8,330 | 8,310 | 10,460 | 8,520 | 10,730 | 9,670 | 12,180 | 11,040 | 13,900 | 14,450 | 18,450 | 15,730 | 19,500 | 18,020 | 22,450 | 21,910 | 27,980 | 2,940 | 4,910 | 6,720 | 3,680 | 6,130 | 8,400 |
57 | 9,270 | 11,840 | 10,090 | 12,500 | 11,560 | 14,410 | 14,060 | 17,950 | 14,410 | 18,410 | 16,360 | 20,900 | 18,670 | 23,850 | 5,610 | 7,080 | 5,960 | 7,730 | 6,740 | 8,600 | 8,510 | 10,740 | 8,720 | 11,010 | 9,900 | 12,500 | 11,300 | 14,260 | 14,830 | 18,940 | 16,140 | 20,000 | 18,500 | 23,060 | 22,490 | 28,720 | 2,940 | 4,910 | 6,720 | 3,680 | 6,130 | 8,400 |
58 | 9,500 | 12,150 | 10,350 | 12,810 | 11,860 | 14,790 | 14,400 | 18,420 | 14,770 | 18,890 | 16,770 | 21,450 | 19,140 | 24,470 | 5,740 | 7,260 | 6,100 | 7,900 | 6,910 | 8,860 | 8,700 | 11,010 | 8,920 | 11,290 | 10,130 | 12,820 | 11,560 | 14,620 | 15,200 | 19,440 | 16,560 | 20,500 | 18,980 | 23,660 | 23,050 | 29,480 | 2,940 | 4,910 | 6,720 | 3,680 | 6,130 | 8,400 |
59 | 9,740 | 12,460 | 10,610 | 13,120 | 12,150 | 15,170 | 14,770 | 18,890 | 15,140 | 19,370 | 17,190 | 22,000 | 19,620 | 25,100 | 5,860 | 7,440 | 6,230 | 8,080 | 7,090 | 9,130 | 8,890 | 11,280 | 9,110 | 11,570 | 10,340 | 13,130 | 11,800 | 14,990 | 15,580 | 19,940 | 16,980 | 20,990 | 19,440 | 24,270 | 23,620 | 30,230 | 2,940 | 4,910 | 6,720 | 3,680 | 6,130 | 8,400 |
60 | 9,970 | 12,770 | 10,870 | 13,430 | 12,450 | 15,550 | 15,120 | 19,360 | 15,500 | 19,850 | 17,600 | 22,540 | 20,080 | 25,720 | 5,990 | 7,620 | 6,370 | 8,250 | 7,260 | 9,400 | 9,080 | 11,550 | 9,310 | 11,850 | 10,570 | 13,450 | 12,070 | 15,350 | 15,950 | 20,430 | 17,390 | 21,490 | 19,920 | 24,880 | 24,180 | 30,980 | 2,940 | 4,910 | 6,720 | 3,680 | 6,130 | 8,400 |
72 | 14,600 | 18,690 | 15,910 | 19,660 | 18,230 | 22,760 | 22,140 | 28,340 | 22,700 | 29,060 | 25,770 | 32,990 | 29,410 | 37,650 | 8,770 | 11,150 | 9,330 | 12,080 | 10,630 | 13,760 | 13,300 | 16,910 | 13,630 | 17,330 | 15,480 | 19,680 | 17,670 | 22,460 | 23,360 | 29,900 | 25,460 | 31,460 | 29,170 | 36,420 | 35,420 | 45,340 | 3,370 | 5,510 | 7,350 | 4,210 | 6,880 | 9,190 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
小口 | 大口 | 大口 | |||
数 量 | 1~10 | 11~20 | 21~30 | 31~50 | 51~ |
値引率 | 基準単価 | 10% | 25% | 25% | 35% |
出荷日 | 通常 | +8日 | お見積り |
3 | 日目出荷 |
ご注文締切 | |||||
急 | ストークA早割 | 翌日出荷 | 300円/1明細行 | PM 3:00迄 | >>こちら |
ストークA | 翌日出荷 | 800円/1本 | PM 6:00迄 |
5 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針