(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バックラッシレスプーリ 5GTタイプ

バックラッシレスプーリ 5GTタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

GTタイプのバックラッシレスプーリです。理論上のバックラッシ量が0となり、通常...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 歯面にタップ穴がつく際、軸穴径によっては付属品セットスクリューが飛び出し、ベルトと干渉する場合がございますので3DプレビューやCADをご確認ください。飛び出してしまう場合、追加工SLH「セットスクリュー長さ変更」やB形状への変更をご検討ください。
  • フランジカシメのオプション、NFC、RFC、LFCはCADデータに反映されませんので、ご留意ください。
  • 規格表内の赤文字は24年4月に追加した商品です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定31,140件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

■5GTタイプ

●プーリ形状 A

B

標準歯形

[ ! ]

[ ! ]

タイミングプーリ 5GTタイプ:関連画像
歯溝寸法は歯数によって若干変わります。(Pitch:5.0mm)
[ ! ]軸穴仕様H(丸穴)・V,F(段付穴)・Y(両端段付穴)・WB(二段段付穴)の場合、タップ穴は付きません。
[ ! ]歯数60の場合、フランジの厚さtが1.2になります。
[ ! ]歯部とF寸を除く指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。
■ベルト呼び幅・寸法
mm呼び
GT5090GT5120GT5150
A10.313.316.3
W14.017.020.0
L22.025.028.0
■タップ穴寸法表(軸穴仕様:P・N)
dH7
軸穴内径
M
(並目)
付属品
セットスクリュー
6〜12M4M4×3
13〜30M5M5×4
31〜45M6M6×5
46〜70M8M8×6
●軸穴仕様 軸穴仕様記号と各寸法を下表よりお選びください。 [ ! ]軸穴に表面処理が付かない場合があります。

H 丸穴

P 丸穴+タップ

N 新JISキー溝穴+タップ

タイミングプーリ 5GTタイプ:関連画像

[ ! ]タップ穴とセットスクリューは
付きません。
軸穴径d選択範囲内であれば
軸穴径6.35が選択可能です。

[ ! ]A形プーリの場合は山を避けるため
120°近辺になります。
軸穴径d選択範囲内であれば
軸穴径6.35が選択可能です。

[ ! ]キー溝の詳細寸法はこちらをご覧下さい。
軸穴径10で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)
選定時はNK10をご指定下さい。

V 段付穴

F 段付穴(ボス側ザグリ)

Y 両端段付穴

WB 二段段付穴

タイミングプーリ 5GTタイプ:関連画像

[ ! ] タップ穴とセットスクリューは
付きません。
軸穴径d選択範囲内であれば
軸穴径6.35が選択可能です。

[ ! ]B形のみ適用
[ ! ]タップ穴とセットスクリューは
付きません。
軸穴径d選択範囲内であれば
軸穴径6.35が選択可能です。

[ ! ]A形のみ適用
[ ! ]軸穴径dは+0.1/0
[ ! ]タップ穴とセットスクリューは付きません。
[ ! ]Q(R)-Y≧2

[ ! ]A形のみ適用
[ ! ]タップ穴とセットスクリューは付きません。
[ ! ]Q-R≧2
[ ! ]R-WB≧2

Type
ベルト幅
材質*
表面処理
付属品*
9mm
12mm
15mm
20mm
25mm
30mm
40mm
プーリ
フランジ
セットスクリュー
GT5090
GT5120
GT5150
GT5200
GT5250
GT5300
GT5400
 
GBPA
アルミ合金
アルミ合金
白アルマイト
SUS304
GBPB
黒アルマイト
GBPK
硬質アルマイト
GBPN
無電解ニッケルメッキ
GBPT
S45C相当
SPCC
クロムモリブデン鋼
GBPM
四三酸化鉄皮膜
(四三酸化鉄皮膜)
GBPP
無電解ニッケルメッキ
 
GBPS
-
SUS304
SUS304
-
SUS304
[ ! ]フランジカシメ済、軸穴P、Nにはセットスクリュー付属

規格表

 型式プーリ形状軸穴仕様・内径ZJQRST
(軸穴仕様:H・P・N)GBPA20GT5090AN10            
(軸穴仕様:V・F)GBPA36GT5120BV20Z22J10.0        
(軸穴仕様:Y・WB)GBPA40GT5150AY25    Q27R35S5T7
型式プーリ
形状
プーリ形状P.D.O.D.D
GBPA・
GBPB・
GBPK・
GBPN・
GBPN・
GBPN・
GBPN
GBPS
Type歯数種類
呼び幅
AB
軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択
H(d)
 
丸穴
P(d)
丸穴+タップ
下記[ ! ] 参照
N(d)
 キー溝+タップ
下記[ ! ] 参照
段付穴Y 両段付穴H(d)
丸穴
P(d)
丸穴+タップ
下記[ ! ] 参照
N(d)
キー溝+タップ
下記[ ! ] 参照
V・F 段付穴
F
E
F
E
V(d)ZJY(d)Q・RS・TV・F(d)ZJ
Z−d≧2(0.1mm単位)(0.1mm単位)Z−d≧2(0.1mm単位)
アルミ
GBPA
GBPB
GBPK
GBPN



GBPT
GBPM
GBPP


ステンレス
GBPS
15GT5090

GT5120

GT5150


GT5200

GT5250

GT5300

GT5400
A

B
6~136~86~118~132~18

2.0≦J≦W−2.0
6~118~133~14

S+T≦W−3
6~106~78・92~26

2.0≦J≦L−2.0
23.8722.7313
27
17
28
18
166~156~1086~138~156~138~156~1266~98~1125.4624.3215
29
19
176~166~128・106~148~166~148~166~1266~108~1227.0625.9116
30
20
30
20
186~186~138・106~168~186~168~186~146~96~128~1428.6527.5018
32
22
32
23
196~196~138~116~178~196~178~196~156~1186~138~1530.2429.1019
23
208~208~148~128~1810~208~1810~208~168~1088~1410~1631.8330.6920
35
24
35
25
218~228~168~128~2010~228~2010~228~188~1288~1610~1833.4232.2822
25
228~238~178~128~2110~238~2110~238~198~1288~1610~1835.0133.8722
39
27
40
28
238~258~178~158~2310~258~2310~258~208~168・108~1810~2036.6135.4624
40
28
248~268~188~148~2410~268~2410~268~228~168・108~2010~2238.2037.0526
42
30
44
32
258~288~208~168~2610~288~2610~288~248~168~128~2210~2439.7938.6528
43
32
2610~2910~2110~1710~2712~2910~2712~2910~2410~1610~1310~2212~2441.3840.2428
45
33
2710~3010~2210~1910~2812~3010~2812~3010~2610~2010~1510~2412~2642.9741.8330
48
36
48
36
2810~3210~2210~1910~3012~3210~3012~3210~2710~2010~1510~2512~2744.5643.4230
2910~3210~2410~1910~3212~3410~3212~3410~2810~2210~1610~2612~2846.1545.0132
50
38
50
38
3010~3510~2610~2010~3312~3510~3312~3510~2810~2210~1610~2612~2847.7546.6032
51
39
3110~3710~2810~2210~3512~3710~3512~3710~3010~2210~1710~2812~3049.3448.2034
55
40
55
40
3210~3810~3010~2310~3612~3810~3612~3810~3010~2210~1710~2812~3050.9349.7934
42
3312~4012~3012~2412~3814~4012~3814~4012~3212~2412~1812~3014~3252.5251.3836
40
3412~4212~3212~2512~4014~4212~4014~4212~3212~2412~1812~3014~3254.1152.9736
58
46
61
46
3512~4312~3212~2512~4114~4312~4114~4312~3212~2412~1812~3014~3255.7054.5636
61
3612~4512~3412~3012~4314~4512~4314~4512~3412~2612~2012~3214~3457.3056.1538
49
3712~4612~3612~3012~4414~4612~4414~4612~3412~2612~2012~3214~3458.8957.7438
67
50
67
50
3812~4812~3612~3012~4612~4812~4612~4812~3412~2612~2012~3214~3460.4859.3438
3912~4912~3612~3012~4712~4912~4712~4912~3612~2612~2212~3414~3662.0760.9340
4012~5112~3612~3012~4914~5112~4914~5112~3612~2612~2212~3414~3663.6662.5240
55
4112~5312~4012~3012~5112~5312~5112~5312~3612~2612~2212~3414~3665.2564.1140
74
58
74
58
4212~5412~4012~3012~5214~5412~5214~5412~3812~2612~2312~3614~3866.8565.7042
4312~5612~4212~3012~5414~5612~5414~5612~3812~2612~2312~3614~3868.4467.2942
4412~5812~4212~3012~5614~5812~5614~5812~3812~2612~2312~3614~3870.0368.8942
62
4512~5912~4512~3012~5714~5912~5714~5912~4012~3012~2512~3814~4071.6270.4844
83
63
83
63
4612~6112~4512~3012~5912~6112~5912~6112~4012~3012~2512~3814~4073.2172.0744
4712~6212~4512~3012~6012~6212~6012~6212~4012~3012~2512~3814~4074.8073.6644
4812~6412~4512~3012~6214~6412~6214~6412~4212~3012~2612~4014~4276.3975.2546
80
68
4912~6512~4512~3012~6312~6512~6312~6512~4212~3012~2612~4014~4277.9976.8446
83
63
5012~6712~4512~3012~6514~6712~6514~6712~4212~3012~2712~4014~4279.5878.4346
71
87
67
5112~6912~4512~3012~6712~6912~6712~6912~4212~3012~2712~4014~4281.1780.0346
87
67
5212~7012~4512~3012~6812~7012~6812~7012~4412~3512~2812~4212~4482.7681.6248
5312~7212~4512~3012~7012~7212~7012~7212~4412~3512~2812~4212~4484.3583.2148
95
75
95
75
5412~7312~4512~3012~7112~7312~7112~7312~4412~3512~2812~4212~4485.9484.8048
5512~7512~4512~3012~7312~7512~7312~7512~4412~3512~2812~4212~4487.5486.3948
5612~7712~4512~3012~7512~7712~7512~7712~4612~3812~3212~4414~4689.1387.9850
99
80
99
80
5712~7812~4512~3012~7612~7812~7612~7812~4612~3812~3212~4414~4690.7289.5850
5812~8012~4512~3012~7812~8012~7812~8012~4612~3812~3212~4414~4692.3191.1750
5912~8112~4512~3012~7912~8112~7912~8112~4612~3812~3212~4414~4693.9092.7650
6012~8312~4512~3012~8114~8312~8114~8312~4812~3012~3012~4614~4895.4994.3552
87
7212~8512~7012~5012~8312~8512~8312~8512~5212~4312~3512~5014~52114.59113.4556
119
100
119
100
[ NG ]軸穴仕様Nの場合、軸穴径9は指定できません。[ ! ] 軸穴仕様H・P・V・Fの場合、選択範囲内であれば軸穴径6.35が選択可能です。
軸穴径はA型:W≦d×5、B型:L≦d×5で選定ください。

追加工

型式プーリ形状軸穴仕様・内径ZJQRST(KC90…etc.)
GBPA20GT5090AN10            KC90     
Alterations止めねじ角度変更フランジカシメなしフランジカシメ片側のみフランジカットボスカット
CodeKC90NFCRFC・LFCFCBC
Spec.止めねじ角度を90°に
変更します。

[ ! ]A形プーリの場合は山を避ける
ため90°より大きい角度になり
ます。

タイミングプーリ 5GTタイプ:関連画像
(フランジ2枚付属)
指定方法 NFC
タイミングプーリ 5GTタイプ:関連画像
(フランジ1枚付属)
指定方法 RFC
タイミングプーリ 5GTタイプ:関連画像
フランジ外径を0.5mm単位でカット
指定方法 FC17
適用条件
[ ! ]FC≧(O.D.)+1
[ ! ]FC≦F−2
[ ! ]フランジ外周は表面処理されません。
タイミングプーリ 5GTタイプ:関連画像
ボスの長さを0.5mm単位でカット
指定方法 BC6.5
適用条件

[ ! ]軸穴仕様H・V・F:
3≦BC<L-W

[ ! ]軸穴仕様P・N:
M+3≦BC<L−W

[ NG ]A形は適用不可
タイミングプーリ 5GTタイプ:関連画像
詳細は追加工概要 >>P.1466
¥/1Code無料300300300500
Alterations側面穴追加工 [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>P.1466
側面タップ穴側面通し穴側面ザグリ穴
CodeQTC・QFC・QSCKTC・KFC・KSCZTC・ZFC・ZSC
Spec.ボス側の側面にタップ穴を追加工します。
指定方法 QTC28−M4
Q□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。
M選択 M3,M4,M5,M6,M8
適用条件
[ ! ]肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>P.1466
[ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>P.1466
タイミングプーリ 5GTタイプ:関連画像

(6ヵ所)

(4ヵ所)

(3ヵ所)

ボス側の側面にキリ穴を追加工します。
指定方法 KTC28−K4.5
K□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。
K指定 K4.0~13.0(0.5mm単位指定)
適用条件
[ ! ]肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>P.1466
[ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>P.1466
タイミングプーリ 5GTタイプ:関連画像

(6ヵ所)

(4ヵ所)

(3ヵ所)

ボス側の側面にザグリ穴を追加工します。
指定方法 ZTC28−ZM4
Z□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。
ZM選択 ZM3,ZM4,ZM5,ZM6,ZM8
適用条件
[ ! ]肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>P.1466
[ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>P.1466
タイミングプーリ 5GTタイプ:関連画像

(6ヵ所)

(4ヵ所)

(3ヵ所)

詳細は追加工概要 >>P.1466
¥/1CodeQTC:400 QFC:500 QSC:600KTC:500 KFC:600 KSC:800ZSC:1,000   ZTC・ZFC:700
[ ! ]1-1466はこちらを参照ください。

型番リスト

型番
使用ベルト幅(mm)
歯数(T)
プーリ形状
表面処理
材質
丸穴 (H)[d](φ)
丸穴+タップ (P)[d](φ)
新JISキー溝穴+タップ (N)[d](φ)
段付穴 (V)[d](φ)
段付穴(ボス側ザグリ) (F)[d](φ)
両端段付穴 (Y)[d](φ)
二段段付穴 (WB)[d](φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6.35
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6 ~ 13
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
6.35
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
6 ~ 8
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
6.35
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
6 ~ 11
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
-
6.35
10

1個

-( - )

2日目

9
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
-
6 ~ 11
10

1個

-( - )

2日目

9
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
6.35
-
10

1個

-( - )

2日目

9
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
6 ~ 11
-
10

1個

-( - )

2日目

9
15
B形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
6
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
15
B形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6.35
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
15
B形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6 ~ 10
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
15
B形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
6
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

12
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6.35
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

12
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6 ~ 13
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

12
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
6.35
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

12
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
6 ~ 8
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

12
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
6.35
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

12
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
6 ~ 11
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

12
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
-
6.35
10

1個

-( - )

2日目

12
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
-
6 ~ 11
10

1個

-( - )

2日目

12
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
6.35
-
10

1個

-( - )

2日目

12
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
6 ~ 11
-
10

1個

-( - )

2日目

12
15
B形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
6
-
-
10

1個

-( - )

2日目

12
15
B形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6.35
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

12
15
B形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6 ~ 10
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

12
15
B形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
6
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6.35
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6 ~ 13
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
6.35
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
6 ~ 8
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
6.35
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
6 ~ 11
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
-
6.35
10

1個

-( - )

2日目

15
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
-
6 ~ 11
10

1個

-( - )

2日目

15
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
6.35
-
10

1個

-( - )

2日目

15
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
6 ~ 11
-
10

1個

-( - )

2日目

15
15
B形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
6
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
15
B形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6.35
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
15
B形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6 ~ 10
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
15
B形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
6
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

20
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6.35
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

20
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6 ~ 13
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

20
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
6.35
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

20
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
6 ~ 8
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

20
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
6.35
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

20
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
6 ~ 11
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

20
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
-
6 ~ 11
10

1個

-( - )

2日目

20
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
6 ~ 11
-
10

1個

-( - )

2日目

20
15
B形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
6.35
-
-
10

1個

-( - )

2日目

20
15
B形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
6 ~ 7
-
-
10

1個

-( - )

2日目

20
15
B形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6.35
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

20
15
B形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6 ~ 10
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

20
15
B形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
6.35
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

20
15
B形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
6 ~ 7
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

25
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6.35
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

25
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6 ~ 13
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

25
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
6.35
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

25
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
6 ~ 8
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

GTタイプのバックラッシレスプーリです。理論上のバックラッシ量が0となり、通常のGTタイプ以上の高精度位置決めが可能です。ゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社技術提供により同社のベルト規格に適合します。

■規格追加情報■
ステンレス材(SUS304)を追加しました。

【材質】
<プーリ>アルミ合金、S45C相当、ステンレス
<フランジ>アルミ合金、SPCC、ステンレス
【表面処理】
白アルマイト、黒アルマイト、硬質アルマイト、無電解ニッケルメッキ、四三酸化鉄皮膜
【付属品:セットスクリュー】
SUS304、クロムモリブデン鋼(四三酸化鉄皮膜)
【ベルト種類(幅寸法)】
GT5090(9mm)、GT5120(12mm)、GT5150(15mm)
GT5200(20mm)、GT5250(25mm)、GT5300(30mm)
GT5400(40mm)
【プーリ形状】
A形状(ボス無し)、B形状(ボス有り)
【軸穴形状】
丸穴、丸穴+タップ、キー溝(新JIS)+タップ、片側ザグリ(片端段付)、両側ザグリ(両端段付) 、片側2段ザグリ(片端2段段付)
軸穴形状丸穴の場合はメカロック(パワーロック)でも締結することが可能です。
【追加工】
止めねじ角度を90°に変更、フランジカシメなし、フランジカシメ片側のみ、フランジカット、側面タップ穴、側面通し穴、側面ザグリ穴
【関連商品】
<タイミングベルト>
ハイトルクタイミングベルト
<アイドラー>
歯付アイドラーセンターベアリング歯付アイドラー両サイドベアリング背面テンションアイドラーセンターベアリング背面テンションアイドラー両サイドベアリング


◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。

(i)ご注意

  • 歯面にタップ穴がつく際、軸穴径によっては付属品セットスクリューが飛び出し、ベルトと干渉する場合がございますので3DプレビューやCADをご確認ください。飛び出してしまう場合、追加工SLH「セットスクリュー長さ変更」やB形状への変更をご検討ください。
  • フランジカシメのオプション、NFC、RFC、LFCはCADデータに反映されませんので、ご留意ください。
  • 規格表内の赤文字は24年4月に追加した商品です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■価格計算例
H(丸穴)指定時
例:GBPA14GT5090-A-H6
本体価格:1,380円=1,380円
P(タップ穴)指定時
例:GBPA14GT5090-A-P6
本体価格:1,380円+軸穴加工価格:480円=1,860円
[ ! ]基準単価は、(本体価格+軸穴加工価格)となります。
[ ! ]GBPB・GBPKは係数(×1.1)、GBPNは係数(×1.2)、GBPMは係数(×1.05)、GBPPは係数(×1.15)を表中の価格に掛けた金額が本体価格となります。(1円単位切り捨て)
[ ! ]H穴仕様の軸穴加工価格は無料です。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
歯数
¥本体価格
¥軸穴加工価格(本体価格+)
GBPA(×1.0) GBPB・GBPK(×1.1) GBPN(×1.2)
GBPT(×1.0) GBPM(×1.05) GBPP(×1.15)
GBPS
GBPA・GBPB・GBPK・GBPN・GBPT・GBPM・GBPP
GBPS
GT5090
GT5120
GT5150
GT5200
GT5250
GT5300
GT5400
GT5090
GT5120
GT5150
GT5200
GT5250
GT5300
GT5400
GT5090
GT5120
GT5150
GT5200
GT5250
GT5300
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
P
N・V・F
Y・WB
P
N・V・F
Y・WB
15
1,380
1,670
1,500
1,760
1,620
1,860
1,900
2,300
2,060
2,490
2,230
2,700
2,460
2,980
1,300
1,580
1,410
1,670
1,530
1,760
1,790
2,180
1,940
2,350
2,100
2,550
2,320
2,820
2,210
2,670
2,400
2,820
2,590
2,980
3,050
3,680
3,290
3,980
3,570
4,310
480
790
1,440
580
940
1,630
16
1,430
1,700
1,550
1,820
1,680
1,920
1,970
2,350
2,130
2,530
2,310
2,750
2,550
3,030
1,360
1,610
1,470
1,710
1,590
1,820
1,880
2,220
2,030
2,400
2,200
2,600
2,420
2,870
2,290
2,720
2,480
2,910
2,690
3,070
3,160
3,750
3,410
4,050
3,700
4,390
480
790
1,440
580
940
1,630
17
1,450
1,720
1,580
1,840
1,710
1,950
2,000
2,370
2,160
2,560
2,340
2,780
2,580
3,070
1,380
1,630
1,500
1,740
1,610
1,840
1,900
2,250
2,060
2,430
2,230
2,630
2,460
2,910
2,320
2,750
2,530
2,940
2,740
3,120
3,200
3,790
3,450
4,100
3,750
4,440
480
810
1,450
580
970
1,660
18
1,470
1,740
1,610
1,860
1,730
1,970
2,030
2,400
2,190
2,590
2,370
2,810
2,620
3,100
1,390
1,640
1,520
1,760
1,630
1,860
1,920
2,260
2,070
2,440
2,240
2,650
2,480
2,920
2,350
2,780
2,580
2,980
2,770
3,150
3,240
3,840
3,500
4,140
3,800
4,490
480
810
1,450
580
970
1,660
19
1,540
1,880
1,730
2,000
1,910
2,110
2,120
2,590
2,290
2,800
2,490
3,040
2,740
3,350
1,460
1,730
1,600
1,840
1,760
1,940
2,010
2,390
2,170
2,580
2,360
2,790
2,600
3,080
2,460
3,010
2,770
3,200
3,060
3,380
3,390
4,150
3,660
4,480
3,970
4,860
490
830
1,480
610
1,000
1,700
20
1,610
2,010
1,850
2,140
2,090
2,250
2,220
2,770
2,400
2,990
2,600
3,250
2,870
3,580
1,520
1,820
1,670
1,920
1,890
2,020
2,100
2,510
2,260
2,710
2,450
2,940
2,710
3,240
2,580
3,220
2,960
3,420
3,340
3,600
3,560
4,440
3,840
4,800
4,170
5,200
490
830
1,480
610
1,000
1,700
21
1,650
2,050
1,900
2,180
2,150
2,310
2,280
2,830
2,460
3,050
2,660
3,310
2,940
3,650
1,560
1,860
1,710
1,960
1,940
2,080
2,150
2,570
2,320
2,770
2,520
3,000
2,780
3,320
2,640
3,280
3,040
3,490
3,440
3,700
3,640
4,520
3,930
4,880
4,260
5,300
660
1,070
1,790
780
1,290
2,080
22
1,680
2,090
1,940
2,220
2,200
2,360
2,320
2,880
2,500
3,110
2,710
3,380
2,990
3,730
1,590
1,890
1,750
2,000
1,980
2,130
2,190
2,610
2,370
2,810
2,570
3,050
2,830
3,370
2,690
3,340
3,100
3,550
3,520
3,780
3,710
4,610
4,010
4,970
4,340
5,390
660
1,070
1,790
780
1,290
2,080
24
1,750
2,150
2,000
2,300
2,250
2,450
2,410
2,970
2,610
3,200
2,830
3,470
3,120
3,830
1,650
1,940
1,800
2,070
2,030
2,210
2,280
2,680
2,460
2,890
2,660
3,130
2,940
3,460
2,800
3,440
3,200
3,680
3,600
3,920
3,860
4,750
4,170
5,120
4,520
5,560
720
1,200
1,960
870
1,440
2,270
24
1,820
2,200
2,060
2,370
2,300
2,540
2,510
3,030
2,710
3,280
2,940
3,550
3,240
3,920
1,710
1,980
1,850
2,130
2,070
2,280
2,360
2,730
2,550
2,950
2,760
3,200
3,050
3,530
2,910
3,520
3,300
3,790
3,680
4,060
4,010
4,860
4,330
5,240
4,700
5,680
720
1,200
1,960
870
1,440
2,270
25
1,870
2,310
2,140
2,450
2,390
2,610
2,580
3,190
2,780
3,440
3,020
3,730
3,330
4,120
1,760
2,080
1,920
2,210
2,150
2,350
2,430
2,870
2,620
3,100
2,840
3,360
3,140
3,710
2,990
3,700
3,420
3,920
3,820
4,180
4,120
5,100
4,450
5,510
4,830
5,980
740
1,240
2,010
900
1,500
2,350
26
1,920
2,400
2,210
2,540
2,480
2,670
2,650
3,310
2,860
3,570
3,100
3,880
3,420
4,280
1,820
2,160
1,990
2,280
2,230
2,400
2,510
2,980
2,710
3,220
2,940
3,490
3,240
3,850
3,070
3,840
3,540
4,060
3,970
4,270
4,240
5,300
4,570
5,720
4,960
6,200
760
1,250
2,020
920
1,510
2,360
27
1,970
2,480
2,260
2,600
2,480
2,720
2,720
3,420
2,930
3,690
3,180
4,000
3,510
4,420
1,870
2,240
2,030
2,340
2,230
2,440
2,580
3,090
2,780
3,340
3,020
3,620
3,330
3,990
3,150
3,970
3,620
4,160
3,970
4,350
4,350
5,480
4,690
5,910
5,090
6,410
790
1,330
2,130
970
1,600
2,460
28
2,010
2,560
2,300
2,660
2,470
2,760
2,770
3,530
2,990
3,810
3,250
4,130
3,580
4,560
1,910
2,310
2,070
2,390
2,230
2,480
2,630
3,190
2,840
3,440
3,080
3,730
3,400
4,120
3,220
4,100
3,680
4,260
3,950
4,420
4,440
5,660
4,800
6,110
5,200
6,620
790
1,330
2,130
970
1,600
2,460
29
2,070
2,630
2,340
2,720
2,550
2,810
2,860
3,630
3,080
3,920
3,340
4,250
3,690
4,690
1,950
2,380
2,100
2,450
2,300
2,520
2,690
3,280
2,900
3,540
3,150
3,840
3,480
4,240
3,310
4,210
3,740
4,350
4,080
4,500
4,570
5,810
4,930
6,270
5,350
6,800
830
1,390
2,200
1,000
1,670
2,560
30
2,120
2,700
2,370
2,780
2,620
2,850
2,920
3,720
3,160
4,020
3,420
4,360
3,780
4,810
1,990
2,440
2,130
2,500
2,360
2,560
2,750
3,370
2,960
3,630
3,210
3,940
3,550
4,350
3,390
4,320
3,790
4,450
4,190
4,560
4,680
5,960
5,050
6,430
5,470
6,980
830
1,390
2,200
1,000
1,670
2,560
31
2,170
2,770
2,430
2,850
2,650
2,880
2,990
3,820
3,230
4,130
3,500
4,470
3,870
4,940
2,050
2,500
2,180
2,570
2,380
2,590
2,830
3,450
3,050
3,720
3,310
4,040
3,650
4,460
3,470
4,430
3,890
4,560
4,240
4,610
4,790
6,110
5,170
6,600
5,600
7,150
870
1,440
2,270
1,050
1,730
2,650
32
2,220
2,840
2,480
2,920
2,670
2,900
3,060
3,920
3,310
4,230
3,590
4,590
3,960
5,060
2,100
2,560
2,230
2,630
2,400
2,610
2,900
3,530
3,130
3,810
3,390
4,130
3,740
4,560
3,550
4,540
3,970
4,670
4,270
4,640
4,900
6,260
5,290
6,760
5,730
7,330
870
1,440
2,270
1,050
1,730
2,650
33
2,280
2,910
2,550
3,000
2,690
2,920
3,150
4,010
3,400
4,330
3,680
4,700
4,060
5,190
2,150
2,620
2,290
2,700
2,430
2,640
2,970
3,610
3,200
3,900
3,470
4,230
3,830
4,670
3,650
4,660
4,080
4,800
4,300
4,670
5,040
6,430
5,440
6,940
5,890
7,530
970
1,610
2,480
1,150
1,900
2,860
34
2,330
2,980
2,610
3,070
2,710
2,940
3,210
4,110
3,470
4,440
3,760
4,810
4,150
5,310
2,200
2,680
2,350
2,760
2,450
2,660
3,030
3,700
3,280
3,990
3,550
4,330
3,920
4,780
3,730
4,770
4,180
4,910
4,340
4,700
5,150
6,580
5,550
7,100
6,020
7,700
970
1,610
2,480
1,150
1,900
2,860
35
2,470
2,980
2,650
3,140
2,740
3,190
3,410
4,110
3,680
4,440
3,990
4,810
4,400
5,310
2,280
2,680
2,390
2,830
2,470
2,880
3,150
3,700
3,400
3,990
3,680
4,330
4,060
4,780
3,950
4,770
4,240
5,020
4,380
5,100
5,450
6,580
5,880
7,100
6,380
7,700
970
1,610
2,480
1,160
1,930
2,910
36
2,600
2,970
2,680
3,200
2,760
3,430
3,590
4,100
3,870
4,420
4,200
4,800
4,630
5,290
2,350
2,670
2,420
2,890
2,480
3,090
3,240
3,680
3,500
3,980
3,800
4,310
4,190
4,760
4,160
4,750
4,290
5,120
4,420
5,490
5,740
6,550
6,190
7,070
6,720
7,670
970
1,610
2,480
1,160
1,930
2,910
37
2,630
3,010
2,720
3,240
2,800
3,470
3,630
4,150
3,920
4,480
4,250
4,860
4,690
5,360
2,380
2,710
2,450
2,920
2,510
3,130
3,280
3,740
3,540
4,040
3,840
4,380
4,240
4,830
4,210
4,820
4,350
5,180
4,480
5,550
5,810
6,650
6,270
7,180
6,800
7,780
1,050
1,670
2,560
1,270
2,000
3,000
38
2,670
3,050
2,750
3,280
2,830
3,520
3,680
4,210
3,980
4,540
4,310
4,930
4,760
5,440
2,400
2,740
2,480
2,960
2,550
3,160
3,310
3,780
3,570
4,080
3,880
4,420
4,280
4,880
4,270
4,880
4,400
5,250
4,530
5,630
5,890
6,730
6,360
7,270
6,900
7,880
1,050
1,670
2,560
1,270
2,000
3,000
39
2,700
3,080
2,790
3,320
2,870
3,560
3,720
4,250
4,020
4,590
4,360
4,970
4,810
5,490
2,430
2,780
2,510
2,990
2,580
3,200
3,350
3,840
3,620
4,140
3,920
4,490
4,330
4,950
4,320
4,930
4,460
5,310
4,590
5,700
5,960
6,800
6,430
7,340
6,980
7,960
1,050
1,670
2,560
1,270
2,000
3,000
40
2,730
3,120
2,820
3,360
2,900
3,600
3,770
4,300
4,070
4,650
4,410
5,040
4,870
5,560
2,450
2,810
2,540
3,020
2,610
3,230
3,380
3,880
3,650
4,180
3,960
4,540
4,370
5,010
4,370
4,990
4,510
5,380
4,640
5,760
6,030
6,880
6,510
7,430
7,060
8,060
1,050
1,670
2,560
1,270
2,000
3,000
41
2,760
3,160
2,890
3,400
3,000
3,650
3,810
4,360
4,110
4,710
4,460
5,100
4,920
5,630
2,480
2,840
2,600
3,060
2,700
3,270
3,420
3,920
3,690
4,230
4,000
4,590
4,420
5,060
4,420
5,060
4,620
5,440
4,800
5,840
6,100
6,980
6,580
7,540
7,140
8,170
1,120
1,850
2,810
1,330
2,190
3,240
42
2,800
3,200
2,970
3,450
3,100
3,690
3,860
4,410
4,170
4,770
4,520
5,170
4,990
5,700
2,520
2,880
2,670
3,100
2,790
3,320
3,480
3,970
3,750
4,290
4,070
4,650
4,490
5,130
4,480
5,120
4,750
5,520
4,960
5,900
6,180
7,060
6,670
7,620
7,230
8,270
1,120
1,850
2,810
1,330
2,190
3,240
43
2,830
3,240
3,040
3,490
3,200
3,740
3,900
4,470
4,210
4,820
4,570
5,230
5,040
5,770
2,550
2,910
2,730
3,130
2,880
3,360
3,520
4,010
3,800
4,330
4,120
4,700
4,540
5,190
4,530
5,180
4,860
5,580
5,120
5,980
6,250
7,150
6,750
7,710
7,320
8,370
1,120
1,850
2,810
1,330
2,190
3,240
44
2,860
3,280
3,110
3,530
3,300
3,780
3,950
4,520
4,260
4,880
4,620
5,300
5,100
5,850
2,580
2,940
2,790
3,170
2,970
3,400
3,560
4,060
3,840
4,380
4,170
4,750
4,600
5,240
4,580
5,250
4,980
5,650
5,280
6,050
6,320
7,240
6,820
7,820
7,400
8,480
1,120
1,850
2,810
1,330
2,190
3,240
45
2,900
3,320
3,150
3,570
3,360
3,830
4,000
4,580
4,320
4,940
4,680
5,360
5,170
5,920
2,610
2,980
2,830
3,210
3,020
3,450
3,600
4,110
3,890
4,440
4,210
4,810
4,650
5,310
4,640
5,310
5,040
5,710
5,380
6,130
6,400
7,330
6,910
7,910
7,490
8,580
1,160
1,940
2,920
1,380
2,280
3,370
46
2,930
3,360
3,190
3,620
3,420
3,880
4,040
4,640
4,360
5,000
4,730
5,430
5,220
5,990
2,640
3,030
2,860
3,260
3,070
3,490
3,640
4,180
3,930
4,510
4,260
4,890
4,710
5,400
4,690
5,380
5,100
5,790
5,470
6,210
6,470
7,420
6,980
8,010
7,570
8,690
1,160
1,940
2,920
1,380
2,280
3,370
47
2,970
3,400
3,230
3,660
3,470
3,920
4,100
4,690
4,420
5,060
4,800
5,490
5,290
6,060
2,670
3,070
2,900
3,300
3,120
3,540
3,680
4,240
3,980
4,570
4,310
4,960
4,760
5,470
4,750
5,440
5,170
5,860
5,550
6,270
6,550
7,500
7,070
8,100
7,670
8,790
1,160
1,940
2,920
1,380
2,280
3,370
48
3,000
3,440
3,270
3,700
3,530
3,970
4,140
4,750
4,470
5,120
4,840
5,560
5,350
6,130
2,700
3,110
2,930
3,340
3,170
3,580
3,720
4,290
4,020
4,630
4,360
5,020
4,810
5,540
4,800
5,500
5,230
5,920
5,650
6,350
6,620
7,590
7,150
8,190
7,750
8,880
1,160
1,940
2,920
1,380
2,280
3,370
49
3,160
3,530
3,400
3,800
3,610
4,070
4,360
4,870
4,710
5,260
5,100
5,700
5,630
6,290
2,850
3,180
3,050
3,430
3,250
3,670
3,930
4,390
4,240
4,740
4,600
5,140
5,080
5,670
5,060
5,650
5,440
6,080
5,780
6,510
6,980
7,790
7,540
8,410
8,170
9,120
1,240
2,070
3,080
1,460
2,400
3,530
50
3,320
3,610
3,530
3,890
3,690
4,160
4,580
4,980
4,940
5,380
5,360
5,830
5,920
6,430
2,990
3,240
3,170
3,510
3,320
3,760
4,120
4,470
4,450
4,820
4,830
5,230
5,330
5,770
5,310
5,780
5,650
6,220
5,900
6,660
7,330
7,970
7,910
8,610
8,580
9,330
1,240
2,070
3,080
1,460
2,400
3,530
51
3,390
3,720
3,610
4,000
3,780
4,280
4,680
5,130
5,050
5,540
5,470
6,010
6,040
6,630
3,050
3,340
3,240
3,610
3,400
3,860
4,210
4,610
4,540
4,970
4,930
5,390
5,440
5,950
5,420
5,950
5,780
6,400
6,050
6,850
7,480
8,210
8,070
8,860
8,750
9,610
1,500
2,500
3,650
1,600
2,600
3,800
52
3,460
3,830
3,680
4,110
3,870
4,390
4,770
5,280
5,150
5,700
5,590
6,190
6,170
6,830
3,110
3,440
3,310
3,710
3,480
3,960
4,290
4,750
4,630
5,120
5,020
5,560
5,540
6,130
5,540
6,130
5,890
6,580
6,190
7,020
7,640
8,460
8,250
9,130
8,950
9,900
1,500
2,500
3,650
1,600
2,600
3,800
53
3,530
3,940
3,760
4,230
3,960
4,510
4,870
5,440
5,260
5,870
5,700
6,360
6,290
7,020
3,180
3,540
3,380
3,810
3,560
4,070
4,390
4,880
4,740
5,270
5,140
5,720
5,670
6,310
5,650
6,300
6,020
6,770
6,340
7,220
7,790
8,690
8,410
9,380
9,120
10,170
1,500
2,500
3,650
1,600
2,600
3,800
54
3,600
4,050
3,840
4,340
4,050
4,620
4,970
5,590
5,360
6,030
5,810
6,540
6,420
7,220
3,240
3,640
3,450
3,910
3,640
4,170
4,470
5,020
4,820
5,420
5,230
5,880
5,770
6,490
5,760
6,480
6,140
6,940
6,480
7,390
7,950
8,940
8,580
9,650
9,300
10,460
1,500
2,500
3,650
1,660
2,710
3,970
55
3,670
4,170
3,920
4,450
4,140
4,740
5,060
5,750
5,470
6,210
5,930
6,730
6,540
7,430
3,300
3,740
3,520
4,020
3,730
4,270
4,550
5,160
4,910
5,570
5,330
6,040
5,880
6,670
5,870
6,670
6,270
7,120
6,620
7,580
8,100
9,200
8,740
9,930
9,480
10,770
1,500
2,500
3,650
1,660
2,710
3,970
56
3,730
4,280
3,990
4,560
4,230
4,850
5,150
5,900
5,550
6,370
6,020
6,910
6,650
7,630
3,360
3,840
3,580
4,120
3,810
4,370
4,640
5,300
5,000
5,720
5,430
6,200
5,990
6,840
5,970
6,850
6,380
7,300
6,770
7,760
8,240
9,450
8,890
10,200
9,640
11,060
1,500
2,500
3,650
1,660
2,710
3,970
57
3,800
4,390
4,070
4,670
4,320
4,970
5,240
6,060
5,660
6,540
6,140
7,090
6,770
7,820
3,420
3,940
3,650
4,220
3,890
4,470
4,720
5,440
5,090
5,870
5,520
6,360
6,100
7,020
6,080
7,020
6,510
7,470
6,910
7,950
8,390
9,680
9,050
10,450
9,820
11,340
1,500
2,500
3,650
1,710
2,840
4,090
58
3,870
4,500
4,150
4,790
4,410
5,080
5,340
6,210
5,760
6,700
6,250
7,270
6,900
8,020
3,490
4,040
3,720
4,320
3,970
4,580
4,810
5,570
5,200
6,020
5,640
6,520
6,220
7,200
6,190
7,200
6,640
7,660
7,060
8,130
8,540
9,930
9,220
10,720
10,000
11,630
1,500
2,500
3,650
1,710
2,840
4,090
59
3,940
4,610
4,220
4,900
4,500
5,200
5,440
6,360
5,870
6,870
6,360
7,440
7,020
8,220
3,550
4,140
3,790
4,420
4,050
4,680
4,900
5,710
5,290
6,170
5,730
6,690
6,330
7,380
6,300
7,380
6,750
7,840
7,200
8,320
8,690
10,180
9,380
10,990
10,170
11,920
1,500
2,500
3,650
1,710
2,840
4,090
60
4,010
4,720
4,300
5,010
4,590
5,310
5,530
6,510
5,970
7,030
6,480
7,620
7,150
8,410
3,610
4,240
3,860
4,520
4,130
4,780
4,980
5,850
5,380
6,310
5,830
6,850
6,430
7,560
6,420
7,550
6,880
8,020
7,340
8,500
8,860
10,420
9,560
11,240
10,370
12,190
1,500
2,500
3,650
1,710
2,840
4,090
72
4,560
5,360
4,890
5,690
5,220
6,030
6,290
7,390
6,790
7,980
7,360
8,660
8,130
9,550
4,100
4,820
4,390
5,140
4,690
5,430
5,660
6,650
6,110
7,180
6,620
7,780
7,310
8,590
7,300
8,580
7,820
9,100
8,350
9,650
10,070
11,840
10,870
12,780
11,790
13,860
1,770
2,840
3,930
1,970
3,270
4,720
数量スライド価格(1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~1011~1516~2021~5051~100101~200201~300301~
値引率基準単価10%25%35%35%
出荷日通常+2日+4日+7日+10日お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]標準対応大口以上はストーク対応なし。

納期

●GBPA・GBPT・GBPM・GBPP・GBPS
 2 日目出荷
    ご注文締切 
ストークA早割翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円
[ NG ]歯数14~30のA形はストーク不可
 
●GBPB・GBPK・GBPN
 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

■製品概要
元々GT歯形はインボリュート運動により創成される形状のため、バックラッシの量が少なく、高精度な位置決め用途に使用できます。
バックラッシレスプーリ(本製品)はさらなる高精度位置決め要求に対応すべく、理論上のバックラッシ量を極限まで減らした歯形のプーリです。
ベルトはこれまでお使いのGT歯形ベルトと同じものをお使い頂けます。
■ベルト・プーリ噛み合い
バックラッシレスプーリは標準プーリと比べ、バックラッシ(ベルト・プーリ間の隙間)が少ない形状をしています。
 
3GTバックラッシレスプーリ噛み合い

 


ベルト形状
バックラッシレスプーリ形状 
3GT標準プーリ噛み合い


ベルト形状
標準プーリ形状 

                                                                                                                         ※画像は共にゲイツ・ユニッタ・アジア提供
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バックラッシレスプーリ 5GTタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました