(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バックラッシレスプーリ 3GTタイプ

バックラッシレスプーリ 3GTタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

GTタイプのバックラッシレスプーリです。理論上のバックラッシ量が0となり、通常...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 歯面にタップ穴がつく際、軸穴径によっては付属品セットスクリューが飛び出し、ベルトと干渉する場合がございますので3DプレビューやCADをご確認ください。飛び出してしまう場合、追加工SLH「セットスクリュー長さ変更」やB形状への変更をご検討ください。
  • フランジカシメのオプション、NFC、RFC、LFCはCADデータに反映されませんので、ご留意ください。
  • 規格表内の赤文字は24年4月に追加した商品です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定14,569件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

■3GTタイプ

●プーリ形状

A

B

標準歯形

[ ! ]

[ ! ]

歯溝寸法は歯数によって若干変わります。(Pitch:3.0mm)
[ NG ]B形は歯数20以下は選択不可
[ ! ]軸穴仕様H(丸穴)・V,F(段付穴)・Y(両端段付穴)・WB(二段段付穴)の場合、タップ穴は付きません。
[ ! ]歯部とF寸を除く指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。
■ベルト呼び幅・寸法
mm呼び
GT3060GT3090GT3150
A 7.310.316.3
W11.014.020.0
L19.022.028.0
■タップ穴寸法表(軸穴仕様:P・N)
dH7
軸穴内径
M
(並目)
付属品
セットスクリュー
5M3M3×3
6〜17M4M4×3
18〜45M5M5×4
●軸穴仕様 軸穴仕様記号と各寸法を下表よりお選びください。 [ ! ]軸穴に表面処理が付かない場合があります。

H 丸穴

P 丸穴+タップ

N 新JISキー溝穴+タップ

[ ! ]タップ穴とセットスクリューは
付きません。
軸穴径d選択範囲内であれば
軸穴径4.5・6.35が選択可能です。

[ ! ]A形プーリの場合は山を避けるため
120°近辺になります。
軸穴径d選択範囲内であれば
軸穴径4.5・6.35が選択可能です。

[ ! ]キー溝の詳細寸法はこちらをご覧下さい。
軸穴径10で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)
選定時はNK10をご指定下さい。

V 段付穴

F 段付穴(ボス側ザグリ)

Y 両端段付穴

WB 二段段付穴

[ ! ]タップ穴とセットスクリューは
付きません。
軸穴径d選択範囲内であれば
軸穴径4.5・6.35が選択可能です。

[ ! ]B形のみ適用

[ ! ]タップ穴とセットスクリューは
付きません。
軸穴径d選択範囲内であれば
軸穴径6.35が選択可能です。

[ ! ]A形のみ適用
[ ! ]軸穴径dは+0.1/0

[ ! ]タップ穴とセットスクリューは
付きません。

[ ! ]Q(R)-Y≧2

[ ! ]A形のみ適用

[ ! ]タップ穴とセットスクリューは
付きません。

[ ! ]Q-R≧2
[ ! ]R-WB≧2

Typeベルト幅材質表面処理付属品
6mm9mm15mmプーリフランジセットスクリュー
GT3060GT3090GT3150 
GBPAアルミ合金アルミ合金白アルマイトSUS304
GBPB黒アルマイト
GBPK硬質アルマイト
GBPN無電解ニッケルメッキ
GBPTS45C相当SPCCクロムモリブデン鋼
(四三酸化鉄皮膜)
GBPM四三酸化鉄皮膜
GBPP無電解ニッケルメッキ
GBPSSUS304SUS304-SUS304
[ ! ]フランジカシメ済、軸穴P、Nにはセットスクリュー付属

規格表

 型式プーリ形状軸穴仕様・内径ZJQRST
(軸穴仕様:H・P・N)GBPA30GT3060AH10            
(軸穴仕様:V・F)GBPA40GT3150BV12Z14J18.0        
(軸穴仕様:Y・WB)GBPA36GT3090AY15    Q18R20S3T4

 
型式プーリ
形状
プーリ形状P.D.O.D.DGBPA・
GBPB・
GBPK・
GBPN・
GBPT・
GBPM・
GBPP
GBPS
Type歯数種類
呼び幅
AB
軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択
H(d)
 
丸穴
P(d)
丸穴+タップ
下記[ ! ] 参照
N(d)
 キー溝+タップ
下記[ ! ] 参照
段付穴Y 両段付穴H(d)
丸穴
P(d)
丸穴+タップ
下記[ ! ] 参照
N(d)
キー溝+タップ
下記[ ! ] 参照
V・F 段付穴FEFE
V(d)ZJY(d)Q・RS・TV・F(d)ZJ
Z−d≧2(0.1mm単位)(0.1mm単位)Z−d≧2(0.1mm単位)
アルミ
GBPA
GBPB
GBPK
GBPN



GBPT
GBPM
GBPP


ステンレス
GBPS
15GT3060

GT3090

GT3150
A4~6462~18

2.0≦J≦W−2.0
46-14.3213.56
18
11
18
11
164~74・4.5・56・74・4.5・56・73~14

S+T≦W−3
15.2814.529
19
175~85・67・85・67・816.2315.4710
18
185~855・67・85・67・817.1916.4310
21
12
20
13
195~955~77~95~77~918.1417.3810
22
14
22
14
205~105・65~87~105~87~1019.1018.3410
23
215~115・65~87~105~87~105~7572~26

2.0≦J≦L−2.0
20.0519.2911
25
16
25
16
22A

B
6~126・6.35・76~108~126~108~126~86821.0120.2512
24
236~136・6.35・76~118~136~118~136~96.77~921.9621.2013
25
246~146~86~128~146~128~146~1066~88~1022.9222.1614
26
18
256~146~106~128~146~128~146~1066~88~1023.8723.1114
27
28
18
266~156~1186~138~156~138~156~1166~98~1124.8324.0715
28
19
276~166~1286~148~166~148~166~126・6.35・76~108~1225.7825.0216
30
20
30
20
286~176~138・106~158~176~158~176~136~86~118~1326.7425.9817
21
296~186~148・106~168~186~168~186~146~86~128~1427.6926.9318
32
23
32
23
306~196~148・106~178~196~178~196~156~1086~138~1528.6527.8919
316~206~148~126~188~206~188~206~166~1086~148~1629.6028.8420
35
25
35
25
326~216~148~126~198~216~198~216~166~1086~148~1630.5629.8020
34
338~228~168~138~2010~228~2010~228~188~128~108~1610~1831.5130.7522
35
348~238~168~138~2110~238~2110~238~208~128~108~1810~2032.4731.7122
36
27
40
28
358~248~188~148~2210~248~2210~248~208~148~128~1810~2033.4232.6624
40
28
368~258~188~148~2310~258~2310~258~208~148~128~1810~2034.3833.6224
38
29
378~268~208~168~2410~268~2410~268~228~168~158~2010~2235.3334.5726
40
28
388~278~208~168~2510~278~2510~278~228~168~158~2010~2236.2935.5326
44
32
44
32
398~288~238~208~2610~288~2610~288~248~188~158~2210~2437.2436.4828
408~298~238~208~2710~298~2710~298~248~188~158~2210~2438.2037.4428
42
33
418~3010~238~208~2810~308~2810~308~268~208~158~2410~2639.1538.3930
44
32
428~3010~238~208~2810~308~2810~308~268~208~158~2410~2640.1139.3530
48
36
48
36
4310~3110~2410~2010~2912~3110~2912~3110~2610~2010~1510~2412~2641.0640.3030
48
4410~3210~2510~2010~3012~3210~3012~3210~2610~2010~1510~2412~2642.0241.2530
46
4510~3310~2510~2310~3112~3310~3112~3310~2810~2210~1710~2612~2842.9742.2132
48
4610~3410~2510~2310~3212~3410~3212~3410~2810~2210~1710~2612~2843.9343.1632
4710~3510~2510~2310~3312~3510~3312~3510~2810~2210~1710~2612~2844.8844.1232
50
38
50
38
4810~3610~2510~2310~3412~3610~3412~3610~2810~2210~1710~2612~2845.8445.0732
49
40
4910~3710~2810~2410~3512~3710~3512~3710~2810~2210~1710~2612~2846.7946.0332
52
52
40
5010~3810~2810~2410~3612~3810~3612~3810~3010~2310~1810~2812~3047.7546.9834
51
42
5110~3910~2810~2410~3712~3910~3712~3910~3010~2310~1810~2812~3048.7047.9434
52
40
5210~4010~2810~2410~3812~4010~3812~4010~3010~2310~1810~2812~3049.6648.8934
55
55
5310~4110~3010~2510~3912~4110~3912~4110~3010~2310~1810~2812~3050.6149.8534
5412~4212~3012~2512~4014~4212~4014~4212~3012~2312~1812~2814~3051.5750.8034
5512~4312~3212~2612~4114~4312~4114~4312~3012~2312~1812~2814~3052.5251.7634
61
46
61
46
5612~4412~3212~2612~4214~4412~4214~4412~3212~2412~2012~3014~3253.4852.7136
5712~4512~3212~2612~4314~4512~4314~4512~3212~2412~2012~3014~3254.4353.6736
5812~4612~3312~2812~4414~4612~4414~4612~3212~2412~2012~3014~3255.3954.6236
5912~4712~3312~2812~4514~4712~4514~4712~3212~2412~2012~3014~3256.3455.5836
6012~4812~3812~3012~4614~4812~4614~4812~3212~2412~2012~3014~3257.3056.5336
52
7212~5912~4512~4012~5714~5912~5714~5912~3612~3012~2512~3414~3668.7567.9940
74
58
74
58
[ NG ]軸穴仕様Nの場合、軸穴径9は指定できません。      [ ! ] 軸穴仕様H・P・V・Fの場合、選択範囲内であれば軸穴径4.5・6.35が選択可能です。

追加工

型式プーリ形状軸穴仕様・内径ZJQRST(KC90…etc.)
GBPA30GT3090AH10            FC30.0        
Alterations止めねじ角度変更フランジカシメなしフランジカシメ片側のみフランジカットボスカット
CodeKC90NFCRFC・LFCFCBC
Spec.止めねじ角度を90°に変更します。

[ ! ]A形プーリの場合は山を避けるため90°より大きい角度になります。

(フランジ2枚付属)
指定方法 NFC
(フランジ1枚付属)
指定方法 RFC
フランジ外径を0.5mm単位でカット
指定方法 FC17
適用条件
[ ! ]FC≧(O. D.)+1
[ ! ]FC≦F−2

[ ! ]フランジ外周は表面処理されません。

ボスの長さを0.5mm単位でカット
指定方法 BC6.5
適用条件

[ ! ]軸穴仕様H・V・F:
3≦BC<L-W

[ ! ]軸穴仕様P・N:
M+3≦BC<L−W

[ NG ]A形は適用不可
詳細は追加工概要>>P.1466
¥/1Code無料300300300500
Alterations側面穴追加工 [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>P.1466
側面タップ穴側面通し穴側面ザグリ穴
CodeQTC・QFC・QSCKTC・KFC・KSCZTC・ZFC・ZSC
Spec.ボス側の側面にタップ穴を追加工します。
指定方法 QTC28−M4
Q□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。
M選択 M3,M4,M5,M6,M8
適用条件
[ ! ]肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>P.1466
[ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>P.1466

(6ヵ所)

(4ヵ所)

(3ヵ所)

ボス側の側面にキリ穴を追加工します。
指定方法 KTC28−K4.5
K□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。
K指定 K4.0~13.0(0.5mm単位指定)
適用条件
[ ! ]肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>P.1466
[ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>P.1466

(6ヵ所)

(4ヵ所)

(3ヵ所)

ボス側の側面にザグリ穴を追加工します。
指定方法 ZTC28−ZM4
Z□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。
ZM選択 ZM3,ZM4,ZM5,ZM6,ZM8
適用条件
[ ! ]肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>P.1466
[ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>P.1466

(6ヵ所)

(4ヵ所)

(3ヵ所)

詳細は追加工概要 >>P.1466
¥/1CodeQTC:400 QFC:500 QSC:600KTC:500 KFC:600 KSC:800ZSC:1,000  ZTC・ZFC:700
[ ! ]1-1466はこちらを参照ください。

型番リスト

型番
使用ベルト幅(mm)
歯数(T)
プーリ形状
表面処理
材質
丸穴 (H)[d](φ)
丸穴+タップ (P)[d](φ)
新JISキー溝穴+タップ (N)[d](φ)
段付穴 (V)[d](φ)
段付穴(ボス側ザグリ) (F)[d](φ)
両端段付穴 (Y)[d](φ)
二段段付穴 (WB)[d](φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
4.5
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

6
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
4 ~ 6
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

6
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
4 ~ 6.35
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

6
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
-
4
10

1個

-( - )

2日目

6
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
4
-
10

1個

-( - )

2日目

9
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
4.5
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
4 ~ 6
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
4 ~ 6.35
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
-
4
10

1個

-( - )

2日目

9
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
4
-
10

1個

-( - )

2日目

15
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
4.5
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
4 ~ 6
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
4 ~ 6.35
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
-
4
10

1個

-( - )

2日目

15
15
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
4
-
10

1個

-( - )

2日目

6
16
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
4 ~ 7
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

6
16
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
4.5 ~ 6.35
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

6
16
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
4 ~ 5
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

6
16
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
4 ~ 5
-
10

1個

-( - )

2日目

9
16
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
4 ~ 7
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
16
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
4.5 ~ 6.35
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
16
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
4 ~ 5
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
16
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
4 ~ 5
-
10

1個

-( - )

2日目

15
16
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
4 ~ 7
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
16
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
4.5 ~ 6.35
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
16
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
4 ~ 5
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
16
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
4 ~ 5
-
10

1個

-( - )

2日目

6
17
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
4 ~ 7
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

6
17
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
4.5 ~ 6.35
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

6
17
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
4 ~ 5
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

6
17
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
4 ~ 5
-
10

1個

-( - )

2日目

9
17
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
4 ~ 7
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
17
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
4.5 ~ 6.35
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
17
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
4 ~ 5
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
17
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
4 ~ 5
-
10

1個

-( - )

2日目

15
17
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
4 ~ 7
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
17
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
4.5 ~ 6.35
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
17
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
4 ~ 5
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
17
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
4 ~ 5
-
10

1個

-( - )

2日目

6
18
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6.35
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

6
18
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
5 ~ 8
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

6
18
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
5
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

6
18
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
5 ~ 6
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

6
18
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
5 ~ 6
-
10

1個

-( - )

2日目

9
18
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6.35
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
18
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
5 ~ 8
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
18
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
5
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
18
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
5 ~ 6
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

9
18
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
5 ~ 6
-
10

1個

-( - )

2日目

15
18
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6.35
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
18
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
5 ~ 8
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
18
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
5
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
18
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
5 ~ 6
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

15
18
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
5 ~ 6
-
10

1個

-( - )

2日目

6
19
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6.35
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

6
19
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
5 ~ 8
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

6
19
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
5
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

6
19
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
5 ~ 6
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

6
19
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
-
-
-
-
-
5 ~ 6
-
10

1個

-( - )

2日目

9
19
A形
白アルマイト
[アルミニウム] アルミ合金
6.35
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

GTタイプのバックラッシレスプーリです。理論上のバックラッシ量が0となり、通常のGTタイプ以上の高精度位置決めが可能です。ゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社技術提供により同社のベルト規格に適合します。

■規格追加情報■
ステンレス材(SUS304)を追加しました。

【材質】
<プーリ>アルミ合金、S45C相当、ステンレス
<フランジ>アルミ合金、SPCC、ステンレス
【表面処理】
白アルマイト、黒アルマイト、硬質アルマイト、無電解ニッケルメッキ、四三酸化鉄皮膜
【付属品:セットスクリュー】
SUS304、クロムモリブデン鋼(四三酸化鉄皮膜)
【ベルト種類(幅寸法)】
GT3060(6mm)、GT3090(9mm)、GT3150(15mm)
【プーリ形状】
A形状(ボス無し)、B形状(ボス有り)
【軸穴形状】
丸穴、丸穴+タップ、キー溝(新JIS)+タップ、片側ザグリ(片端段付)、両側ザグリ(両端段付) 、片側2段ザグリ(片端2段段付)
軸穴形状丸穴の場合はメカロック(パワーロック)でも締結することが可能です。
【追加工】
止めねじ角度を90°に変更、フランジカシメなし、フランジカシメ片側のみ、フランジカット、側面タップ穴、側面通し穴、側面ザグリ穴
【関連商品】
<タイミングベルト>
ハイトルクタイミングベルト
<アイドラー>
歯付アイドラーセンターベアリング歯付アイドラー両サイドベアリング背面テンションアイドラーセンターベアリング背面テンションアイドラー両サイドベアリング


◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。

(i)ご注意

  • 歯面にタップ穴がつく際、軸穴径によっては付属品セットスクリューが飛び出し、ベルトと干渉する場合がございますので3DプレビューやCADをご確認ください。飛び出してしまう場合、追加工SLH「セットスクリュー長さ変更」やB形状への変更をご検討ください。
  • フランジカシメのオプション、NFC、RFC、LFCはCADデータに反映されませんので、ご留意ください。
  • 規格表内の赤文字は24年4月に追加した商品です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■価格計算例
H(丸穴)指定時
例:GBPA18GT3060-A-H5
本体価格:1,150円=1,150円
P(タップ穴)指定時
例:GBPA18GT3060-A-P5
本体価格:1,150円+軸穴加工価格:260円=1,410円
[ ! ]基準単価は、(本体価格+軸穴加工価格)となります。
[ ! ]GBPB・GBPKは係数(×1.1)、GBPNは係数(×1.2)、GBPMは係数(×1.05)、GBPPは係数(×1.15)を表中の価格に掛けた金額が本体価格となります。(1円単位切り捨て)
[ ! ]H穴仕様の軸穴加工価格は無料です。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
歯数
¥本体価格
¥軸穴加工価格(本体価格+)
GBPA(×1.0) GBPB・GBPK(×1.1) GBPN(×1.2)
GBPT(×1.0) GBPM(×1.05) GBPP(×1.15)
GBPS
GBPA・GBPB・GBPK・
GBPN・GBPT・GBPM・
GBPP
GBPS
GT3060
GT3090
GT3150
GT3060
GT3090
GT3150
GT3060
GT3090
GT3150
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
P
N・V・F
Y・WB
P
N・V・F
Y・WB
15
1,130
-
1,200
-
1,510
-
1,060
-
1,150
-
1,440
-
1,810
-
1,920
-
2,420
-
-
490
1,150
-
640
1,210
16
1,140
1,220
1,520
1,070
1,160
1,450
1,820
1,950
2,430
490
1,150
680
1,250
17
1,150
1,260
1,570
1,080
1,200
1,490
1,840
2,020
2,510
490
1,150
680
1,250
18
1,150
1,290
1,610
1,090
1,230
1,520
1,840
2,060
2,580
260
490
1,150
390
680
1,250
19
1,170
1,300
1,620
1,140
1,240
1,530
1,870
2,080
2,590
260
490
1,150
390
680
1,250
20
1,180
1,300
1,620
1,180
1,240
1,530
1,890
2,080
2,590
260
490
1,150
390
680
1,250
21
1,220
1,340
1,620
1,190
1,270
1,530
1,950
2,140
2,590
260
490
1,150
390
680
1,250
22
1,250
1,270
1,380
1,440
1,620
1,700
1,200
1,270
1,300
1,370
1,530
1,620
2,000
2,030
2,210
2,300
2,590
2,720
260
490
1,150
390
680
1,250
23
1,250
1,340
1,380
1,520
1,620
1,780
1,200
1,340
1,300
1,440
1,530
1,690
2,000
2,140
2,210
2,430
2,590
2,850
280
490
1,170
410
710
1,330
24
1,250
1,410
1,380
1,590
1,620
1,860
1,200
1,410
1,300
1,500
1,530
1,760
2,000
2,260
2,210
2,540
2,590
2,980
280
490
1,170
410
710
1,330
25
1,270
1,450
1,380
1,610
1,670
1,910
1,210
1,380
1,300
1,520
1,590
1,820
2,030
2,320
2,210
2,580
2,670
3,060
280
490
1,170
410
710
1,330
26
1,270
1,510
1,380
1,660
1,730
1,970
1,210
1,440
1,300
1,580
1,640
1,870
2,030
2,420
2,210
2,660
2,770
3,150
300
530
1,210
440
750
1,370
27
1,280
1,550
1,410
1,700
1,750
2,020
1,220
1,470
1,330
1,610
1,670
1,920
2,050
2,480
2,260
2,720
2,800
3,230
310
540
1,230
460
770
1,400
28
1,290
1,590
1,430
1,730
1,770
2,060
1,230
1,500
1,360
1,640
1,690
1,960
2,060
2,540
2,290
2,770
2,830
3,300
310
540
1,230
460
770
1,400
29
1,320
1,660
1,450
1,750
1,810
2,060
1,290
1,570
1,380
1,670
1,720
1,960
2,110
2,660
2,320
2,800
2,900
3,300
380
630
1,370
540
910
1,580
30
1,350
1,730
1,460
1,770
1,840
2,060
1,350
1,640
1,390
1,690
1,740
1,960
2,160
2,770
2,340
2,830
2,940
3,300
380
630
1,370
540
910
1,580
31
1,370
1,760
1,490
1,820
1,890
2,100
1,370
1,680
1,420
1,730
1,800
1,990
2,190
2,820
2,380
2,910
3,020
3,360
410
670
1,410
580
940
1,620
32
1,380
1,790
1,520
1,860
1,940
2,130
1,380
1,710
1,450
1,760
1,850
2,010
2,210
2,860
2,430
2,980
3,100
3,410
410
670
1,410
580
940
1,620
33
1,450
1,850
1,570
1,940
2,050
2,190
1,410
1,750
1,530
1,890
1,950
2,080
2,320
2,960
2,510
3,100
3,280
3,500
450
740
1,520
630
1,020
1,730
34
1,510
1,900
1,610
2,010
2,150
2,250
1,440
1,790
1,610
2,010
2,040
2,150
2,420
3,040
2,580
3,220
3,440
3,600
450
740
1,520
630
1,020
1,730
35
1,550
1,940
1,650
2,050
2,180
2,310
1,470
1,840
1,650
2,050
2,070
2,190
2,480
3,100
2,640
3,280
3,490
3,700
450
740
1,520
640
1,050
1,760
36
1,590
1,980
1,680
2,090
2,200
2,360
1,500
1,890
1,680
2,090
2,090
2,230
2,540
3,170
2,690
3,340
3,520
3,780
450
740
1,520
640
1,050
1,760
37
1,620
2,020
1,720
2,140
2,260
2,410
1,530
1,930
1,690
2,110
2,140
2,280
2,590
3,230
2,750
3,420
3,620
3,860
470
780
1,610
690
1,130
1,860
38
1,650
2,070
1,750
2,180
2,310
2,450
1,560
1,970
1,710
2,130
2,200
2,330
2,640
3,310
2,800
3,490
3,700
3,920
470
780
1,610
690
1,130
1,860
39
1,670
2,110
1,790
2,230
2,370
2,500
1,590
2,000
1,720
2,140
2,250
2,370
2,670
3,380
2,860
3,570
3,790
4,000
470
780
1,610
690
1,130
1,860
40
1,700
2,150
1,820
2,270
2,420
2,540
1,620
2,040
1,730
2,160
2,300
2,420
2,720
3,440
2,910
3,630
3,870
4,060
470
780
1,610
690
1,130
1,860
41
1,720
2,170
1,850
2,300
2,440
2,570
1,640
2,070
1,760
2,190
2,320
2,450
2,750
3,470
2,960
3,680
3,900
4,110
490
820
1,670
710
1,170
1,920
42
1,750
2,200
1,870
2,340
2,450
2,610
1,670
2,090
1,780
2,220
2,340
2,480
2,800
3,520
2,990
3,740
3,920
4,180
490
820
1,670
710
1,170
1,920
43
1,770
2,220
1,900
2,370
2,470
2,640
1,690
2,120
1,810
2,250
2,350
2,510
2,830
3,550
3,040
3,790
3,950
4,220
490
820
1,670
710
1,170
1,920
44
1,790
2,240
1,920
2,400
2,480
2,670
1,710
2,140
1,830
2,280
2,370
2,540
2,860
3,580
3,070
3,840
3,970
4,270
490
820
1,670
710
1,170
1,920
45
1,820
2,280
1,940
2,440
2,520
2,710
1,730
2,170
1,850
2,320
2,400
2,580
2,910
3,650
3,100
3,900
4,030
4,340
530
890
1,750
750
1,230
2,000
46
1,850
2,310
1,970
2,480
2,560
2,750
1,750
2,200
1,880
2,360
2,440
2,610
2,960
3,700
3,150
3,970
4,100
4,400
530
890
1,750
750
1,230
2,000
47
1,870
2,350
1,990
2,520
2,590
2,790
1,770
2,220
1,900
2,390
2,470
2,650
2,990
3,760
3,180
4,030
4,140
4,460
530
890
1,750
750
1,230
2,000
48
1,900
2,380
2,010
2,560
2,630
2,830
1,790
2,250
1,920
2,430
2,500
2,680
3,040
3,810
3,220
4,100
4,210
4,530
530
890
1,750
750
1,230
2,000
49
1,950
2,430
2,070
2,630
2,730
2,880
1,850
2,310
1,960
2,510
2,590
2,740
3,120
3,890
3,310
4,210
4,370
4,610
540
920
1,820
770
1,280
2,070
50
1,990
2,470
2,120
2,700
2,820
2,930
1,900
2,360
2,000
2,580
2,670
2,790
3,180
3,950
3,390
4,320
4,510
4,690
540
920
1,820
770
1,280
2,070
51
2,040
2,500
2,170
2,730
2,850
3,000
1,940
2,390
2,050
2,610
2,700
2,850
3,260
4,000
3,470
4,370
4,560
4,800
670
1,120
2,120
820
1,400
2,230
52
2,080
2,530
2,220
2,750
2,890
3,070
1,980
2,410
2,090
2,630
2,740
2,920
3,330
4,050
3,550
4,400
4,620
4,910
670
1,120
2,120
820
1,400
2,230
53
2,130
2,550
2,260
2,780
2,920
3,130
2,030
2,440
2,140
2,660
2,770
2,980
3,410
4,080
3,620
4,450
4,670
5,010
670
1,120
2,120
820
1,400
2,230
54
2,170
2,580
2,310
2,810
2,960
3,200
2,070
2,460
2,180
2,680
2,800
3,050
3,470
4,130
3,700
4,500
4,740
5,120
670
1,120
2,120
870
1,460
2,310
55
2,220
2,610
2,360
2,840
2,990
3,270
2,110
2,490
2,230
2,710
2,840
3,110
3,550
4,180
3,780
4,540
4,780
5,230
670
1,120
2,120
870
1,460
2,310
56
2,260
2,640
2,410
2,860
3,020
3,340
2,150
2,520
2,280
2,730
2,870
3,170
3,620
4,220
3,860
4,580
4,830
5,340
670
1,120
2,120
870
1,460
2,310
57
2,310
2,670
2,460
2,890
3,060
3,410
2,190
2,540
2,320
2,760
2,900
3,240
3,700
4,270
3,940
4,620
4,900
5,460
670
1,120
2,120
910
1,510
2,370
58
2,350
2,690
2,500
2,920
3,090
3,470
2,240
2,570
2,370
2,780
2,930
3,300
3,760
4,300
4,000
4,670
4,940
5,550
670
1,120
2,120
910
1,510
2,370
59
2,400
2,720
2,550
2,940
3,130
3,540
2,280
2,590
2,410
2,810
2,970
3,370
3,840
4,350
4,080
4,700
5,010
5,660
670
1,120
2,120
910
1,510
2,370
60
2,440
2,750
2,600
2,970
3,160
3,610
2,320
2,620
2,460
2,830
3,000
3,430
3,900
4,400
4,160
4,750
5,060
5,780
670
1,120
2,120
910
1,510
2,370
72
2,970
3,210
3,240
3,610
3,780
4,170
2,950
3,270
3,140
3,530
3,590
4,020
4,750
5,140
5,180
5,780
6,050
6,670
790
1,250
2,590
1,180
1,980
3,130
数量スライド価格(1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~1011~1516~2021~5051~100101~200201~300301~
値引率基準単価10%25%35%35%
出荷日通常+2日+4日+7日+10日お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]標準対応大口以上はストーク対応なし。

納期

●GBPA・GBPT・GBPM・GBPP・GBPS
 2 日目出荷
    ご注文締切 
ストークA早割翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円
[ NG ]歯数14~30のA形はストーク不可
●GBPB・GBPK・GBPN
 5 日目出荷


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

■製品概要
元々GT歯形はインボリュート運動により創成される形状のため、バックラッシの量が少なく、高精度な位置決め用途に使用できます。
バックラッシレスプーリ(本製品)はさらなる高精度位置決め要求に対応すべく、理論上のバックラッシ量を極限まで減らした歯形のプーリです。
ベルトはこれまでお使いのGT歯形ベルトと同じものをお使い頂けます。
■ベルト・プーリ噛み合い
バックラッシレスプーリは標準プーリと比べ、バックラッシ(ベルト・プーリ間の隙間)が少ない形状をしています。
 
3GTバックラッシレスプーリ噛み合い

 


ベルト形状
バックラッシレスプーリ形状 
3GT標準プーリ噛み合い


ベルト形状
標準プーリ形状 

                                                                                                                         ※画像は共にゲイツ・ユニッタ・アジア提供
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バックラッシレスプーリ 3GTタイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
試験設備
評価 5.0満足度:5.02024/02/29
プーリをBLPに変更するだけでくり返し精度の改善に繋がりました。
簡単なプーリ交換のみで精度向上できるので、他設備にも使用しようと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました