(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
GTタイプのバックラッシレスプーリです。理論上のバックラッシ量が0となり、通常...
■1.5GT・2GTタイプ
●プーリ形状
A形
B形
標準歯形
[ ! ]
[ ! ]
mm | 呼び | |||
GT15040 | GT2040 | GT2060 | GT2090 | |
A | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 |
W | 8.3 | 8.3 | 10.3 | 13.3 |
L | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 21.0 |
dH7 軸穴内径 | M (並目) | 付属品 セットスクリュー |
5 | M3 | M3×3 |
6〜22 | M4 | M4×3 |
23〜30 | M5 | M5×4 |
H 丸穴
P 丸穴+タップ
N 新JISキー溝穴+タップ
[ ! ]タップ穴とセットスクリューは
付きません。
[ ! ]軸穴径d選択範囲内であれば
軸穴径4.5・6.35が選択可能です。
[ ! ]軸穴径d選択範囲内であれば
軸穴径6.35が選択可能です。
[ ! ]キー溝の詳細寸法はこちらをご覧下さい。
新JISキー溝穴、軸穴径10、キー溝幅4.0mm選定時は
NK10をご指定ください。
V 段付穴
F 段付穴(ボス側ザグリ)
Y 両端段付穴
[ ! ]タップ穴とセットスクリューは
付きません。
[ ! ]軸穴径d選択範囲内であれば
軸穴径6.35が選択可能です。
[ ! ]タップ穴とセットスクリューは
付きません。
[ ! ]軸穴径d選択範囲内であれば
軸穴径6.35が選択可能です。
Type | ベルト幅 | 材質* | 表面処理 | 付属品* | ||||
4mm | 4mm | 6mm | 9mm | プーリ | フランジ | セットスクリュー | ||
GT15040 | GT2040 | GT2060 | GT2090 | |||||
GBPA | ● | ● | ● | ● | アルミ合金 | アルミ合金 | 白アルマイト | SUS304 |
GBPB | ● | ● | ● | ● | 黒アルマイト | |||
GBPK | ● | ● | ● | ● | 硬質アルマイト | |||
GBPN | ● | ● | ● | ● | 無電解ニッケルメッキ | |||
GBPS | ● | ● | ● | ● | SUS304 | SUS304 | - |
型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 |
GBPA32GT2060 | − | A | − | H8 |
型式 | プーリ 形状 | プーリ形状 | P.D. | O.D. | D | GBPA・ GBPB・ GBPK・ GBPN | GBPS | ||||||||
Type | 歯数 | 種類 呼び幅 | A | B | |||||||||||
軸穴仕様d(選択) | 軸穴仕様d(選択) | F | E | F | E | ||||||||||
H 丸穴 | P 丸穴+タップ | N キー溝+タップ | H 丸穴 | P 丸穴+タップ | |||||||||||
アルミ GBPA GBPB GBPK GBPN ステンレス GBPS | 19 | GT15040 | A | 3 | − | − | − | − | 9.07 | 8.61 | − | 12 | 6 | 12 | 6 |
20 | 3・4 | 9.55 | 9.09 | 14 | 7 | ||||||||||
21 | 10.03 | 9.57 | 12 | 6 | |||||||||||
22 | 10.50 | 10.04 | 14 | 8 | 14 | 8 | |||||||||
23 | 10.98 | 10.52 | |||||||||||||
24 | 4・4.5・5 | 5 | 11.46 | 11.00 | 16 | ||||||||||
25 | A B | 11.94 | 11.48 | 14 | |||||||||||
26 | 12.41 | 11.95 | 16 | 10 | 16 | 10 | |||||||||
27 | 12.89 | 12.43 | |||||||||||||
28 | 13.37 | 12.91 | |||||||||||||
29 | 4・4.5・5・6 | 5・6 | 4 | 5・6 | 13.85 | 13.39 | 8 | 18 | 11 | 18 | 11 | ||||
30 | 14.32 | 13.86 | 10 | ||||||||||||
31 | 14.80 | 14.34 | 11 | ||||||||||||
32 | 15.28 | 14.82 | |||||||||||||
33 | 5・6・6.35・7・8 | 5・6・6.35・7・8 | 15.76 | 15.30 | 20 | 13 | 20 | 13 | |||||||
34 | 16.23 | 15.77 | |||||||||||||
35 | 8 | 16.71 | 16.25 | 22 | 14 | 22 | 14 | ||||||||
36 | 5・6・6.35・7・8 | 5・6・6.35・7・8 | 17.19 | 16.73 | 10 | 13 | |||||||||
37 | 17.67 | 17.21 | 14 | ||||||||||||
38 | 18.14 | 17.68 | |||||||||||||
39 | 18.62 | 18.16 | |||||||||||||
40 | 19.10 | 18.64 |
型式 | プーリ 形状 | プーリ形状 | P.D. | O.D. | D | GBPA・ GBPB・ GBPK・ GBPN | GBPS | ||||||||||||||||||
Type | 歯数 | 種類 呼び幅 | A | B | |||||||||||||||||||||
軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択 | 軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択 | ||||||||||||||||||||||||
H(d) 丸穴 | P(d) 丸穴+タップ 下記[ ! ]参照 | N(d) キー溝+タップ 下記[ ! ]参照 | V 段付穴 | Y 両段付穴 | H(d) 丸穴 | P(d) 丸穴+タップ 下記[ ! ]参照 | N(d) キー溝+タップ 下記[ ! ]参照 | V・F 段付穴 | F | E | F | E | |||||||||||||
V(d) | Z | J | Y(d) | Q・R | S・T | V・F(d) | Z | J | |||||||||||||||||
Z−d≧2 | (0.1mm単位) | (0.1mm単位) | Z−d≧2 | (0.1mm単位) | |||||||||||||||||||||
アルミ GBPA GBPB GBPK GBPN ステンレス GBPS | 16 | GT2040 GT2060 GT2090 | A | 3・4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10.19 | 9.68 | − | 14 | 7 | 12 | 6 |
17 | 4・4.5・5 | 10.82 | 10.31 | − | 8 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
18 | 4・4.5・5 | 11.46 | 10.95 | − | 16 | ||||||||||||||||||||
19 | 4・4.5・5 | 12.10 | 11.59 | − | 14 | ||||||||||||||||||||
20 | 4・4.5・5・6 | 12.73 | 12.22 | − | 17 | 9 | 16 | 10 | |||||||||||||||||
21 | 4~6 | 13.37 | 12.86 | − | 18 | 10 | |||||||||||||||||||
22 | A B | 4~6 | 4 | 6 | 2~11 2.0≦J≦W−2.0 | 4 | 6 | 3~5 S+T≦W−3 | 4 | 14.01 | 13.50 | 8 | 18 | 11 | |||||||||||
23 | 4~6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 14.64 | 14.13 | 8 | 11 | |||||||||||||||
24 | 5~8 | 5・6 | 7・8 | 5・6 | 7・8 | 5・6 | 15.28 | 14.77 | 10 | 20 | 12 | ||||||||||||||
25 | 5~8 | 5・6 | 7・8 | 5・6 | 7・8 | 5~7 | 15.92 | 15.41 | 10 | 20 | 13 | ||||||||||||||
26 | 5~8 | 5・6 | 7・8 | 5・6 | 7・8 | 5~8 | 16.55 | 16.04 | 10 | 21 | |||||||||||||||
27 | 5~8 | 5・6 | 7・8 | 5・6 | 7・8 | 5~8 | 17.19 | 16.68 | 10 | 22 | 14 | 22 | 14 | ||||||||||||
28 | 5~10 | 5~8 | 7~10 | 5~8 | 7~10 | 5~8 | 17.83 | 17.32 | 10 | 23 | |||||||||||||||
29 | 5~10 | 5~8 | 7~10 | 5~8 | 7~10 | 5~8 | 18.46 | 17.95 | 10 | 22 | |||||||||||||||
30 | 5~11 | 5~9 | 7~11 | 5~9 | 7~11 | 5~8 | 5 | 7 | 2~19 2.0≦J≦L−2.0 | 19.10 | 18.59 | 11 | 24 | 15 | |||||||||||
31 | 5~11 | 5~9 | 7~11 | 5~9 | 7~11 | 5~8 | 5 | 7 | 19.74 | 19.23 | 11 | 25 | 16 | 25 | 16 | ||||||||||
32 | 5~13 | 5~10 | 5~11 | 7~13 | 5~11 | 7~13 | 5~9 | 5・6 | 5~7 | 7~9 | 20.37 | 19.86 | 13 | 17 | |||||||||||
33 | 5~13 | 5~10 | 5~11 | 7~13 | 5~11 | 7~13 | 5~9 | 5・6 | 5~7 | 7~9 | 21.01 | 20.50 | 13 | 16 | |||||||||||
34 | 6~14 | 6~10 | 6~12 | 8~14 | 6~12 | 8~14 | 6~10 | 6~8 | 6~8 | 8~10 | 21.65 | 21.14 | 14 | 27 | 18 | ||||||||||
35 | 6~14 | 6~10 | 6~12 | 8~14 | 6~12 | 8~14 | 6~10 | 6~8 | 6~8 | 8~10 | 22.28 | 21.77 | 14 | 28 | 28 | 18 | |||||||||
36 | 6~14 | 6~10 | 6~12 | 8~14 | 6~12 | 8~14 | 6~10 | 6~8 | 6~8 | 8~10 | 22.92 | 22.41 | 14 | 27 | |||||||||||
37 | 6~14 | 6~10 | 6~12 | 8~14 | 6~12 | 8~14 | 6~10 | 6~8 | 6~8 | 8~10 | 23.55 | 23.05 | 15 | 28 | |||||||||||
38 | 6~16 | 6~10 | 8 | 6~14 | 8~16 | 6~14 | 8~16 | 6~12 | 6~8 | 6~10 | 8~12 | 24.19 | 23.68 | 16 | 29 | 20 | |||||||||
39 | 6~16 | 6~10 | 8 | 6~14 | 8~16 | 6~14 | 8~16 | 6~12 | 6~8 | 6~10 | 8~12 | 24.83 | 24.32 | 16 | 30 | 30 | 20 | ||||||||
40 | 6~17 | 6~12 | 8・10 | 6~15 | 8~17 | 6~15 | 8~17 | 6~13 | 6~10 | 6~11 | 8~13 | 25.46 | 24.96 | 17 | 21 | ||||||||||
41 | 6~18 | 6~12 | 8・10 | 6~16 | 8~18 | 6~16 | 8~18 | 6~14 | 6~11 | 6~12 | 8~14 | 26.10 | 25.59 | 18 | 20 | ||||||||||
42 | 6~18 | 6~12 | 8・10 | 6~16 | 8~18 | 6~16 | 8~18 | 6~14 | 6~11 | 6~12 | 8~14 | 26.74 | 26.23 | 18 | |||||||||||
43 | 6~19 | 6~13 | 8~11 | 6~17 | 8~19 | 6~17 | 8~19 | 6~15 | 6~12 | 6~13 | 8~15 | 27.37 | 26.87 | 19 | 32 | 23 | 32 | 23 | |||||||
44 | 6~19 | 6~13 | 8~11 | 6~17 | 8~19 | 6~17 | 8~19 | 6~15 | 6~12 | 6~13 | 8~15 | 28.01 | 27.50 | 19 | |||||||||||
45 | 6~21 | 6~14 | 6~12 | 6~19 | 8~21 | 6~19 | 8~21 | 6~17 | 6~12 | 8 | 6~14 | 8~16 | 28.65 | 28.14 | 20 | ||||||||||
46 | 6~21 | 6~14 | 6~12 | 6~19 | 8~21 | 6~19 | 8~21 | 6~17 | 6~12 | 8 | 6~14 | 8~16 | 29.28 | 28.78 | 20 | ||||||||||
47 | 6~21 | 6~14 | 6~12 | 6~19 | 8~21 | 6~19 | 8~21 | 6~17 | 6~12 | 8 | 6~14 | 8~16 | 29.92 | 29.41 | 20 | 35 | 25 | 35 | 25 | ||||||
48 | 8~22 | 8~15 | 8~13 | 8~20 | 10~22 | 8~20 | 10~22 | 8~18 | 8~12 | 8 | 8~16 | 10~18 | 30.56 | 30.05 | 22 | 26 | |||||||||
49 | 8~23 | 8~16 | 8~14 | 8~21 | 10~23 | 8~21 | 10~23 | 8~18 | 8~12 | 8 | 8~16 | 10~18 | 31.19 | 30.69 | 22 | 25 | |||||||||
50 | 8~23 | 8~16 | 8~14 | 8~21 | 10~23 | 8~21 | 10~23 | 8~18 | 8~12 | 8 | 8~16 | 10~18 | 31.83 | 31.32 | 22 | 36 | 27 | ||||||||
51 | 8~24 | 8~20 | 8~19 | 8~22 | 10~24 | 8~22 | 10~24 | 8~20 | 8~16 | 8~12 | 8~18 | 10~20 | 32.47 | 31.96 | 24 | 40 | 28 | 40 | 28 | ||||||
52 | 8~25 | 8~20 | 8~19 | 8~23 | 10~25 | 8~23 | 10~25 | 8~20 | 8~16 | 8~12 | 8~18 | 10~20 | 33.10 | 32.60 | 24 | ||||||||||
53 | 8~25 | 8~20 | 8~19 | 8~23 | 10~25 | 8~23 | 10~25 | 8~20 | 8~16 | 8~12 | 8~18 | 10~20 | 33.74 | 33.23 | 24 | ||||||||||
54 | 8~26 | 8~20 | 8~19 | 8~24 | 10~26 | 8~24 | 10~26 | 8~22 | 8~18 | 8~12 | 8~20 | 10~22 | 34.38 | 33.87 | 26 | ||||||||||
55 | 8~26 | 8~20 | 8~19 | 8~24 | 10~26 | 8~24 | 10~26 | 8~22 | 8~18 | 8~12 | 8~20 | 10~22 | 35.01 | 34.51 | 26 | ||||||||||
56 | 8~26 | 8~20 | 8~19 | 8~24 | 10~26 | 8~24 | 10~26 | 8~22 | 8~18 | 8~12 | 8~20 | 10~22 | 35.65 | 35.14 | 26 | 44 | 32 | 44 | 32 | ||||||
57 | 8~28 | 8~22 | 8~19 | 8~26 | 10~28 | 8~26 | 10~28 | 8~23 | 8~18 | 8~14 | 8~21 | 10~23 | 36.29 | 35.78 | 27 | ||||||||||
58 | 8~28 | 8~22 | 8~19 | 8~26 | 10~28 | 8~26 | 10~28 | 8~23 | 8~18 | 8~14 | 8~21 | 10~23 | 36.92 | 36.42 | 27 | ||||||||||
59 | 8~29 | 8~22 | 8~19 | 8~27 | 10~29 | 8~27 | 10~29 | 8~24 | 8~22 | 8~14 | 8~22 | 10~24 | 37.56 | 37.05 | 28 | ||||||||||
60 | 8~29 | 8~22 | 8~19 | 8~27 | 10~29 | 8~27 | 10~29 | 8~24 | 8~22 | 8~14 | 8~22 | 10~24 | 38.20 | 37.69 | 28 | 42 | 33 | ||||||||
72 | 10~34 | 10~30 | 10~26 | 10~32 | 12~34 | 10~32 | 12~34 | 10~30 | 10~26 | 10~20 | 10~28 | 12~30 | 45.84 | 45.33 | 36 | 50 | 38 | 50 | 38 | ||||||
[ NG ]軸穴仕様Nの場合、軸穴径9は指定できません。 | [ ! ]軸穴仕様Hの場合、選択範囲内であれば軸穴径4.5・6.35が選択可能です。 |
型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | (KC90…etc.) | ||||||||
GBPA32GT2060 | − | A | − | H8 | − | NFC |
Alterations | 止めねじ角度変更 | フランジカシメなし | フランジカシメ片側のみ | フランジカット | ボスカット |
Code | KC90 | NFC | RFC・LFC | FC | BC |
Spec. | 止めねじ角度を90°に変更します。 [ ! ]A形プーリの場合は山を避けるため90°より大きい角度になります。 ![]() | (フランジ2枚付属) 指定方法 NFC ![]() | (フランジ1枚付属) 指定方法 RFC ![]() | フランジ外径を0.5mm単位でカット 指定方法 FC17 適用条件 [ ! ]FC≧(O. D.)+1 [ ! ]FC≦F−2 [ ! ]フランジ外周は表面処理されません。 ![]() | ボスの長さを0.5mm単位でカット 指定方法 BC6.5 適用条件 [ ! ]軸穴仕様H: [ ! ]軸穴仕様P・N: ![]() |
¥/1Code | 無料 | 300 | 300 | 300 | 500 |
Alterations | 側面穴追加工 [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>P.1466 | ||
側面タップ穴 | 側面通し穴 | 側面ザグリ穴 | |
Code | QTC・QFC・QSC | KTC・KFC・KSC | ZTC・ZFC・ZSC |
Spec. | ボス側の側面にタップ穴を追加工します。 指定方法 QTC28−M4 Q□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 M選択 M3,M4,M5,M6,M8 適用条件 [ NG ]1.5GTは適用不可 [ ! ]肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>P.1466 [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>P.1466 ![]() (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) | ボス側の側面にキリ穴を追加工します。 指定方法 KTC28−K4.5 K□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 K指定 K4.0~8.0(0.5mm単位指定) 適用条件 [ NG ]1.5GTは適用不可 [ ! ]肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>P.1466 [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>P.1466 ![]() (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) | ボス側の側面にザグリ穴を追加工します。 指定方法 ZTC28−ZM4 Z□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 ZM選択 ZM3,ZM4,ZM5,ZM6,ZM8 適用条件 [ NG ]1.5GTは適用不可 [ ! ]肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>P.1466 [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>P.1466 ![]() (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) |
詳細は追加工概要 >>P.1466 | |||
¥/1Code | QTC:400 QFC:500 QSC:600 | KTC:500 KFC:600 KSC:800 | ZSC:1,000 ZTC・ZFC:700 |
型番 |
ベルト種類 |
使用ベルト幅(mm) |
歯数(T) |
プーリ形状 |
表面処理 |
材質 |
丸穴 (H)[d](φ) |
丸穴+タップ (P)[d](φ) |
段付穴 (V)[d](φ) |
段付穴(ボス側ザグリ) (F)[d](φ) |
両端段付穴 (Y)[d](φ) |
二段段付穴 (WB)[d](φ) |
新JISキー溝穴+タップ (N)[d](φ) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
GBPA28GT15040-B |
1.5GT
|
4
|
28
|
B形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] アルミ合金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,380円(
3,718円
) | 2日目 |
Loading...
GTタイプのバックラッシレスプーリです。理論上のバックラッシ量が0となり、通常のGTタイプ以上の高精度位置決めが可能です。ゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社技術提供により同社のベルト規格に適合します。
■規格追加情報■
ステンレス材(SUS304)を追加しました。
【材質】
<プーリ>アルミ合金、ステンレス
<フランジ>アルミ合金、ステンレス
【表面処理】
白アルマイト、黒アルマイト、硬質アルマイト、無電解ニッケルメッキ
【付属品:セットスクリュー】
SUS304
【ベルト種類(幅寸法)】
GT15040(4mm)、GT2040(4mm)、GT2060(6mm)、GT2090(9mm)
【プーリ形状】
A形状(ボス無し)、B形状(ボス有り)
【軸穴形状】
丸穴、丸穴+タップ、キー溝(新JIS)+タップ、片側ザグリ(片端段付)、両側ザグリ(両端段付)
軸穴形状丸穴の場合はメカロック(パワーロック)でも締結することが可能です。
【追加工】
止めねじ角度を90°に変更、フランジカシメなし、フランジカシメ片側のみ、フランジカット、側面タップ穴、側面通し穴、側面ザグリ穴
【関連商品】
<タイミングベルト>
ハイトルクタイミングベルト
<アイドラー>
歯付アイドラーセンターベアリング、歯付アイドラー両サイドベアリング、背面テンションアイドラーセンターベアリング、背面テンションアイドラー両サイドベアリング
◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。
歯数 | ¥本体価格 | ¥軸穴加工価格(本体価格+) | ||||||||||||||||||||||||
GBPA(×1.0) GBPB・GBPK(×1.1) GBPN(×1.2) | GBPS | GBPA・GBPB・GBPK・GBPN | GBPS | |||||||||||||||||||||||
GT15040 | GT2040 | GT2060 | GT2090 | GT15040 | GT2040 | GT2060 | GT2090 | 1.5GT | 2GT | 1.5GT | 2GT | |||||||||||||||
A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | P穴 | N穴 | P穴 | N・V・F穴 | Y穴 | P穴 | N穴 | P穴 | N・V・F穴 | Y穴 | |
16 | − | − | 1,240 | − | 1,300 | − | 1,430 | − | − | − | 1,980 | − | 2,080 | − | 2,290 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
17 | 1,250 | 1,300 | 1,440 | 2,000 | 2,080 | 2,300 | ||||||||||||||||||||
18 | 1,250 | 1,300 | 1,440 | 2,000 | 2,080 | 2,300 | ||||||||||||||||||||
19 | 3,160 | 1,270 | 1,310 | 1,440 | 5,060 | 2,030 | 2,100 | 2,300 | ||||||||||||||||||
20 | 3,160 | 1,280 | 1,310 | 1,440 | 5,060 | 2,050 | 2,100 | 2,300 | ||||||||||||||||||
21 | 3,170 | 1,290 | 1,330 | 1,450 | 5,070 | 2,060 | 2,130 | 2,320 | ||||||||||||||||||
22 | 3,180 | 1,290 | 1,470 | 1,360 | 1,600 | 1,450 | 1,690 | 5,090 | 2,060 | 2,350 | 2,180 | 2,560 | 2,320 | 2,700 | 530 | 1,170 | 550 | 1,170 | ||||||||
23 | 3,180 | 1,300 | 1,500 | 1,370 | 1,620 | 1,460 | 1,720 | 5,090 | 2,080 | 2,400 | 2,190 | 2,590 | 2,340 | 2,750 | 530 | 1,170 | 550 | 1,170 | ||||||||
24 | 3,190 | 1,300 | 1,520 | 1,370 | 1,640 | 1,460 | 1,750 | 5,100 | 2,080 | 2,430 | 2,190 | 2,620 | 2,340 | 2,800 | 700 | 530 | 1,170 | 840 | 550 | 1,170 | ||||||
25 | 3,200 | 3,350 | 1,310 | 1,550 | 1,370 | 1,670 | 1,510 | 1,820 | 5,120 | 5,360 | 2,100 | 2,480 | 2,190 | 2,670 | 2,420 | 2,910 | 700 | 530 | 1,170 | 840 | 580 | 1,170 | ||||
26 | 3,200 | 3,360 | 1,330 | 1,550 | 1,380 | 1,670 | 1,540 | 1,860 | 5,120 | 5,380 | 2,130 | 2,480 | 2,210 | 2,670 | 2,460 | 2,980 | 700 | 530 | 1,170 | 840 | 580 | 1,170 | ||||
27 | 3,210 | 3,370 | 1,350 | 1,570 | 1,410 | 1,680 | 1,570 | 1,890 | 5,140 | 5,390 | 2,160 | 2,510 | 2,260 | 2,690 | 2,510 | 3,020 | 700 | 530 | 1,170 | 840 | 610 | 1,200 | ||||
28 | 3,210 | 3,380 | 1,360 | 1,580 | 1,430 | 1,680 | 1,600 | 1,910 | 5,140 | 5410 | 2,180 | 2,530 | 2,290 | 2,690 | 2,560 | 3,060 | 700 | 530 | 1,170 | 840 | 610 | 1,200 | ||||
29 | 3,220 | 3,390 | 1,360 | 1,590 | 1,430 | 1,680 | 1,610 | 1,920 | 5,150 | 5,420 | 2,180 | 2,540 | 2,290 | 2,690 | 2,580 | 3,070 | 700 | 530 | 1,170 | 840 | 620 | 1,230 | ||||
30 | 3,220 | 3,400 | 1,360 | 1,600 | 1,430 | 1,680 | 1,610 | 1,930 | 5,150 | 5,440 | 2,180 | 2,560 | 2,290 | 2,690 | 2,580 | 3,090 | 700 | 530 | 1,170 | 840 | 620 | 1,230 | ||||
31 | 3,230 | 3,420 | 1,380 | 1,620 | 1,450 | 1,680 | 1,630 | 1,960 | 5,170 | 5,470 | 2,210 | 2,590 | 2,320 | 2,690 | 2,610 | 3,140 | 700 | 530 | 1,170 | 840 | 640 | 1,230 | ||||
32 | 3,240 | 3,440 | 1,390 | 1,640 | 1,460 | 1,680 | 1,640 | 1,980 | 5,180 | 5,500 | 2,220 | 2,620 | 2,340 | 2,690 | 2,620 | 3,170 | 700 | 330 | 530 | 1,170 | 840 | 410 | 640 | 1,230 | ||
33 | 3,250 | 3,460 | 1,420 | 1,660 | 1,490 | 1,680 | 1,640 | 2,010 | 5,200 | 5,540 | 2,270 | 2,660 | 2,380 | 2,690 | 2,620 | 3,220 | 700 | 370 | 550 | 1,200 | 840 | 440 | 680 | 1,280 | ||
34 | 3,250 | 3,470 | 1,440 | 1,680 | 1,510 | 1,680 | 1,640 | 2,040 | 5,200 | 5,550 | 2,300 | 2,690 | 2,420 | 2,690 | 2,620 | 3,260 | 700 | 370 | 550 | 1,200 | 840 | 440 | 680 | 1,280 | ||
35 | 3,260 | 3,490 | 1,440 | 1,650 | 1,510 | 1,690 | 1,650 | 2,050 | 5,220 | 5,580 | 2,300 | 2,640 | 2,420 | 2,700 | 2,640 | 3,280 | 700 | 1,280 | 370 | 550 | 1,200 | 840 | 1,530 | 440 | 690 | 1,290 |
36 | 3,270 | 3,510 | 1,440 | 1,610 | 1,510 | 1,690 | 1,660 | 2,060 | 5,230 | 5,620 | 2,300 | 2,580 | 2,420 | 2,700 | 2,660 | 3,300 | 700 | 1,280 | 370 | 550 | 1,200 | 840 | 1,530 | 440 | 690 | 1,290 |
37 | 3,290 | 3,530 | 1,450 | 1,640 | 1,520 | 1,720 | 1,660 | 2,070 | 5,260 | 5,650 | 2,320 | 2,620 | 2,430 | 2,750 | 2,660 | 3,310 | 700 | 1,280 | 370 | 580 | 1,200 | 840 | 1,530 | 440 | 710 | 1,330 |
38 | 3,310 | 3,560 | 1,450 | 1,660 | 1,520 | 1,740 | 1,660 | 2,080 | 5,300 | 5,700 | 2,320 | 2,660 | 2,430 | 2,780 | 2,660 | 3,330 | 700 | 1,280 | 370 | 580 | 1,200 | 840 | 1,530 | 440 | 710 | 1,330 |
39 | 3,330 | 3,580 | 1,450 | 1,700 | 1,520 | 1,780 | 1,660 | 2,090 | 5,330 | 5,730 | 2,320 | 2,720 | 2,430 | 2,850 | 2,660 | 3,340 | 700 | 1,280 | 370 | 590 | 1,210 | 840 | 1,530 | 440 | 710 | 1,330 |
40 | 3,340 | 3,610 | 1,450 | 1,730 | 1,520 | 1,820 | 1,660 | 2,100 | 5,340 | 5,780 | 2,320 | 2,770 | 2,430 | 2,910 | 2,660 | 3,360 | 700 | 1,280 | 370 | 590 | 1,210 | 840 | 1,530 | 440 | 710 | 1,330 |
41 | − | − | 1,470 | 1,770 | 1,540 | 1,870 | 1,680 | 2,110 | − | − | 2,350 | 2,830 | 2,460 | 2,990 | 2,690 | 3,380 | − | − | 390 | 630 | 1,370 | − | − | 460 | 750 | 1,480 |
42 | 1,490 | 1,800 | 1,570 | 1,910 | 1,710 | 2,120 | 2,380 | 2,880 | 2,510 | 3,060 | 2,740 | 3,390 | 390 | 630 | 1,370 | 460 | 750 | 1,480 | ||||||||
43 | 1,510 | 1,840 | 1,590 | 1,960 | 1,730 | 2,120 | 2,420 | 2,940 | 2,540 | 3,140 | 2,770 | 3,390 | 390 | 630 | 1,370 | 460 | 750 | 1,480 | ||||||||
44 | 1,530 | 1,870 | 1,610 | 2,000 | 1,750 | 2,130 | 2,450 | 2,990 | 2,580 | 3,200 | 2,800 | 3,410 | 390 | 630 | 1,370 | 460 | 750 | 1,480 | ||||||||
45 | 1,550 | 1,890 | 1,620 | 2,020 | 1,770 | 2,160 | 2,480 | 3,020 | 2,590 | 3,230 | 2,830 | 3,460 | 390 | 640 | 1,410 | 460 | 760 | 1,600 | ||||||||
46 | 1,560 | 1,920 | 1,640 | 2,050 | 1,790 | 2,180 | 2,500 | 3,070 | 2,620 | 3,280 | 2,860 | 3,490 | 390 | 640 | 1,410 | 460 | 760 | 1,600 | ||||||||
47 | 1,580 | 1,940 | 1,650 | 2,070 | 1,810 | 2,210 | 2,530 | 3,100 | 2,640 | 3,310 | 2,900 | 3,540 | 390 | 640 | 1,410 | 460 | 760 | 1,600 | ||||||||
48 | 1,590 | 1,960 | 1,660 | 2,090 | 1,830 | 2,230 | 2,540 | 3,140 | 2,660 | 3,340 | 2,930 | 3,570 | 390 | 640 | 1,410 | 460 | 760 | 1,600 | ||||||||
49 | 1,660 | 2,020 | 1,740 | 2,130 | 1,880 | 2,330 | 2,660 | 3,230 | 2,780 | 3,410 | 3,010 | 3,730 | 780 | 920 | 1,520 | 680 | 770 | 1,600 | ||||||||
50 | 1,730 | 2,070 | 1,820 | 2,160 | 1,930 | 2,420 | 2,770 | 3,310 | 2,910 | 3,460 | 3,090 | 3,870 | 780 | 920 | 1,520 | 680 | 770 | 1,600 | ||||||||
51 | 1,740 | 2,080 | 1,840 | 2,180 | 1,950 | 2,450 | 2,780 | 3,330 | 2,940 | 3,490 | 3,120 | 3,920 | 780 | 920 | 1,610 | 680 | 990 | 1,640 | ||||||||
52 | 1,750 | 2,100 | 1,860 | 2,190 | 1,980 | 2,480 | 2,800 | 3,360 | 2,980 | 3,500 | 3,170 | 3,970 | 780 | 920 | 1,610 | 680 | 990 | 1,640 | ||||||||
53 | 1,770 | 2,110 | 1,890 | 2,210 | 2,000 | 2,510 | 2,830 | 3,380 | 3,020 | 3,540 | 3,200 | 4,020 | 780 | 920 | 1,610 | 680 | 990 | 1,640 | ||||||||
54 | 1,780 | 2,120 | 1,910 | 2,220 | 2,030 | 2,540 | 2,850 | 3,390 | 3,060 | 3,550 | 3,250 | 4,060 | 780 | 920 | 1,610 | 680 | 1,020 | 1,730 | ||||||||
55 | 1,790 | 2,140 | 1,930 | 2,240 | 2,050 | 2,580 | 2,860 | 3,420 | 3,090 | 3,580 | 3,280 | 4,130 | 780 | 920 | 1,610 | 680 | 1,020 | 1,730 | ||||||||
56 | 1,800 | 2,150 | 1,950 | 2,260 | 2,070 | 2,610 | 2,880 | 3,440 | 3,120 | 3,620 | 3,310 | 4,180 | 780 | 920 | 1,610 | 680 | 1,020 | 1,730 | ||||||||
57 | 1,810 | 2,160 | 1,970 | 2,270 | 2,100 | 2,640 | 2,900 | 3,460 | 3,150 | 3,630 | 3,360 | 4,220 | 780 | 920 | 1,610 | 680 | 1,050 | 1,760 | ||||||||
58 | 1,830 | 2,170 | 2,000 | 2,290 | 2,120 | 2,670 | 2,930 | 3,470 | 3,200 | 3,660 | 3,390 | 4,270 | 780 | 920 | 1,610 | 680 | 1,050 | 1,760 | ||||||||
59 | 1,840 | 2,190 | 2,020 | 2,300 | 2,150 | 2,700 | 2,940 | 3,500 | 3,230 | 3,680 | 3,440 | 4,320 | 780 | 920 | 1,610 | 680 | 1,050 | 1,760 | ||||||||
60 | 1,850 | 2,200 | 2,040 | 2,320 | 2,170 | 2,730 | 2,960 | 3,520 | 3,260 | 3,710 | 3,470 | 4,370 | 780 | 920 | 1,610 | 680 | 1,050 | 1,760 | ||||||||
72 | 2,200 | 2,610 | 2,420 | 2,750 | 2,580 | 3,240 | 3,520 | 4,180 | 3,870 | 4,400 | 4,130 | 5,180 | 850 | 960 | 1,680 | 720 | 1,130 | 2,100 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||||
小口 | 大口 | 大口 | ||||||
数 量 | 1~10 | 11~15 | 16~20 | 21~50 | 51~100 | 101~200 | 201~300 | 301~ |
値引率 | 基準単価 | 10% | 25% | 35% | 35% | |||
出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | +7日 | +10日 | お見積り |
2 | 日目出荷 |
ご注文締切 | |||||
急 | ストークA早割 | 翌日出荷 | 300円/1明細行 | PM 3:00迄 | >>こちら |
ストークA | 翌日出荷 | 800円/1本 | PM 6:00迄 |
5 | 日目出荷 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
GBPA28GT15040-Bで型番確定
バックラッシレスプーリ 1.5GT・2GTタイプの型番GBPA28GT15040-Bのページです。
型番GBPA28GT15040-Bに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GBPA25GT15040-B |
GBPA26GT15040-B |
GBPA27GT15040-B |
GBPB25GT15040-B |
GBPB26GT15040-B |
GBPB27GT15040-B |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ベルト種類 | 使用ベルト幅 (mm) | 歯数 (T) | プーリ形状 | 表面処理 | 材質 | 丸穴 (H)[d] (φ) | 丸穴+タップ (P)[d] (φ) | 段付穴 (V)[d] (φ) | 段付穴(ボス側ザグリ) (F)[d] (φ) | 両端段付穴 (Y)[d] (φ) | 二段段付穴 (WB)[d] (φ) | 新JISキー溝穴+タップ (N)[d] (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,350円 ( 3,685円 ) | 1個 | - | 2日目 | 10 | 1.5GT | 4 | 25 | B形 | 白アルマイト | [アルミニウム] アルミ合金 | - | - | - | - | - | - | - | |
3,360円 ( 3,696円 ) | 1個 | - | 2日目 | 10 | 1.5GT | 4 | 26 | B形 | 白アルマイト | [アルミニウム] アルミ合金 | - | - | - | - | - | - | - | |
3,370円 ( 3,707円 ) | 1個 | - | 2日目 | 10 | 1.5GT | 4 | 27 | B形 | 白アルマイト | [アルミニウム] アルミ合金 | - | - | - | - | - | - | - | |
3,680円 ( 4,048円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | 1.5GT | 4 | 25 | B形 | 黒アルマイト | [アルミニウム] アルミ合金 | - | - | - | - | - | - | - | |
3,690円 ( 4,059円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | 1.5GT | 4 | 26 | B形 | 黒アルマイト | [アルミニウム] アルミ合金 | - | - | - | - | - | - | - | |
3,700円 ( 4,070円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | 1.5GT | 4 | 27 | B形 | 黒アルマイト | [アルミニウム] アルミ合金 | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針