(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PEKNI4-40
樹脂ナット インチサイズ PEEK クリーン ジュシナット

樹脂ナット インチサイズ PEEK PEKNI4-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
130円
税込単価
143円

最高級性能を有するPEEK材を使用した樹脂ナットのインチサイズです。【特長】・...

詳細情報を確認する

PEKNI4-40 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(inch)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEKNI4-40

NO.4
10

1個

130( 143円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

最高級性能を有するPEEK材を使用した樹脂ナットのインチサイズです。
【特長】
・半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチック
・エンプラの中でも最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する唯一の汎用化学品は濃硫酸のみ
・また、耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性にも優れ、OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などで採用

外形図・規格表


Type[ M ]材質
PEKNIPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)


規格表

型式
PEKNI4-40
型式B
(inch)
H
(inch)
ねじ山種類¥基準単価
Type呼び径
PEKNI4-401/40.098UNC130
6-325/160.114140
8-3211/320.130150

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

ご注意
・外観に黒点(スラッジ)が入ることが有ります。
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

PEKNI4-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂ナット インチサイズ PEEKの型番PEKNI4-40のページです。
型番PEKNI4-40に関する仕様情報を記載しております。

樹脂ナット インチサイズ PEEKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PEKNI6-32
PEKNI8-32
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(inch)

140円

( 154円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10NO.6

150円

( 165円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10NO.8

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました