(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:POMW4
樹脂C型止め輪 POM クリーン リング

樹脂C型止め輪 POM POMW4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
20円
税込単価
22円

POM(ポリアセタール)はバランスのとれた機械的性質を有し、優れた耐疲労性、耐...

詳細情報を確認する

型番

POMW4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

POMW4 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


Type[ M ]材質カラー耐熱温度(℃)
POMWPOM(ポリアセタール)95


規格表

型式
POMW3
型式Ddt¥基準単価
TypeNo.
POMW3732.60.520
4943.520
51154.320
61265.220

型番リスト

型番
呼び
適用する軸または穴d1(参考)(mm)
軸/穴/溝 呼び径(参考)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POMW4

4
4
4
10

1個

20( 22円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

POM(ポリアセタール)はバランスのとれた機械的性質を有し、優れた耐疲労性、耐クリープ性、摩擦磨耗特性、耐薬品性を備えております
連続使用温度95℃
燃焼性UL94 HB

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~99100~199200~500501~
値引率基準単価10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

ご注意
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

POMW4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂C型止め輪 POMの型番POMW4のページです。
型番POMW4に関する仕様情報を記載しております。

樹脂C型止め輪 POMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
POMW3
POMW5
POMW6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?呼び 適用する軸または穴d1(参考)
(mm)
軸/穴/溝 呼び径(参考)
(mm)

20円

( 22円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10333

20円

( 22円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10555

20円

( 22円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10666

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました